Konumunuzu seçin:

Konum

Daha sürdürülebilir bir gelecek için otomasyonda verimlilik

Şirketler enerji tüketimini azaltarak değerli kaynaklardan tasarruf edebilir. KUKA robotlarının nasıl yardımcı olabileceğini ve bizim daha verimli olabilmek için neler yaptığımızı açıklıyoruz.


Daha fazla sürdürülebilirlik için optimize edilmiş enerji verimliliği

Verimlilik, daha fazla sürdürülebilirliğe giden yolda önemli bir rol oynar. Verimlilik bir şirketin ekonomik karlılığının yanı sıra çevresel ayak izi açısından da önemlidir. Sürdürülebilir kalkınma için değerli kaynakların korunması ve döngüsel ekonomiye entegre edilmesi gerekir. Üretimde daha fazla enerji verimliliğine yönelik talep giderek artıyor ve enerji maliyetlerindeki artış bunun en önemli nedenlerinden biri. 

Şirketler otomasyona yatırım yaparak üretim verimliliğini artırabilir ve kaynak tüketimini azaltabilir.

Enerji tasarruflu robotlar ve sistemler, enerji tüketimini ve dolayısıyla çevresel etkiyi azaltmada önemli bir kaldıraç görevi görür. KUKA'da sürekli olarak robotlarımızın enerji gereksinimlerini azaltan çözümler üzerinde çalışıyoruz. Yeni ürünler geliştirirken hem ince hem de sağlam bir ürün tasarımı elde etmeye odaklanılır. Robotların enerji tüketiminin azaltılması, üretimdeki CO₂ emisyonlarını azaltır. Bununla birlikte işletme maliyetlerinde de azalma görülür.

Robotlarımızı nasıl daha verimli hale getiriyoruz?

KUKA robotları, enerji verimliliği açısından piyasanın en iyi robotları arasındadır. Üç önemli faktörle robotlarımızın enerji tüketimini azaltarak daha fazla sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlıyoruz.

  • Ağırlık ve tasarım

    Daha az malzeme kullanımı ve daha düşük güç tüketimi ile gelişmiş ve hafif tasarım.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Donanım

    Enerji tasarruflu bileşenler ve algoritmalarla robot kumandası.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Yazılım

    Akıllı rota planlama, optimize edilmiş hareket davranışı ve enerji tasarrufu seçenekleri (örn. ECO modu).

    Daha fazla bilgi edin.

KUKA müşterileri için iki büyük avantaj:
Sürdürülebilirlik ve uygun maliyetler

"Toplam sahip olma maliyeti” (Total Cost of Ownership), bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca toplam maliyetini tanımlar.  Toplam sahip olma maliyetini hesaplamak için yalnızca satın alma maliyetlerini değil, aynı zamanda enerji tüketimi, entegrasyon, yedek parçalar, sarf malzemeleri, bakım, eğitim ve aksesuarlar gibi faktörleri de hesaba katarız.

Enerji tüketimi, robotun türüne bağlı olarak toplam maliyetlerden en yüksek payı alabilir ve satın alma maliyetlerini dahi aşabilir. Bu nedenle maliyetler göz önüne alındığında düşük enerji tüketiminin hedeflenmesi özellikle önemlidir.

KUKA çözümleriyle artan verimlilik sayesinde üretiminizin karlılığını artırırsınız. KUKA robot çözümleri, enerji verimliliği açısından piyasanın en iyi robotları arasındadır.

Genel maliyetlerin azaltılmasına yönelik sürdürülebilir çözümler

Kuvvet paketi ağır olmak zorunda değil

420 kg yük kapasiteli KR FORTEC'imiz bunu kanıtlıyor: Mevcut model, yaklaşık 800 kg ağırlığı ile önceki modele göre %30 daha hafiftir. Ağırlığın daha düşük olması robotun tüm ömrü boyunca çalışma sırasında daha az enerji kullanılması anlamına gelir ve bu da enerji verimliliğini önemli ölçüde artırır. Özellikle de enerji açısından verimli tahrik ve kumanda teknolojisi sayesinde bu düşük ağırlık, enerji tüketimini %35'e kadar azaltır. Bununla birlikte malzeme kullanımının azaltılması da değerli kaynaklardan tasarruf sağlar ve üretim sürecindeki CO₂ emisyonlarını önemli ölçüde azaltır.


Yeni KR FORTEC – dünya çapında kendi sınıfında enerji açısından en verimli robotlardan biri.

Maksimum performans – maksimum verimlilik

2000 yılındaki ilk nesilden bu yana çok yönlü KR QUANTEC'i enerji tüketimi de dahil olmak üzere birçok açıdan sürekli olarak optimize ediyoruz. Mevcut model yaklaşık %60 daha az enerji kullanıyor, bu da maliyetlerden ve CO₂ emisyonlarından tasarruf sağlıyor. 120 kg'dan 300 kg'a kadar yük kapasitesine sahip KR QUANTEC serisi robotlar, neredeyse tüm pazar segmentlerinde kullanılan etkileyici bir portföy sunuyor.

Yeni KR QUANTEC – farklı uygulama alanlarında en yüksek performans ve enerji verimliliği.

KUKA Circular Services (Döngüsel Hizmetleri): Yenilenen robotik sistemler

Döngüsel ekonomiye geçiş, sürdürülebilirlik, iklimin korunması ve kaynakların korunması açısından hayati öneme sahiptir. Ürünlerimizin kapalı kaynak döngüsünün bir parçası olmasını ve bu doğrultuda KUKA Döngüsel Hizmetlerini (KUKA Circular Services) sunmalarını istiyoruz. Uygun maliyetli ve yüksek kaliteli kullanılmış robot sistemlerinden ve yedek parçalarından yararlanın ve verimli bakım, yenileme ve yükseltme hizmetleriyle KUKA robotunuzun ömrünü uzatın. Attığınız KUKA robotunuzu güvenli ve kolay bir şekilde bize iade edebilir veya üçüncü bir tarafa satabilirsiniz.
Artık satılmayan atılmış robotları, durumlarına ve uyumluluklarına bağlı olarak birlikte verilen yedek parça satışı veya yeni robotlara entegrasyon amacıyla parçalarına ayırıyoruz. Döngüsel hizmetlerle kaynak tüketiminizi yavaşlatır, CO2 emisyonlarını azaltır ve çevreyi korursunuz.


Circular Services “Efficiency Drives Sustainability” (Döngüsel Hizmetler “Verimlilik ile Sürdürülebilirlik”)

Dijitalleşmeyle enerjiden tasarruf edin

Condition Monitoring, Asset Management veya Predictive Maintenance olsun, KUKA iiQoT ile robotlarınızın çalışma süresini artırabilirsiniz.

IoT platformu, diğer özelliklerinin yanı sıra tüm robot filosunun enerji tüketimini izleme ve değerlendirme olanağı da sunar. Elde edilen sonuçlar, üretimde enerji verimliliğini optimize etmek için kullanılabilir.

iiQoT'nin tasarruf potansiyelini hesaplayın:

IIoT ile durum izlemenin üretiminiz üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini öğrenmek ister misiniz? Tasarruf Hesaplayıcımızı bir örnek üzerinde kullanarak etkili hata analizini test edin.

Tasarruf hesaplayıcısı görseli

Sadece birkaç dakika içinde tesis simülasyonu

Etkili offline programlama için akıllı simülasyon yazılımı: KUKA simülasyon araçlarıyla sistemler ve robotlar, üretim ortamının dışında da kolayca ve hızlı bir şekilde optimize edilebilir.

KUKA simülasyon araçları aynı zamanda sahada kullanılmadan önce simülasyondaki enerji tüketimini tahmin etme ve robotu mümkün olduğunca fazla enerji tasarrufu sağlayacak şekilde programlama özelliği de sunar.


KUKA simülasyon yazılımı, işletime almadan önce enerji verimliliğinin optimize edilmesini sağlar

DC geleceğin akımı

Alternatif akımın (AC) aksine doğru akımda (DC) elektrik yükü yalnızca tek yönde akar.

Doğru akımın avantajları:

  • Düşük enerji tüketimi
  • Düşük kayıplı ve depolanması kolay enerji
  • Geri kazanılan frenleme enerjisini kolayca ve kayıp olmadan (dönüştürücü olmadan) ağa geri besleme imkanı
  • Daha az pik yük ve kablo kesiti
  • Yenilenebilir elektriğin kolay entegrasyonu (örn. PV sistemleri aracılığıyla)

Robotik çözümlerimizin enerji verimliliğini daha da artırmak için KUKA olarak doğru akım ağlara entegre edilebilecek ürünler geliştiriyoruz. KR C5 robot kumandamız örn. doğru akımla kullanılmak üzere de tasarlanmıştır.

Eco modu ve bekleme modu

Eco modu, bir KUKA robotunun sürüş davranışını amacına ve uygulama alanına göre optimize eden yazılım tabanlı bir hareket modudur. Örneğin, Almanya'nın en büyük orijinal ekipman üreticilerinden biri tek bir tuşla ve herhangi bir programlama gerektirmeden standart olarak birkaç yıldır Eco modunu kullanarak KUKA robot filosunun enerji maliyetlerinde %10'a varan oranda tasarruf sağlıyor.

Bekleme modu ile bir robot sisteminin enerji tüketiminin %95'ine kadar tasarruf dahi sağlayabilirsiniz. Bu hazırda bekletme modu sayesinde şirketler üretim yüklerini esnek bir şekilde ele alabilmektedir. Hazırda bekletme durumunda robotların tahrikleri ve kumandaları geçici olarak kapatılır. Robotlar düşük performans durumuna getirilir. Böylece robotlar, üretim dışı zamanlarda çok daha az elektrik harcar.

İlerlemeye devam ediyoruz

Çevresel ve sosyal taahhüdümüz doğrultusunda 2024 ve 2025 Alman Sürdürülebilirlik Ödülü'ne aday gösterildik. Örnek niteliğindeki sürdürülebilirlik başarılarını ödüllendiren etkinlik, Almanya'nın “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim” (Environmental, Social and Governance) alanındaki en prestijli ödülü olma özelliğini taşıyor. 2024'te KUKA, ÇSY ŞEFFAFLIK ÖDÜLÜ'ne (ESG TRANSPARENCY AWARD) layık görüldü ve mükemmellik sınıfına ulaştı. Ödül, ileriye dönük sürdürülebilirlik konseptleri öne sunan ve bunlara dair şeffaf raporlamalarda bulunan şirketleri onurlandırıyor. 

2024 Alman Sürdürülebilirlik Ödülü'ne adayız

KUKA'da enerji tasarrufu için neler yapıyoruz?

Biz de daha sürdürülebilir olmak istiyoruz ve bu doğrultuda daha fazla verimlilik sağlamayı, kaynakları korumayı ve çevre dostu olmayı taahhüt ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki tesislerimizde tüketimi azaltıyor ve çeşitli önlemlerle enerji verimliliğini artırıyoruz.

KUKA'nın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri

Efficiency Drives Sustainability (Verimlilik ile Sürdürülebilirlik): Daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik vizyon ve hedefler

Daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik vizyon ve hedefler

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, KUKA kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 2030 yılına kadar CO₂ emisyonlarımızı %40 azaltmak, enerji tasarruflu robot teknolojisine yönelik yatırımlarımıza devam etmek ve dünya çapında sosyal standartları ve insan haklarını savunmaya devam etmek istiyoruz.

ÇSY – en önemli 3 faktör

KUKA, yenilikçi ve enerji tasarruflu otomasyon, sorumlu tedarik ve kaynak tasarrufu sağlayan döngüsel ekonomi aracılığıyla küresel zorlukların üstesinden geliyor. Kendimizi iş sağlığı ve güvenliğine, çeşitliliğe ve sosyal bağlılığa adıyoruz.

Daha fazlası için sürdürülebilirlik raporumuzu inceleyin

KUKA'da sürdürülebilirliğe ilişkin en önemli haberleri her yıl sürdürülebilirlik raporumuzda yayınlıyoruz.

Ayrıca ilginizi çekebilir