Konumunuzu seçin:

Konum

Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2024

Download

Sosyal alandaki yönetim sistemleri ve sertifikalar

Sürdürülebilir gelişmeyi ve KUKAlıların sağlığını korumak için, örneğin şantiyelerdeki çalışanların emniyetini sağlayan kalite yönetim sistemleriyle çalışıyoruz. Derinlemesine bir sağlık yönetimi de bunlara dahildir. Güncel sertifikalar:

  • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
    Bavyera Sanayi Ve Ekonomi Denetimi'nin iş koruma yönetim sistemi, çalışanların işyerindeki güvenliğini ve sağlığını iyileştirmeyi ve daha ekonomik hale getirmeyi planlıyor. OHRIS, bizzat çalışanın aktif bir şekilde iş güvenliği ve sağlık koruması ile ilgilenmesini hedefliyor.
  • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
    İngiliz Normu, iş koruması ile ilgili yönetim sistemlerinin sertifikasyonu için esas oluşturuyor. OHSAS 18001, işletme içindeki güvenlik ve sağlık tehlikeleri ve riskleri ile ilgileniyor.
  • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
    Sağlık Ve Güvenlik Akreditasyon Sistemi CHAS, inşaat endüstrisi için bir sertifika. Hem alıcıların hem de tedarikçilerin, şirketin sağlık ve güvenlik uzmanlığını değerlendirmesine hizmet ediyor.
  • meslek ve aile:
    Sertifika, çalışma yerlerinin ailevi durum ve ilgili yaşam aşaması dikkate alınacak şekilde tasarlanmasını hedefliyor. Bu sayede çalışanların yaşam kalitesi ve şirketin verimliliği artırılmak isteniyor.

Ekolojik alandaki yönetim sistemleri ve sertifikalar

Çevre yönetim sistemimiz yanı sıra enerji yönetim sistemimiz ile faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin türünün, kapsamının, etkilerinin ölçülü olmasını sağlıyoruz. Bu yüzden sürekli olarak bu yönetim sisteminin iyileştirilmesinde çalışıyoruz ve çevreye yük bindirmiyoruz. Bu alandaki sürdürülebilirlik sertifikalarımız: 

  • ISO 14001: Uluslararası Norm ISO 14001 ile bir çevre yönetim sisteminin talepleri belirlenir. Sürekli iyileştirme prosesi odak noktasındadır. ISO 14001, ekonomik bilançolar, çevre karakteristik rakamları yanı sıra çevre performansı değerlendirmeleri ile ilgilenen bir norm ailesine aittir.
  • ISO50001: Uluslararası kabul görmüş norm, enerji verimliliği ve CO2 salımı bakımından sistematik bir enerji yönetiminin kurulmasını destekliyor. KUKA 2016 yılı için Norm ISO 50001 ile enerji yönetim sisteminin sertifikasyonunu planlıyor.
  • VDA 6.4: KUKA ilgili lokasyonlarda VDA 6.4.'e göre sertifika sahibidir. Bu norm otomobil endüstrisinin tedarikçileri ile ilgilidir ve TÜV tarafından lanse edilmiştir.

Ekonomik alandaki yönetim sistemleri ve sertifikalar

Sürdürülebilir bir ekonomi için burada da kendini kanıtlamış kalite yönetim sistemlerine başvuruyoruz. Bu alandaki sertifikalarımız arasında şunlar da bulunuyor:

  • AEO (Approved Economic Operator – Onaylı Ekonomi Katılımcısı): Sertifikasyon, uluslararası tedarik zinciri emniyetinin güvenilir olarak onaylanmasına yarıyor.
  • ISO9001: Norm ailesi, kalite yönetim sistemleriyle alakalı ve ulusal ile uluslararası düzeyde karşılıklı anlayışa hizmet ediyor.
  • VDA6 Kısım 4: KUKA otomobil tedarikçisi olarak bağımsız standart VDA6 Kısım 4 sertifikasına da sahiptir. Norm, şu anda IATF16949'a göre bir sertifikasyonun mümkün olmadığı alanlarda, otomotiv taleplerinin yerine getirildiğinin ispatlanmasını mümkün kılıyor.
  • IATF16949: Bu standart ile sistem ve proses kalitesinin yanı sıra müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Odak noktasında sadece hataların önlenmesi değil, bunların keşfedilmesi de yatıyor.
  • EN/AS9100: Uluslararası kabul görmüş bu standart, hava ve uzay endüstrisi için kalite yönetim sistemi olarak görev yapıyor. EN/AS9100, ISO9001 sertifikasyonunu baz alıyor.
  • ISO13485: Tıp branşı için de belirlenmiş kalite yönetim sistemleri bulunuyor. Buna ait ISO13485 sertifikası, tıbbi ürünlerin tasarımı ve üretimi için talepleri tanımlıyor.
  • ISO3834: Kaynak profesyoneli olarak KUKA için bu norm da önemli. Eriterek kaynatılan bileşenlerin ve konstrüksiyonların üretici için kalite taleplerini tarif ediyor.
  • Bilinen Gönderici (bV): Bu statüyle şirket olarak kimliğimizi ortaya koyabilir, güvenli hava kargosu gönderebiliriz.

Download Certificates