Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2023

Download

Systemy zarządzania i certyfikaty w obszarze socjalnym

W trosce o zrównoważony rozwój i zdrowie naszych pracowników stosujemy systemy zarządzania jakością, które gwarantują bezpieczeństwo np. osobom pracującym na budowie. Należy do tego również kompleksowy system zarządzania ochroną zdrowia. Nasze aktualne certyfikaty:

  • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
    System zarządzania ochroną pracy bawarskiej inspekcji i gospodarki, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz poprawę ekonomiczności. Celem OHRIS jest skłonienie pracowników do tego, aby sami również aktywnie dbali o swoje bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu pracy.
  • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
    Brytyjska norma stanowi podstawę dla certyfikacji systemów zarządzania ochroną pracy. OHSAS 18001 zajmuje się zagrożeniami i niebezpieczeństwami mającymi wpływ na bezpieczeństwo zakładowe i zdrowie pracowników.
  • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
    Akredytacyjny system bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CHAS jest certyfikatem wydawanym dla przemysłu budowlanego. Jest on przeznaczony zarówno dla nabywców, jak i dostawców, którzy cenią sobie kompetencje przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • berufundfamilie:
    Certyfikat służy takiemu ukształtowaniu miejsca pracy, aby uwzględniało ono sytuację rodzinną i etap życia danego pracownika. Jego celem jest poprawa jakości życia pracowników i zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa.

Systemy zarządzania i certyfikaty w obszarze ekologii

Z pomocą naszego systemu zarządzania środowiskowego oraz systemu zarządzania energią dbamy o to, aby rodzaj, zakres i skutki odpowiadały naszym działaniom, produktom i usługom. Dlatego stale pracujemy nad usprawnieniem tego systemu zarządzania i ograniczeniem szkodliwego wpływu na środowisko. Nasze certyfikaty w obszarze zrównoważonego rozwoju: 

  • ISO 14001: Międzynarodowa norma ISO 14001 określa wymagania wobec systemu zarządzania środowiskowego . Koncentruje się ona na ciągłym procesie poprawy. ISO 14001 należy do rodziny norm dotyczących m.in. bilansów ekologicznych, wskaźników środowiskowych oraz oceny działań na rzecz ochrony środowiska.
  • ISO50001: Uznana na całym świecie norma wspiera rozwój systemu zarządzania energią w celu zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji CO2. Firma KUKA planuje certyfikację systemu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001 na rok 2016.
  • VDA 6.4: Najważniejsze zakłady firmy KUKA posiadają certyfikację VDA 6.4. Ta norma dotyczy poddostawców z branży motoryzacyjnej i została wypromowana przez TÜV (organizacja zajmująca się przeglądem technicznym).

Systemy zarządzania i certyfikaty w obszarze gospodarczym

Aby możliwe było zrównoważone gospodarowanie, stawiamy na sprawdzone systemy zarządzania jakością. Do naszych certyfikatów w tym obszarze należy m.in.:

  • AEO (Approved Economic Operator – dopuszczony podmiot gospodarczy): Certyfikacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności międzynarodowemu łańcuchowi dostaw.
  • ISO9001: Ta rodzina norm zajmuje się systemami zarządzania jakością i służy wzajemnemu zrozumieniu na poziomie krajowym i międzynarodowym.
  • VDA6 część 4: Jako poddostawca części samochodowych firma KUKA posiada również certyfikację zgodną z tym osobnym standardem VDA6 część 4. Norma umożliwia potwierdzenie spełnienia wymogów w tych obszarach sektora motoryzacyjnego, w których obecnie nie jest możliwa certyfikacja zgodnie z IATF16949.
  • IATF16949: Ten standard ma przyczynić się do wzrostu jakości systemów i procesów oraz zadowolenia klienta. Kluczową kwestią jest znajdowanie błędów, a nie jedynie ich unikanie.
  • EN/AS9100: Ten uznany na całym świecie standard dotyczy systemu zarządzania jakością dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. EN/AS9100 bazuje na certyfikacji ISO9001.
  • ISO13485: Również dla branży medycznej dostępne są określone systemy zarządzania jakością. Odpowiednia certyfikacja ISO13485 definiuje wymogi dotyczące designu i produkcji produktów medycznych.
  • ISO3834: Dla firmy KUKA, jako profesjonalisty w zakresie spawania, ta norma również jest bardzo ważna. Przedstawia ona wymogi jakościowe dla producentów podzespołów i konstrukcji spawalniczych.
  • Bekannter Versender (bV): Dzięki temu statusowi przedsiębiorstwo może pokazać, że korzysta z bezpiecznego frachtu lotniczego.

Download Certificates