Vyberte si svou polohu:

Místo

Efektivní automatizace pro udržitelnější budoucnost

Snížením spotřeby energie společnosti šetří cenné zdroje. Vysvětlíme vám, jak mohou roboti KUKA pomoci a co sami děláme pro to, abychom byli efektivnější.


Optimalizace energetické účinnost pro větší udržitelnost

Na cestě k větší udržitelnosti hraje klíčovou roli efektivita. Efektivita není důležitá pouze pro ekonomickou ziskovost společnosti, ale také pro její ekologickou stopu. Pro udržitelný rozvoj je třeba zachovat cenné zdroje a začlenit je do oběhového hospodářství. Touha po vyšší energetické účinnosti ve výrobě roste – například kvůli nárůstu nákladů na energii. 

Investicemi do automatizace mohou společnosti zvýšit efektivitu své výroby a snížit spotřebu zdrojů.

Energeticky účinné roboty a systémy hrají důležitou roli při snižování úrovně spotřeby, a tím i dopadu na životní prostředí. Ve společnosti KUKA neustále pracujeme na řešeních, která snižují energetickou náročnost našich robotů. Při vývoji nových produktů se proto zaměřujeme na zefektivnění a stabilitu konstrukce výrobků. Emise CO₂ se při výrobě snižují díky nižší spotřebě energie robotů. Zároveň klesají provozní náklady.

Jak zefektivňujeme naše roboty?

Roboty KUKA patří mezi energeticky nejúspornější roboty na trhu. Díky třem rozhodujícím faktorům zajišťujeme větší udržitelnost a efektivitu tím, že snižujeme spotřebu energie našich robotů.

  • Hmotnost a design

    Důkladně promyšlená a lehká konstrukce s menším množstvím materiálu a nižší spotřebou energie.

    dozvíte se více
  • Hardware

    Řídicí jednotka robota využívající energeticky úsporné komponenty a algoritmy.

    dozvíte se více
  • Software

    Inteligentní plánování dráhy, optimalizované pohybové vlastnosti a možnosti úspory energie (např. režim ECO).

    dozvíte se více

Dvě výrazné výhody pro zákazníky KUKA – 
udržitelnost a nákladová efektivita

Termín „Total Cost of Ownership“ popisuje celkové náklady na produkt za celý jeho životní cyklus. Při výpočtu TCO bereme v úvahu nejen pořizovací náklady, ale také faktory, jako je spotřeba energie, integrace, náhradní díly, spotřební materiál, údržba, školení a příslušenství.

V závislosti na typu robota může spotřeba energie tvořit největší podíl na celkových nákladech a může dokonce převyšovat pořizovací náklady. Proto je s ohledem na náklady zvláště důležité se zaměřit na nízkou spotřebu energie.

S řešeními KUKA zvýšíte efektivitu své výroby prostřednictvím vyšší efektivity. Robotická řešení KUKA patří mezi energeticky nejúspornější na trhu.

Udržitelná řešení pro nižší celkové náklady

Napájecí zdroj nemusí být nijak těžký

Náš KR FORTEC s nosností 420 kg to dokazuje: Aktuální model váží přibližně 800 kg, a je tedy o 30 % lehčí než jeho předchůdce. To výrazně zlepšuje energetickou účinnost, protože nižší hmotnost znamená menší spotřebu energie během provozu – a to po celou dobu životnosti robota. Díky mimořádně úsporné technologii pohonu a ovládání, dosahuje se svou hmotnost až o 35 % nižší spotřebu energie. Snížené používání materiálů navíc šetří cenné zdroje a výrazně snižuje emise CO₂ ve výrobním procesu.


Nový KR FORTEC – jeden z energeticky nejúčinnějších robotů ve své třídě na celém světě.

Maximální výkon – maximální efektivita

Od první generace v roce 2000 neustále optimalizujeme všestranného robota KR QUANTEC, a to i z hlediska spotřeby energie. Aktuální model využívá přibližně o 60 % méně energie, což šetří náklady a emise CO₂. Řada robotů KR QUANTEC s nosností od 120 kg do 300 kg nabízí působivé portfolio, které se používá téměř ve všech segmentech trhu.

Nový KR QUANTEC – maximální výkon a energetická účinnost v široké řadě oblastí použití.

KUKA Cirkulární služby: Repasované robotické systémy

Přechod na oběhové hospodářství je zásadní pro udržitelnost, ochranu klimatu a zachování zdrojů. Chceme, aby naše produkty byly součástí uzavřeného cyklu zdrojů, a pro tento účel nabízíme KUKA Cirkulární služby. Využijte nákladově efektivní a vysoce kvalitní použité robotické systémy nebo náhradní díly a prodlužte životnost svého robota KUKA prostřednictvím služeb efektivní údržby, repasování a modernizace. Váš vyřazený robot KUKA nám můžete bezpečně a snadno vrátit nebo jej prodat třetí straně.
Vyřazené roboty, které již nejsou na prodej, demontujeme za účelem prodeje náhradních dílů nebo jejich integrace do nových robotů v závislosti na jejich stavu a kompatibilitě. Díky cirkulárním službám zpomalíte spotřebu zdrojů, snížíte emise CO2 a ochráníte životní prostředí.


Circular Services „Efficiency Drives Sustainability“

Úspora energie pomocí digitalizace

Ať už jde o sledování stavu zařízení, správu majetku nebo prediktivní údržbu – s KUKA iiQoT mohou společnosti maximalizovat životnost svých robotů.

Platforma IoT nabízí mimo jiné možnost sledovat a vyhodnocovat spotřebu energie celé flotily robotů. Výsledky lze využít k optimalizaci energetické účinnosti ve výrobě.

Výpočet potenciálu úspor při používání iiQoT:

Chcete zjistit, jaký přínos může mít monitorování stavu pomocí IIoT na vaši výrobu? Vyzkoušejte analýzu chyb s naším kalkulátorem úspor.

Obrázek Kalkulátor úspor

Simulace systému během několika minut

Inteligentní simulační software pro efektivní offline programování: Pomocí simulačních nástrojů KUKA lze systémy a roboty snadno a rychle optimalizovat mimo výrobní prostředí.

Simulační nástroje KUKA také nabízejí funkci pro predikci spotřeby energie v simulaci před použitím v terénu a pro naprogramování robota tak, aby co nejvíce šetřil energii.


Simulační software KUKA umožňuje optimalizaci energetické účinnosti před uvedením do provozu

Budoucnost ve stejnosměrném proudu

U stejnosměrného proudu (DC) proudí elektrický náboj pouze jedním směrem, na rozdíl od střídavého proudu (AC).

Výhody stejnosměrného proudu:

  • Nižší spotřeba energie
  • Nízké ztráty a jednoduché ukládání energie
  • Přívod rekuperované brzdné energie zpět do sítě snadno a beze ztrát (bez měniče)
  • Snížení špičkového zatížení a průřezu kabelu
  • Snadná integrace obnovitelné elektřiny (např. s fotovoltaickými systémy)

Pro další rozšíření energetické účinnosti našich robotických řešení vyvíjíme ve společnosti KUKA produkty, které lze integrovat do stejnosměrné sítě. Například naše řídicí jednotka robota KR C5 je určena i pro použití se stejnosměrným proudem.

Úsporný a pohotovostní režim

Režim Eco je softwarový pohybový režim, který optimalizuje chování robota KUKA při řízení na základě jeho účelu a oblasti použití. Například jeden z největších německých výrobců OEM již několik let šetří až 10 % nákladů na energii svého robotického parku KUKA tím, že standardně používá režim Eco – a to jediným stisknutím tlačítka a bez jakéhokoli programování.

S pohotovostním režimem můžete dokonce ušetřit až 95 % spotřeby energie robotického systému. Díky tomuto režimu hibernace mohou společnosti pružně reagovat na svou výrobní kapacitu. Ve stavu hibernace jsou pohony a ovládací prvky robotů dočasně vypnuty. Roboty jsou přepnuty do stavu sníženého výkonu. To znamená, že roboty spotřebovávají podstatně méně elektřiny v době mimo výrobu.

Jsme lídrem

Za naší ekologickou a sociální angažovanost jsme byli nominováni na Německou cenu za udržitelnost v letech 2024 a 2025. Jedná se o ocenění příkladných úspěchů v oblasti udržitelnosti a je nejprestižnějším německým uznáním v oblasti „Environmental, Social and Governance“. V roce 2024 získala společnost KUKA cenu ESG TRANSPARENCY AWARD a dosáhla třídy excelence. Tato cena oceňuje společnosti za jejich perspektivní koncepty udržitelnosti a jejich transparentní informování o nich. 

Ocenění Nominace na Německou cenu za udržitelnost 2024

Co děláme ve společnosti KUKA pro úsporu energie

My sami se také chceme stát udržitelnějšími a zavázali jsme se k větší efektivitě, ochraně zdrojů a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Snižujeme spotřebu v našich závodech po celém světě a zvyšujeme energetickou účinnost pomocí nejrůznějších opatření.

Oblasti působnosti KUKA v oblasti udržitelnosti

Efficiency Drives Sustainability: Vize a cíle pro udržitelnější budoucnost

Vize a cíle pro udržitelnější budoucnost

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů jsou nedílnou součástí naší identity KUKA. Do roku 2030 chceme snížit naše emise CO₂ o 40 %, pokračovat v investicích do energeticky účinné robotiky a nadále celosvětově obhajovat sociální standardy a lidská práva.

ESG – 3 nejdůležitější faktory

Společnost KUKA čelí globálním výzvám prostřednictvím inovativní, energeticky účinné automatizace, odpovědného zadávání zakázek a oběhového hospodářství šetřícího zdroje. Zavázali jsme se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, rozmanitosti a sociální angažovanosti.

Více informací najdete v naší zprávě o udržitelnosti

Nejdůležitější novinky o udržitelnosti ve společnosti KUKA každoročně zveřejňujeme.

Také by vás mohlo zajímat