위치를 선택하십시오:

위치

보다 지속 가능한 미래를 위한 자동화 효율성

기업이 에너지 소비를 줄이면 귀중한 자원을 절약할 수 있습니다. KUKA 로봇이 어떻게 도움을 줄 수 있는지 그리고 효율성을 높이기 위해 우리가 무엇을 하고 있는지 설명합니다.


지속 가능성 향상에 최적화된 에너지 효율성

효율성은 지속 가능성을 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 효율성은 기업의 경제적 수익성뿐만 아니라 환경에 미치는 영향에서도 중요한 의미를 갖습니다. 지속 가능한 발전을 위해서는 소중한 자원을 보존하고 순환 경제에 통합해야 합니다. 생산 현장에서는 예를 들어 에너지 비용의 증가로 인해 더 높은 에너지 효율성에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 

기업은 자동화에 투자함으로써 생산 효율성을 높이고 자원 소비를 줄일 수 있습니다.

에너지 효율적 로봇과 시스템은 에너지 소비와 친환경성을 높이는 핵심적 수단 중 하나입니다. KUKA는 로봇의 에너지 소비를 줄이는 솔루션을 지속적으로 연구하고 있습니다. 신제품 개발 시 슬림하면서도 안정적인 제품 디자인에 중점을 두고 있습니다. 로봇의 에너지 소비를 줄이면 생산 중 CO2 배출량도 감소합니다. 뿐만 아니라 운영 비용도 절감할 수 있습니다.

로봇을 어떻게 더 효율적으로 만들 수 있나요?

KUKA 로봇은 시장에서 에너지 효율이 가장 높은 로봇 중 하나입니다. 세 가지 중요한 요소를 통해 우리는 로봇의 에너지 소비를 줄임으로써 더욱 안정적인 지속 가능성과 효율성을 보장합니다.

  • 무게 및 디자인

    재료 사용이 적고 소비전력이 낮은 정교하고 가벼운 디자인입니다.

    더 알아보기
  • 하드웨어

    에너지 효율적인 구성 요소와 알고리즘을 사용한 로봇 컨트롤러.

    더 알아보기
  • 소프트웨어

    지능형 경로 계획, 최적화된 이동 동작 및 에너지 절약 옵션(예를 들어 ECO-Mode).

    더 알아보기

KUKA 고객을 위한 두 가지 큰 이점 –
지속 가능 및 비용 효율성

“Total Cost of Ownership”(총소유비용)이라는 용어는 전체 수명 주기 동안 제품의 총 비용을 설명합니다.  TCO를 계산할 때 구입 비용뿐만 아니라 에너지 소비, 통합, 예비 부품, 소모품, 유지 관리, 교육 및 액세서리와 같은 요소도 고려합니다.

로봇 유형에 따라 에너지 소비가 총 비용에서 가장 큰 부분을 차지할 수 있으며 구매 비용을 초과할 수도 있습니다. 따라서 비용 측면에서 에너지 소비를 줄이는 것이 매우 중요합니다.

KUKA 솔루션을 사용하면 효율성 향상을 통해 생산 비용 효율성을 높일 수 있습니다. KUKA 로봇 솔루션은 시장에서 가장 에너지 효율적인 솔루션 중 하나입니다.

전체 비용 절감을 위한 지속 가능한 솔루션

로봇은 무거울 필요가 없습니다

420kg의 가반하중을 자랑하는 KR FORTEC은 현장에서 그 성능이 검증되었습니다: 현재 모델의 무게는 약 800kg으로 이전 모델보다 30% 더 가볍습니다. 무게가 가볍다는 것은 로봇의 전체 수명 동안 작동 중에 사용되는 에너지가 적다는 것을 의미하므로 에너지 효율이 크게 향상됩니다. 우수한 에너지 효율을 자랑하는 드라이브 및 컨트롤러 기술 및 이런 경량성 덕분에 최대 35%의 에너지 절감이 달성됩니다. 뿐만 아니라 재료 사용을 줄여 귀중한 자원을 절약하고 제조 과정에서 발생하는 CO2 배출량을 크게 낮춥니다.


새로운 KR FORTEC – 전 세계 동급 로봇 중 가장 에너지 효율적인 로봇 중 하나입니다.

최대 성능 – 최대 효율성

2000년 1세대 출시 이래 우리는 에너지 효율 측면에서도 다목적 KR QUANTEC을 지속적으로 최적화해 왔습니다. 현재 모델은 에너지를 약 60% 적게 사용하여 비용 및 CO2 배출량을 절감합니다. 120kg ~ 300kg의 가반하중을 갖춘 KR QUANTEC 로봇 시리즈는 거의 모든 시장 부문에서 사용되는 인상적인 포트폴리오를 제공합니다.

신형 KR QUANTEC은 다양한 응용 분야에서 최고의 성능과 에너지 효율성을 제공합니다.

KUKA Circular Services: 분해정비된 로봇 시스템

순환 경제로의 전환지속 가능성, 기후 보호 및 자원 보존에 매우 중요합니다. 우리는 우리 제품이 폐쇄형 리소스 순환의 일부가 되기를 원하며 이를 위해 KUKA Circular Services제공합니다. 비용 효율적인 고품질 중고 로봇 시스템과 예비 부품의 이점을 누리고 효율적인 유지보수, 개조 및 업그레이드 서비스를 통해 KUKA 로봇의 수명을 연장하세요. 폐기된 KUKA 로봇을 안전하고 쉽게 당사에 반환하거나 제3자에게 판매하실 수 있습니다.
우리는 상태와 호환성에 따라 포함된 예비 부품을 판매하거나 새로운 로봇에 통합하기 위해 더 이상 판매되지 않는 폐기 로봇을 분해합니다. Circular Service를 사용하면 자원 소비를 늦추고 CO2 배출량을 줄이며 환경을 보호할 수 있습니다.


Circular Services “Efficiency Drives Sustainability”

디지털화로 에너지 절약

Condition Monitoring, Asset Management 또는 Predictive Maintenance에 상관없이 KUKA iiQoT를 통해 기업은 로봇의 운전시간을 증대시킬 수 있습니다.

IoT 플랫폼은 무엇보다도 전체 로봇 함대의 에너지 소비를 추적하고 평가하는 기능을 제공합니다. 결과는 생산 시 에너지 효율성을 최적화하는 데 사용될 수 있습니다.

iiQoT 사용 시 절감 가능성을 계산해 보세요:

IIoT를 사용한 Condition Monitoring이 생산에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알고 싶으십니까? 절감 계산기의 예를 사용하여 효율적인 오류 분석을 테스트해 보세요.

절감 계산기 그림

단 몇 분에 시스템 시뮬레이션

효율적 오프라인 프로그래밍을 위한 스마트한 시뮬레이션 소프트웨어: KUKA 시뮬레이션 툴을 사용하면 시스템과 로봇을 생산 환경 외부에서도 쉽고 빠르게 최적화할 수 있습니다.

KUKA 시뮬레이션 툴은 또한 현장에서 사용하기 전에 시뮬레이션에서 에너지 소비를 예측하고 최대한 많은 에너지를 절약하도록 로봇을 프로그래밍하는 기능을 제공합니다.


KUKA 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하면 시운전 전 에너지 효율성을 최적화할 수 있습니다

DC가 미래다

직류(DC, Direct Current)는 교류(AC, Alternating Current)와 달리 전하가 한 방향으로만 흐릅니다.

직류의 장점:

  • 낮은 에너지 소비
  • 손실이 적고 에너지 저장이 용이함
  • 복구된 제동 에너지를 손실 없이 쉽게 네트워크에 다시 공급합니다(컨버터 불필요)
  • 최대 부하 및 케이블 단면적 감소
  • 재생 가능한 전기의 손쉬운 통합(예를 들어 PV 시스템을 통해)

로봇 솔루션의 에너지 효율성을 더욱 확대하기 위해 KUKA는 직류 네트워크에 통합할 수 있는 제품을 개발하고 있습니다. 당사의 KR C5 로봇 컨트롤러는 예를 들어 직류에서도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

Eco-Mode 및 Standby-Mode

Eco-Mode목적 및 적용 분야에 따라 KUKA 로봇의 주행 동작을 최적화하는 소프트웨어 기반 이동 모드입니다. 예를 들어, 독일 최대 OEM 중 하나는 프로그래밍 없이 버튼만 누르면 Eco-Mode를 표준으로 사용하여 수년 동안 KUKA 로봇의 에너지 비용을 최대 10%까지 절약해 왔습니다.

Standby-Mode를 사용하면 로봇 시스템의 에너지 소비를 최대 95%까지 절약할 수도 있습니다. 이 Hibernate-Mode를 사용하면 기업은 생산 능력에 유연하게 대응할 수 있습니다. Hibernate-Mode에서는 로봇의 드라이브와 컨트롤러가 일시적으로 꺼집니다. 로봇의 성능이 저하된 상태가 됩니다. 이는 로봇이 비생산 기간 동안 훨씬 적은 전력을 사용한다는 것을 의미합니다.

우리는 기술을 선도합니다

생태학적, 사회적 헌신으로 우리는 2024년과 2025년 독일 지속가능성상 후보로 지명되었습니다. 이것은 모범적인 지속 가능성 성과를 인정하는 것으로 “Environmental, Social and Governance” 분야에서 독일의 가장 권위 있는 어워드입니다. 2024년 KUKA는 ESG TRANSPARENCY AWARD를 수상하고 우수 등급을 달성했습니다. 이 상은 미래 지향적인 지속 가능성 개념과 이에 대한 투명한 보고를 한 기업에게 수여됩니다. 

2024년 독일 지속가능성상 수상 후보

에너지 절약을 위해 KUKA에서 하는 일

또한 우리는 지속 가능성을 더욱 개선하고 효율성 향상, 자원 보존 및 환경 친화성을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 전 세계 각지에서 소비를 줄이고 다양한 조치를 통해 에너지 효율성을 높입니다.

지속 가능성 분야에서 KUKA의 활동

Efficiency Drives Sustainability: 보다 지속가능한 미래를 위한 비전과 목표

보다 지속가능한 미래를 위한 비전과 목표

UN의 Sustainable Development Goals(지속가능발전목표)는 KUKA 정체성의 필수적인 부분입니다. 우리는 2030년까지 CO2 배출량을 40%까지 줄이고 에너지 효율적인 로봇에 계속 투자하며 전 세계적으로 사회적 표준과 인권을 옹호하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ESG - 가장 중요한 3가지 요소

KUKA는 혁신적이고 에너지 효율적인 자동화, 책임 있는 조달, 자원 절약형 순환 경제를 통해 글로벌 과제를 해결합니다. 우리는 산업 보건 및 안전, 다양성 및 사회적 헌신을 위해 최선을 다하고 있습니다.

지속가능성 보고서에서 더 자세히 알아보세요

우리는 매년 지속가능성 보고서를 통해 KUKA의 지속가능성에 관한 가장 중요한 뉴스를 발표합니다.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다