Napájecí zdroj nemusí být nijak těžký

Náš KR FORTEC s nosností 420 kg to dokazuje: Aktuální model váží přibližně 800 kg, a je tedy o 30 % lehčí než jeho předchůdce. To výrazně zlepšuje energetickou účinnost, protože nižší hmotnost znamená menší spotřebu energie během provozu – a to po celou dobu životnosti robota. Díky mimořádně úsporné technologii pohonu a ovládání, dosahuje se svou hmotnost až o 35 % nižší spotřebu energie. Snížené používání materiálů navíc šetří cenné zdroje a výrazně snižuje emise CO₂ ve výrobním procesu.



Nový KR FORTEC – jeden z energeticky nejúčinnějších robotů ve své třídě na celém světě.