Maksimum performans – maksimum verimlilik

2000 yılındaki ilk nesilden bu yana çok yönlü KR QUANTEC'i enerji tüketimi de dahil olmak üzere birçok açıdan sürekli olarak optimize ediyoruz. Mevcut model yaklaşık %60 daha az enerji kullanıyor, bu da maliyetlerden ve CO₂ emisyonlarından tasarruf sağlıyor. 120 kg'dan 300 kg'a kadar yük kapasitesine sahip KR QUANTEC serisi robotlar, neredeyse tüm pazar segmentlerinde kullanılan etkileyici bir portföy sunuyor.


Yeni KR QUANTEC – farklı uygulama alanlarında en yüksek performans ve enerji verimliliği.