Kuvvet paketi ağır olmak zorunda değil
420 kg yük kapasiteli KR FORTEC'imiz bunu kanıtlıyor: Mevcut model, yaklaşık 800 kg ağırlığı ile önceki modele göre %30 daha hafiftir. Ağırlığın daha düşük olması robotun tüm ömrü boyunca çalışma sırasında daha az enerji kullanılması anlamına gelir ve bu da enerji verimliliğini önemli ölçüde artırır. Özellikle de enerji açısından verimli tahrik ve kumanda teknolojisi sayesinde bu düşük ağırlık, enerji tüketimini %35'e kadar azaltır. Bununla birlikte malzeme kullanımının azaltılması da değerli kaynaklardan tasarruf sağlar ve üretim sürecindeki CO₂ emisyonlarını önemli ölçüde azaltır.