Her uygulama için küçük robot kumandası: Yapay zeka uyumlu, kompakt ve esnek
Kompakt KR C5 micro, KUKA yazılımı ile birlikte ve iiQKA.OS2 işletim sistemi temelinde kullanılarak çeşitli uygulamaları hızlı ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirmeye olanak tanır. Ultra ince küçük robot kumandası, hücre ve hat entegrasyonu için tüm mevcut alan veri yolu standartlarını destekler ve gerekli donanım kaynakları ve esnek IO bağlantı noktalarıyla donatılmıştır. Bu sayede, görüntü işleme uygulamaları gibi hesaplama açısından yoğun, yapay zeka tabanlı teknolojilerin üstesinden gelebilir. Ayrıca endüstriyel ortamlardaki robot sistemleri için özel güvenlik gereksinimlerini karşılar ve ISO 10218:2025 uyumludur. Böylece KR C5 micro, üretiminizin otomasyonu için en uygun çözümdür.