Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR C5 micro für iiQKA.OS2  

Die Robotersteuerung vereint maximale Performance, Konnektivität und Flexibilität auf kleinstem Raum. Sie integriert sich nahtlos in bestehende Automationslandschaften und passt sich schnell an neue Aufgaben und Sicherheitsstandards an – smart, effizient, zukunftsfähig und skalierbar.


Kleinrobotersteuerung für jede Anwendung: KI-bereit, kompakt und flexibel

Mit der kompakten KR C5 micro lassen sich – in Kombination mit KUKA Software und basierend auf dem Betriebssystem iiQKA.OS2 – verschiedenste Applikationen schnell und mühelos realisieren. Die ultra dünne Kleinrobotersteuerung unterstützt alle aktuellen Feldbusstandards zur Zellen- und Linienintegration und ist mit den nötigen Hardwareressourcen und flexiblen IO-Ports ausgestattet. Damit meistert sie auch rechenintensive, KI-basierte Technologien wie etwa Vision-Anwendungen. Zudem erfüllt sie die besonderen Sicherheitsanforderungen für Robotersysteme im industriellen Umfeld und ist bereit für die ISO 10218:2025. Damit ist die KR C5 micro die optimale Lösung für die Automatisierung Ihrer Produktion.

Zukunftssichere Steuerung für moderne Robotersysteme

  • related topics

    Smart & flexibel

    • Nahtlose Integration in OT-, IT- und Cloud-Umgebungen
    • Ethernet- und digitale IO-Schnittstellen
    • Jeweils 16 digitale IN/OUT-IOs integriert
    • KI-fähig mit optionaler NVIDIA-Erweiterung
  • Kompakt & effizient

    • Ultradünn: 449 x 300 x 89 mm
    • Netzwerkschnittstellen: KSI / KONI / KLI / KEI
    • Alle Schnittstellen auf einer Seite für besseren Zugriff
    • Reduzierter Energieverbrauch
  • Zukunftsfähig & sicher

    • MASCHVO-sicher
    • Bereit für ISO 10218:2025
    • IEC 62443-konform
    • Cyber Resilience (HW-seitig)
    • SoC-Architektur
    • Safe Boot
  • Diversity

    Erweiterbar & skalierbar

    • Stapelbar bis zu 3 Geräte
    • 12 IN / 8 OUT IO-Schnittstellen
    • Optionale Feldbus-Hardware
    • 1–2 Zusatzachsen per EADB, 2-Kanal-Hardware (bis 12A), softwareaktiviert
    • OPSU: Optionale 24V-Stromversorgungung

Angebot anfragen oder mehr Details einsehen!

Schauen Sie im my.KUKA Marketplace vorbei, um Spezifikationen und die Verfügbarkeit der Robotersteuerung zu prüfen. Mit erfolgreicher Registrierung erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu allen Informationen und Funktionen!

Das könnte Sie auch interessieren