Vyberte si svou polohu:

Místo

KR C5 micro pro iiQKA.OS2

Řídicí systém robota slučuje maximální výkonnost, konektivitu a flexibilitu s minimálními nároky na instalační prostor. Bezproblémově se integruje do stávajících oblastí automatizace a rychle se přizpůsobuje novým úkolům a bezpečnostním standardům – inteligentní, efektivní, perspektivní a škálovatelný.


Řídicí systém malého robota pro každou aplikaci: Připravený pro umělou inteligenci, kompaktní a flexibilní

S kompaktním KR C5 micro – v kombinaci se softwarem KUKA a založeným na operačním systému iiQKA.OS2 lze rychle a snadno implementovat širokou škálu aplikací. Ultra tenký řídicí systém malého robota podporuje všechny současné standardy sběrnice Fieldbus pro integraci buněk a linek a je vybaven nezbytnými hardwarovými prostředky a flexibilními IO porty. To znamená, že zvládne také výpočetně náročné technologie založené na umělé inteligenci, jako jsou aplikace Vision. Splňuje také speciální bezpečnostní požadavky pro robotické systémy v průmyslovém prostředí a je připraven pro požadavky normy ISO 10218:2025. Díky tomu je KR C5 micro optimálním řešením pro automatizaci vaší výroby.

Řídicí systém budoucnosti pro moderní robotické systémy

  • Chytrý a flexibilní

    • Dokonalá integrace do technologií OT, IT a do cloudového prostředí
    • Ethernetová a digitální IO rozhraní
    • 16 integrovaných digitálních IN/OUT-IO
    • Podporuje umělou inteligenci s volitelným rozšířením NVIDIA
  • Kompaktní a efektivní

    • Ultra tenký: 449 x 300 x 89mm
    • Síťová rozhraní: KSI / KONI / KLI / KEI
    • Všechna rozhraní na jedné straně pro lepší přístup
    • Snížená spotřeba energie
  • Připravené na výzvy budoucnosti a bezpečné

    • Splňuje ustanovení nařízení o strojních zařízeních
    • Připraveno pro ISO 10218:2025
    • Splňuje ustanovení normy IEC 62443
    • Kybernetická odolnost (na straně HW)
    • Architektura SoC
    • Safe Boot
  • Rozšiřitelné a škálovatelné

    • Možnost poskládat na sebe až 3 zařízení
    • 12 rozhraní IN / 8 OUT IO
    • Volitelný hardware Fieldbus
    • 1–2 další osy přes EADB, 2kanálový hardware (až 12A), softwarově aktivované
    • OPSU: Volitelné napájení 24V

Vyžádejte si cenovou nabídku nebo se podívejte na další podrobnosti!

Navštivte my.KUKA Marketplace a zkontrolujte specifikace a dostupnost řídicího systému robota. Úspěšnou registrací získáte neomezený přístup ke všem informacím a funkcím!

Také by vás mohlo zajímat