Kies uw locatie:

Land

KR C5 micro robotsturing

KR C5 micro besturing voor kleine robots 

De KR C5-besturing biedt maximale prestaties, connectiviteit en flexibiliteit op minimale ruimte.


KR C5 micro robotsturing voor kleine robots: klein, flexibel, slim

Het compacte, open en flexibele platform van de robotsturing voor kleine robots kan probleemloos in bestaande automatiseringsomgevingen worden geïntegreerd. Met behulp van diverse softwareproducten van KUKA kunnen uiteenlopende toepassingen snel worden gerealiseerd. De KR C5 micro ondersteunt ook de huidige fieldbusstandaarden voor cel- en lijnintegratie. 

Toekomstgericht voor hoogste prestaties en beschikbaarheid

 De kleine robotsturing KR C5 micro is met de nodige hardware en flexibele IO-poorten uitgerust om zich snel aan toekomstige taken en normen aan te passen. Het is de eerste besturing van KUKA die zowel KUKA.SystemSoftware  als iiQKA.OS, KUKA's volgende generatie besturingssysteem, kan draaien. 
  • Ready for Digital

    • probleemloze integratie in OT-, IT- en
      cloud-omgevingen
    • Ethernet- en digitale IO-interfaces, ondersteunt diverse cloud-systemen
  • Compatibiliteit

    • Eenvoudige integratie in bestaande infrastructuren
    • probleemloze integratie in het robotportfolio van KUKA
    • Eenvoudige en intuïtieve bediening via de KUKA smartPAD
  • Lage TCO

    • Lager energieverbruik
    • Geminimaliseerde complexiteit
    • Grotere betrouwbaarheid
  • Globaal inzetbaar

    • Voldoet aan internationaal relevante ISO-normen
    • In 25 talen beschikbaar

Brochure: de KR C5 micro in een oogopslag

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

In de brochure vindt u meer informatie zoals technische gegevens, features, interfaces en meegeleverde accessoires.

Brochure downloaden (pdf)

Alle belangrijke informatie altijd binnen handbereik

Om specificaties en documentatie te bekomen of om de beschikbaarheid van de robotsturing na te gaan, bezoek KUKA Marketplace. Registreer je snel op my.KUKA en krijg onmiddellijk toegang tot alle informatie.
Na de registratie hebt u direct toegang tot tal van functies. Door uw account te verifiëren krijgt u bovendien bedrijfsspecifieke informatie en voordelen. Dit proces maakt het inloggen nog veiliger en kan enkele dagen in beslag nemen.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in