KUKA smartPAD pro: De toekomst ligt in uw handen
Met de KUKA smartPAD pro en het nieuwe besturingssysteem iiQKA.OS van KUKA creëren wij een revolutie in de robotbediening: eenvoudig en intuïtief.
-
Beeldscherm
Het touchscreen van 10,1 inch met HD-resolutie levert een briljante weergave van de gebruikersinterface en is ook met handschoenen te bedienen. -
6D-muis
Eenvoudige robotverplaatsing met de ergonomische 6D-muis. Deze biedt een intuïtieve verplaatsing en heroriëntatie van de robot met drie of zes vrijheidsgraden.
-
User Hard Keys
Vier vrij te programmeren hard keys voor snelle toegang tot individuele functies of instructies. -
E-Stop Button
De verlichte noodstop toont de operator dat er een veilige verbinding met de robotbesturing is. -
USB-C Port
State-of-the-art interface voor de dataoverdracht naar alle compatibele apparaten of voor het laden van software-updates. -
Strap System
Comfortabele, ontspannen bediening. De nieuwe KUKA smartPAD pro scoort hoge ogen met zijn aangename bediening. Draaglussen en draaggrepen die met beide handen kunnen worden gebruikt, vereenvoudigen de bediening aanzienlijk. -
Desk Operation
In de hand of op tafel – kiest u maar. De smartPAD pro kan overal ergonomisch bediend en nauwkeurig gebruikt worden. -
Camera & flitser
Een beeld zegt meer dan duizend woorden: met de geïntegreerde 5 MP camera legt u met één druk op de knop eenvoudig datgene vast waar u anders lange toelichtingen voor nodig zou hebben. Ook bij slechte lichtomstandigheden met de ingebouwde flitser. En in geval van nood krijgt de support zo meteen een indruk van het probleem.*