Kies uw locatie:

Land

KUKA System Software of KSS

KUKA.SystemSoftware

KUKA.SystemSoftware - afgekort KSS - is het besturingssysteem en dus het hart van de volledige robotsturing voor het overgrote deel van het KUKA robotgamma - zowel voor de traditionele 5- en 6-assige robots als voor de nieuwe KR SCARA en KR DELTA robots.


Jarenlange ervaring geïntegreerd. Ontworpen voor elke toepassing – ook voor de uwe. Realiseer uw doelen met een open en flexibel platform.

Met het KSS-besturingssysteem kunt u een uitgebreid aanbod aan robottoepassingen implementeren. Of u nu robotsystemen plant, installeert, in bedrijf neemt, bedient of onderhoudt - met de KSS kunt u uw doelen sneller en efficiënter bereiken. Het wordt door KUKA voortdurend verder ontwikkeld als een open, flexibel en veilig platform om aan de hoge eisen in de robotica omgeving te voldoen.

  • Open & flexibel

     

    • Softwaregebaseerde aanpassing & functionaliteitsuitbreiding
    • Nieuwe mogelijkheden bij conveyor-toepassingen
    • Verbeterde robot-sensorinterface geïntegreerd
    • “Best-in-class” in communicatie – in veldbussen en interfaces
    • Interface in vele talen beschikbaar
  • Veilig & beschermd

     

    • Ingebouwde veiligheid met WIN10ioT
    • Individueel User Management
    • Gecontroleerd gebruik van USB-poorten
    • KUKA.SafeOperation met robots en externe assen-kinematica
    • Visualisatie van de Safety-parameters
    • Remmen voor bereiksgrenzen

     

  • Snel & efficiënt

     

    • Snelle inbedrijfname/integratie
    • Efficiënte diagnose & verhelpen van fouten
    • Volledige offlineprogrammering met inlineformulieren
    • Projectonafhankelijke programmering
    • Modulaire opties voor technologiepakketten
    • Optieprofielen en scripts in KUKA.WorkVisual
    • Eenvoudige toegang tot de documentatie

Leer de basisfuncties van het besturingssysteem kennen

De ‘Functional Twins’ KSS 8.6 en 8.7 bieden nieuwe functies zonder de bestaande programmeeromgeving en gebruikersinterface te wijzigen. Wie vertrouwd is met KUKA.SystemSoftware en KRL (KUKA Robot Language) zal zich onmiddellijk thuis voelen.

En dankzij de expertise die we gedurende decennia hebben opgebouwd, gecombineerd met feedback van onze klanten, zijn de huidige KSS-versies 8.6 en 8.7 het resultaat van interne en externe feedback. In combinatie met inlineformulieren, projectmatige engineering en projectonafhankelijke online programmering is het duidelijk dat KUKA bij de ontwikkeling van KSS  geluisterd heeft naar de suggesties en wensen van de gebruikers.

Het besturingssysteem KSS biedt een breed aanbod aan mogelijkheden voor robotprogrammering


Programmering van verschillende vaardigheidsniveaus

Van eenvoudige programmering via inlineformulieren tot expert programmering in high level taal KRL (KUKA Robot Language).

Veldbus-communicatie

Configuratie en I/O-schakeling voor de ondersteunde veldbussen van de KUKA.SystemSoftware (ProfiBus, DeviceNet, PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT) wordt uitegevoerd met KUKA.WorkVisual.

Interpreter

Naast de robotinterpreter zijn tot acht parallelle cyclische (submit-)interpreters beschikbaar.

Meertaligheid

In de interface van de KUKA.SystemSoftware kunnen 26 talen worden geselecteerd.

Rechtenbeheer

Het systeem wordt geleverd met de rechten voor operating modes en functies vooraf toegewezen aan de hiërarchische gebruikersgroepen zodat voor de meeste klanten geen aanpassing nodig is. Desondanks kan deze toewijzing door de beheerder via functiegroepen geconfigureerd worden indien nodig.

Flexibele configuratie van extra aandrijvingen

Gebruik vanvan asynchrone, eindeloos draaiende of krachtgeregelde externe assen en master-slave-aandrijving in een groep.

Backup/restore

Server-getriggerde, projectgebaseerde back-ups van de systeemconfiguratie en de geïnstalleerde opties door de geïntegreerde back-upmanager.

Verbinding met iiQoT vooraf geïnstalleerd

Met de voorgeïnstalleerde KUKA.DeviceConnector zijn KUKA systemen snel geïntegreerd en met iiQoT – de Industrie-4.0-oplossing van KUKA – verbonden.

Webinar: Key-functies, functies en vergelijking van verschillende versies

Concept, ontwikkeling en uitbreiding

Engineering-functies van het besturingssysteem KSS dekken alles af

Van het aanmaken van eigen klantspecifieke softwarepakketten via de visualisatie en simulatie van uw productieproces tot de evaluatie van complete robotcellen:

  • Projectgebaseerd. Projectie en configuratie van de besturing via databank- en catalogusgebaseerde projecten – gemaakt met KUKA.WorkVisual.
  • Soft-PLC-interface. Geïntegreerde interface in KUKA.WorkVisual voor KUKA.Multiprog – van de Soft-PLC-Engineeringomgeving van de KUKA.ProConOS.
  • Payload gegevens vaststellen. Bepaling van de Payload parameters met de optie KUKA.LoadDataDetermination.
  • Simulatie. Opbouw en evaluatie van complete robotcellen met KUKA.Sim.
  • Virtuele robotbesturing. Virtuele versie van de KUKA.SystemSoftware (KSS) beschikbaar als KUKA.OfficeLite.
  • Klantspecifieke technologiepakketten. Aanmaken van eigen, klantspecifieke softwarepakketten met KUKA.OptionPackageEditor. Meer modules zoals de uitbreidingstechnologieën KUKA.UserTech en KUKA.HMI easy.
  • Recovery. Image gebaseerde back-upoplossing met KUKA.Recovery.

Alle productgegevens altijd bij de hand

Voor het beheren van technische gegevens, specificaties en licenties kunt u terecht op ons digitale klantenportaal my.kuka. Hier kunt u supportaanvragen indienen en onze digitale databank KUKA Xpert bezoeken.
Na de registratie hebt u direct toegang tot tal van functies. Door uw account te verifiëren krijgt u bovendien bedrijfsspecifieke informatie en voordelen. Dit proces maakt het inloggen nog veiliger en kan enkele dagen in beslag nemen.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in