Kies uw locatie:

Land

Grafisch Work.Visual

KUKA.WorkVisual

Met de Engineering Suite KUKA.WorkVisual werkt u in de automatisering duidelijk efficiënter gedurende de volledige softwarelevenscyclus.


KUKA.WorkVisual: intuïtief van de configuratie tot de diagnose

Of nu voor het configureren, programmeren, de inbedrijfname en diagnose is: KUKA.WorkVisual biedt voor alle stappen een homogene omgeving voor offline ontwikkeling, online diagnose en onderhoud. Programma-overkoepelende catalogi en projectgegevens garanderen consistentie en continuïteit.

Tools met een uniforme interface en menu

De logica van de programmacode van KUKA.WorkVisual wordt op de achtergrond al gecontroleerd terwijl de functies worden uitgevoerd. Hierdoor worden fouten vanaf het begin vermeden; de projecten verlopen rationeler en consistent. Interacties worden door visuele tools zichtbaar gemaakt, en zijn daardoor intuïtief en gemakkelijker te bedienen.

Perfect afgestemd op de sturingen van de KR C5

Aangepast aan de robot-, PLC-, Motion- en Safety-Control kunnen in KUKA.WorkVisual de I/O-configuratie, mapping, vreemde kinematica, RoboTeams en SafeRobot 3.0 direct worden geconfigureerd. Mogelijke conflicten kunnen al offline worden aangevuld en geëlimineerd. Dat verkort de tijd voor de inbedrijfname en minimaliseert tegelijkertijd risico´s.

Meer consistentie gedurende de softwarelevenscyclus

De Engineering Suite KUKA.WorkVisual kan worden ingezet voor zowel celprojectering, als universele programmeeromgeving of als shop-floor-unit. Ze dekt hiermee alle bereiken in de levenscyclus van een programma en creëert door WorkVisual Roundload perfecte consistentie tussen online en offline omgevingen.

Editors en infrastructurele componenten hebben in de modulair opgebouwde software-architectuur van KUKA.WorkVisual consequent toegang tot centrale diensten zoals de projectdatabank, catalogi en online services. Afgezien van de basistools VisualProject, VisualConfig, VisualKRL en VisualAssistance biedt het platform slots voor andere modules, zoals Multiprog en andere.

Voordelen van KUKA.WorkVisual

  • Uniforme, op vaste standaards gebaseerde interface
  • Consistente opslag van de projectgegevens, vermijden van foutgevoelige herhaaldelijke invoer van dezelfde data
  • Netwerkadministratie van alle KR C4-sturingen
  • Talloze diagnosemogelijkheden
  • Geïntegreerde, uniforme veldbus-I/O-configuratie, mapping en diagnose aan en tussen Robot Control en SoftSPS
  • Ondersteunde veldbussen PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet en VARANBUS
  • Drag-and-Drop-configuratie en menugebaseerde parametrering voor RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety en FSoE
  • Editors voor tekstuele programmering van celcomponenten
  • Maakt het mogelijk project onafhankelijk en comfortabel programma´s van de sturing direct in de engineering-omgeving te bewerken

Misschien ben je ook geïnteresseerd in