Seleccione tu localización:

Ubicación

Image Work.Visual

KUKA.WorkVisual

Con el Engineering Suite KUKA.WorkVisual trabajará de forma notablemente más eficiente en la automatización a lo largo de todo el ciclo vital del software.


KUKA.WorkVisual: intuitivo desde la configuración hasta el diagnóstico

Así se trate de configurar, programar, poner en servicio o diagnosticar: KUKA.WorkVisual ofrece un entorno de desarrollo offline homogéneo, un entorno de diagnóstico online homogéneo y un entorno de mantenimiento homogéneo para todos los pasos. Catálogos que incluyen varios programas y datos de programas garantizan consistencia y continuidad.

Herramienta con una interfaz y un manejo de menú uniformes.

Si se usan funciones, se comprueba su la lógica del código de programa de KUKA.WorkVisual en segundo plano. Este sistema evita los problemas de raíz, las secuencias de proyecto se ejecutan de forma más racional y constante. Las interacciones se visualizan mediante herramientas visuales para que se puedan detectar de forma intuitiva y manejar de forma más sencilla.

Adaptación perfecta a los controles selectivos de la KR C5

En KUKA.WorkVisual se pueden predeterminar directamente la configuración E/S, la conmutación, las cinemáticas ajenas, los Roboteams y Save-Robot 3.0 en función del control de robot, el control PLC, el Motion Control y el Safety Control. Así ya se pueden añadir y eliminar posibles conflictos de forma offline. Este sistema reduce el tiempo de puesta en servicio sin aumentar los riesgos.

Mayor consistencia a lo largo de todo el ciclo de vida del software

El Engineering Suite KUKA.WorkVisual se puede usar para la configuración de células, como entorno de programación universal y como Shop Floor Unit. Cubre todos los ámbitos en el ciclo de vida de un programa y, gracias a WorkVisual Roundload, se obtiene una homogeneidad perfecta entre los mundos online y offline.

En la arquitectura de software modular de KUKA.WorkVisual, los editores y componentes infraestructurales acceden a servicios comunes como bancos de datos de proyecto, catálogos o servicios online. Además de las herramientas básicas como VisualProject, VisualConfig, VisualKRL y VisualAssistance, esta plataforma ofrece la posibilidad de adaptar más módulos, Multiprog y otros.

Ventajas de KUKA Work.Visual

  • Interfaz de usuario uniforme orientada a estándares
  • Registro consistente de datos de proyecto, prevención de entradas múltiples erróneas
  • Administración de red de todos los controles KR C4
  • Amplias posibilidades de diagnóstico
  • Configuración integrada y uniforme de módulos E/S de bus de campo y circuitos, así como diagnóstico a Robot Control y SoftPLC y entre ellos
  • Buses de campo compatibles PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet y VARANBUS
  • Configuración Drag & Drop y parametrización guiada por menú para RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety y FSoE
  • Editores para programación textual de componentes de célula
  • Permite la edición cómoda e independiente de proyectos de programas de control directamente en el entorno de ingeniería.

Usted también puede estar interesado en