![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_systemsoftware1.jpg?rev=576ff0150f4d47dcaf07d053127bf069&w=1900&hash=FCFD76463B153678753095A77BEC56E6)
KUKA.SystemSoftware
KUKA.SystemSoftware, abreviado KSS, es el sistema operativo y, por tanto, la pieza central de la unidad de control del robot para la mayor parte de la gama de robots de KUKA, incluidos los robots tradicionales de 5 y 6 ejes, así como los nuevos robots KR SCARA y KR DELTA.
Conozca las funciones básicas del sistema operativo
Los «Functional Twins» KSS 8.6 y 8.7 ofrecen nuevas funciones sin modificar el entorno de programación y la interfaz de usuario existentes. Si conoce el KUKA.SystemSoftware y KRL (KUKA Robot Language), se sentirá en casa de inmediato.
Las versiones actuales de KSS 8.6 y 8.7 son el resultado de la opinión interna y externa, gracias a nuestros conocimientos técnicos acumulados durante décadas y a la opinión recibida de nuestros clientes. En combinación con formularios online, ingeniería basada en proyectos y programación online independiente del proyecto se demuestra que KUKA ha escuchado las sugerencias y los deseos de los usuarios durante el desarrollo de KSS.
Amplíe el KUKA.SystemSoftware según sus necesidades individuales
Los módulos de aplicaciones se instalan según sea necesario y se adaptan a sus requisitos individuales. De este modo los usuarios podrán aprovechar, por ejemplo, las siguientes funciones:Safe Robot
- Control avanzado y seguro del robot
- Protección por fusible de la seguridad de la instalación
- Zonas de protección/de trabajo conmutables, Safe Tools
- Otras características de supervisión adaptadas a las necesidades reales (KUKA.SafeOperation, KUKA.SafeRangeMonitoring o KUKA.SafeSingleBrake)
Robots cooperantes
- Campos de trabajo divididos
- División de carga (LOAD SHARING) con hasta 6 robots en KUKA.RoboTeam
Intercambio de datos
- Comunicación de datos TCP/IP (binaria/xml) con sistemas externos con KUKA.EthernetKRL
Aplicaciones del sensor
- Conexión de sensores/comunicación en tiempo real mediante KUKA.RobotSensorInterface o KUKA.ForceTorqueControl
- Programación gráfica con circuito RSI Visual y RSI/O en KUKA.WorkVisual
Seguridad de TI
- Protección por fusible de la unidad de control contra software malicioso mediante:
- KUKA.USB Port Security
– la solución antivirus KUKA.Ikarus T3
– KUKA.CPC, el procedimiento de generación de listas blancas de KUKA
– Opción para limitar el uso de puertos USB en unidades de control de KUKA
Cinta transportadora
- Sincronización del movimiento del robot con el movimiento de sistemas de transporte/componentes con el paquete de tecnología KUKA.ConveyorTech
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_conveyortech.jpg?rev=-1&w=767&hash=F2138D35D5F67671D91982FADA050A09)
Comunicación segura
- Interfaces de tecnología de dos canales XG11/XG13 o
- comunicación de bus de campo segura a través de protocolos basados en Ethernet (PROFIsafe a través de KUKA.Profinet M/S, CIP Safety a través de KUKA.EthernetIP, FSoE a través de puerta de enlace EtherCAT Master-Master)
Inicio de sesión de usuario
Métodos de inicio de sesión adicionales con KUKA.Userkey
- Uso de memorias USB como medio clave
- Inicio de sesión a través de sistemas externos como las llevas Euchner
- Inicio de sesión personalizado a través de enlace AD
Ampliación de la funcionalidad básica
- PLC soft determinístico integrado
- Acceso al sistema de E/S y al sistema del host con ayuda de KUKA.ProConOS
Grupos constructivos de tecnología
- Los integradores y los clientes finales de KUKA pueden ampliar de forma personalizada para el cliente los formularios inline y las teclas de estado de KUKA disponibles en la biblioteca mediante el uso de la tecnología KUKA.UserTech
- Con KUKA.OptionPackageEditor, estos grupos constructivos se pueden integrar de forma rápida y sencilla en el sistema de KUKA
- Otros grupos constructivos posibles representan preconfiguraciones de las tecnologías de KUKA (solución KUKA.HMI, configuración KUKA.GripperSpotTech, contexto KUKA.RobotSensorInterface)
Interfaces específicas del cliente
La familia de productos KUKA.HMI ofrece la posibilidad de representar interfaces específicas del cliente en dos niveles de complejidad diferentes.
- Para aplicaciones sencillas – KUKA.HMI easy
- Para usuarios exigentes – KUKA.HMI zenon
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/hmi-software/kuka-hmi-software-header.jpg?rev=620e7a7a88c049b8a9cb4cd1ad77ba6d&w=767&hash=A6BE78DB1AD6DB4B7CDA95732E9B2BF9)
Visión en 2D y 3D
- KUKA.VisionTech ofrece herramientas para la detección de objetos 2D, detección de calidad,
reconocimiento de códigos y de caracteres ópticos (OCR) - Los clientes pueden implementar todas las aplicaciones de visión 3D de Roboception
Concepción, desarrollo y ampliación
Las funciones de ingeniería del sistema operativo KSS lo cubren todo
Desde la creación de paquetes de software específicos del cliente propios, pasando por la visualización y la simulación de su proceso de producción y hasta la evaluación de células de robot completas:
- Basado en el proyecto. Proyección y configuración de la unidad de control mediante proyectos basados en la base de datos y el catálogo, que han sido creados con KUKA.WorkVisual.
- Interfaz PLC soft. Interfaz integrada en KUKA.WorkVisual para KUKA.Multiprog, el entorno de ingeniería de PLC soft de KUKA.ProConOS.
- Cálculo de datos de carga. Determinación de los datos de carga reales con incorporación de la herramienta por medio de oscilación mediante la opción KUKA.LoadDataDetermination.
- Simulación. Montaje y evaluación de células de robot completas mediante KUKA.Sim.
- Unidad de control del robot virtual. Versión virtualizada del KUKA.SystemSoftware (KSS) disponible como KUKA.OfficeLite.
- Paquetes de tecnología específicos del cliente. Creación de paquetes de software propios y específicos del cliente mediante KUKA.OptionPackageEditor. En este caso, otros grupos constructivos proporcionan las tecnologías de ampliación KUKA.UserTech y KUKA.HMI easy.
- Recovery. Solución de copia de seguridad basada en imágenes mediante KUKA.Recovery.