Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA iiQoT: con el Industrial IoT, hacia una flota de robots más transparente y eficiente

Ya se trate de Condition Monitoring, Asset Management o Predictive Maintenance, con KUKA iiQoT aumentará el tiempo de servicio de sus robots. La herramienta facilita la autoayuda y le proporciona información fácilmente accesible sobre su flota de robots, además de ayudarle a resolver problemas de forma rápida. Además, iiQoT ofrece un punto de acceso a nuestro servicio de atención al cliente para que siempre reciba ayuda rápida de nuestros expertos cuando la necesite.


Máximo apoyo a sus actividades de producción

Con el software Industrial IoT de KUKA, se minimizan las paradas de la máquina y se maximiza el tiempo de servicio. Esto se consigue integrando de forma óptima en el sistema del IIoT diferentes módulos, como el Asset Management, el control del estado o la Predictive Maintenance.

  • Análisis preciso y corrección eficiente de los errores

    Detección más rápida de averías y facilitación de datos para el análisis.
  • Planificación del mantenimiento de varias flotas

    Planificación más eficiente del mantenimiento de una flota de robots completa.
  • Minimización de las paradas imprevistas

    Conversión de paradas imprevistas en paradas programadas gracias al mantenimiento predictivo.
  • Conexión sencilla con KUKA Customer Service

    Corrección rápida de errores: Envío del archivo de diagnóstico del robot con 3 clics.

Seguridad y transparencia: el IIoT en sus salas de producción

El Condition Monitoring System KUKA iiQoT destaca por su arquitectura de software modular. En la plataforma IIoT están almacenados módulos individuales, desde el control del estado hasta la Predictive Maintenance, que se pueden personalizar en cualquier momento para un cliente específico. Los datos de la flota de robots estarán en la nube de KUKA después de la conexión segura a través de un Edge Gateway y usted podrá verlos en exclusiva y desde cualquier ubicación. 

  • Asset Manager (Gestor de activos)

    Control de variables estáticas y dinámicas del sistema de robot KUKA (versiones de software, variables de robot). Este control del estado puede utilizarse de forma proactiva o reactiva para hacer un análisis de fallos y así detectar posibilidades claras de mejora. 

  • Notificaciones y alarmas

    Posibilidad de establecer normas propias para las comunicaciones sobre sucesos y traspaso de límites, los mensajes y las variables. Gracias a ello, el usuario dispone con Condition Monitoring de una detección automatizada para descubrir fuentes de fallo en pasos de proceso críticos y minimizar, mediante mejoras, las pérdidas de tiempo prolongadas en la producción. 

  • Nube segura

    Con Microsoft Azure, KUKA apuesta por un servicio seguro en la nube para su sistema Condition Monitoring:

    • Seguridad garantizada gracias al cumplimiento de los más estrictos estándares informáticos de Microsoft. Microsoft Azure ofrece una seguridad absoluta y cumple los estándares más exigentes, certificados por entidades independientes.
  • Conexión segura entre la flota de robots y el IoT industrial

    La conexión entre Edge Gateway y KUKA Cloud está bien protegida:

    • Comunicación únicamente mediante estándares seguros (SSO, SSL, SSH, TPM)
    • Transporte de datos de extremo a extremo sin que sea necesario superar ningún nodo de datos
    • Comunicación únicamente por puertos estándar IANA seguros (MQTTS: 8883, OPC UA: 4840, HTTPS: 443)
  • Seguridad en el Edge Gateway

    Como puerta entre los robots de la nave de producción y la conexión a la nube, se utiliza un Edge Gateway. La seguridad en este nodo es importante y viene dada por varios factores:

    • Gateway cuenta con mecanismo firewall
    • Además, firewall IT instalado por el cliente
    • Conexión unilateral del Gateway a la nube = no se aceptan solicitudes de conexión procedentes del exterior 
  • Conexión física con el robot

    Para transmitir datos, se precisa una conexión con la KUKA Line Interface (KLI) o con la KUKA Opcional Network Interface (KONI). KONI tiene la ventaja de que, además, permite una separación clara de la red y resuelve el problema de las múltiples direcciones IP ocupadas. 

    Todos los robots KUKA con un sistema operativo KSS 8.3 (o superior) son inmediatamente compatibles con iiQoT. 

  • Changelog (Registro de cambios)

    Acreditación de modificaciones en el sistema de robot y en los programas de robot durante un período de tiempo definido. Con estos datos, se pueden rastrear, en caso de avería, los últimos factores que afectaron al sistema. Como resultado, se acelera el análisis de causas en caso de parada del robot durante la producción.

  • Fault Diagnosis (Diagnóstico de fallos)

    Transmisión de archivos de diagnóstico KUKA directamente desde iiQoT a KUKA con solo 3 clics. El usuario ahorra eficientemente tiempo de trabajo, puesto que desaparece la adquisición física del archivo (desde la oficina hasta la unidad de control del robot) y no es necesaria la formación/instrucción de empleados nuevos.

  • Administrador de backup

    Guarde manualmente en la nube los datos del proyecto de trabajo actual.
  • Efficiency Monitoring

    Visualización de la ejecución del programa del robot en cuanto a tiempo de ciclo y consumo de energía: De este modo, se pueden detectar los cuellos de botella del ciclo, los consumos de energía o los efectos de las modificaciones del programa.

Basic y Advanced: dos versiones de IIoT para una mayor productividad y eficiencia

Con la versión KUKA iiQoT.Basic, aproveche las ventajas de la solución IoT para la supervisión del robot: Tantos robots como se desee, ninguna limitación temporal. A través de my.KUKA, puede conectar toda la flota de robots automáticamente a la nube del IIoT sin implementar otros sensores o componentes. Desaparecen los costes adicionales, por ejemplo, para licencias. 

Con la versión premium de pago KUKA iiQoT.Advanced, le ofrecemos, además de las funciones centrales, otras aplicaciones que le permiten planificar los trabajos de conservación y mantenimiento con mayor precisión, evitar tiempos de inactividad, optimizar ciclos de producción y medir el consumo de energía.

KUKA iiQoT.Advanced estará disponible íntegramente a partir del otoño de 2023. En determinadas circunstancias, los clientes pueden probar con antelación diferentes módulos. Póngase en contacto con nosotros si desea más información.

Iniciar ahora KUKA iiQoT.Basic

Instale ahora iiQoT.Basic y utilice las funciones centrales gratuitas para gestionar su flota de robots en el IIoT de forma eficiente. No se cobrarán más comisiones.

Ejemplo: Potencial de ahorro en el análisis de errores

¿Desea averiguar qué efectos podría tener Condition Monitoring con el IIoT en su producción? Pruebe este eficiente análisis de errores con la calculadora de ahorro. Para ello, introduzca los valores medios de las máquinas en su producción robotizada. Parta del entorno de producción real en el que deba utilizarse KUKA iiQoT. 

Calculadora de ahorro zona parcial KUKA iiQoT análisis de errores
Detección de un error:
25 Minutos
5
100
Transmitir el archivo de diagnóstico a KUKA:
20 Minutos
10
30
Averiguación de la causa del error en el robot:
10 Minutos
10
30
Tiempo de reserva más corto en el proceso de producción:
10 Minutos
10
30
Paradas de robot imprevistas por año:
Costes por pérdida de producción por hora:

Resultado

El resultado se basa en la posible reducción de paradas del robot imprevistas gracias al uso del análisis de errores de KUKA iiQoT. Los límites de entrada y los valores medios se refieren a experiencias en el sector de la producción. Todos los ahorros se calculan mediante el contenido gratuito del producto KUKA iiQoT. Todos los resultados tienen en cuenta una flota de robots completa (no son por cada robot).
0 Minutos por año
Ahorro de tiempo para empleados
Ningún ahorro en caso de fallos de producción en este ejemplo de cálculo de análisis de fallos con paradas de robot imprevistas. Ver más abajo otras ventajas independientes.
0 Minutos por año
Ahorro de tiempo en caso de pérdida de producción
Ningún ahorro en caso de fallos de producción en este ejemplo de cálculo de análisis de fallos con paradas de robot imprevistas. Ver más abajo otras ventajas independientes.
0 € por año
Ahorro de costes en caso de pérdida de producción
Ningún ahorro en caso de fallos de producción en este ejemplo de cálculo de análisis de fallos con paradas de robot imprevistas. Ver más abajo otras ventajas independientes.

Nota:

  • Más ahorro de tiempo: más ahorro de tiempo para los empleados en todos los análisis de errores en un robot KUKA.

  • Tiempos de reserva más cortos – Reducciones de pérdidas de producción existentes en cuanto no se dispone del tiempo de reserva indicado. 

 

Otras ventajas:

  • Más posibilidades de autoayuda : mejor comprensión del robot KUKA y del proceso gracias a la transparencia de iiQoT.

  • Conexión sencilla con KUKA Customer Service: transmisión de archivos de diagnóstico del robot a KUKA con sólo tres clics.

  • Comprensión rápida: explicación rápida gracias a la interfaz de usuario fácil de entender y a las opciones de ajuste.

 

IMPORTANTE: La calculadora de ahorro KUKA iiQoT sirve de pauta aproximada para determinar la influencia en una automatización robotizada. Todos los cálculos se basan en supuestos que parten de las experiencias de los clientes actuales y, por tanto, la información es sin garantía. Los ahorros exactos se deben medir y calcular detalladamente con los clientes.

Puntos fuertes de la solución IIoT basada en la nube


Garantizamos su seguridad mediante:

  • Conexión de extremo a extremo entre Gateway del cliente y Tenant del cliente
  • Uso de los certificados de seguridad de Microsoft Azure más recientes
  • Whitelisting de su cortafuegos o uso de un túnel VPN adicional

Beneficios para usted:

  • Control de un número ilimitado de robots KUKA
  • Ausencia de costes de KUKA (en caso de seleccionar el Edge Gateway virtual)
  • Agrupación, en una plataforma, de todos sus robots KUKA que operan en todo el mundo

Requisitos del sistema para la aplicación IIoT

Para conectar sus robots a iiQoT.Basic o iiQoT.Advanced, necesita una cuenta My.KUKA y debe cumplir los siguientes requisitos:

  • Requisitos del robot

    Equipamiento técnico de los robots

    • Sistema operativo KSS 8.3 (o superior)
    • Paquete de tecnología gratuito KUKA.DeviceConnector preinstalado (2.1.10 o superior)
  • Infraestructura informática del cliente

    Conexiones de red

    • Acceso a Internet
    • Acceso KLI (interfaz de cable KUKA) o acceso KONI (interfaz de red KUKA opcional)
  • KUKA iiQoT Tenant

    Tenant del cliente

    • Tenant propio del cliente
    • El cliente posee derechos de administración
    • KUKA asume, en lugar del cliente, todos los costes de alojamiento en la nube
  • Gateway en la nube

    Dos opciones Gateway en la nube

    • Instalar Gateway virtual
    • Adquirir "KUKA Connectivity Box tipo A V2", así como "Licencia iiQoT" e instalar el Gateway físico

Digitalización y tecnologías para el futuro