自分の現在地を選択してください:

場所

KUKA iiQoT - 産業用IoTを活用し、より透明で効率的なロボットフリートへ

コンディションモニタリング、アセットマネジメント、予防的メンテナンスなど、KUKA iiQoTを活用するとロボットの稼働時間を増やすことができます。このツールはセルフヘルプツールとして機能し、ロボットフリートに関する情報に簡単にアクセスでき、迅速なトラブルシューティングをサポートします。さらに、iiQoTは最悪の事態が発生した場合にいつでも当社の専門家から迅速に支援を受けることができるように、当社のカスタマー サービスへのジャンプポイントを提供します。


生産現場の活動を最大限にサポート

KUKAの産業用IoTソフトウェアを使用すると、機械のダウンタイムは最小限に抑えられ、稼働時間は最大化されます。これは、アセットマネジメント、状態監視、予防的メンテナンスなどのさまざまなモジュールをIIoTシステムに最適に統合することで実現されます。

  • 正確なエラー分析と効率的なトラブルシューティング

    故障検出と分析用データ提供の迅速化。
  • クロスフリートメンテナンス計画

    ロボットフリート全体にわたる、より効率的なメンテナンス計画。
  • 計画外のダウンタイム最小化

    予防的メンテナンスによる、計画外のダウンタイムから計画的なダウンタイムへの変換。
  • シンプルなKUKAカスタマーサービス接続

    迅速なトラブルシューティング:3回クリックでロボット診断ファイルを送信します。

安全性と透明性 – 生産現場の IIoT

コンディションモニタリングシステムKUKA iiQoTは、モジュール式ソフトウェアアーキテクチャが特徴です。IIoTプラットフォームには、状態監視と予防的メンテナンスのための個別モジュールが含まれており、いつでもカスタマイズすることができる。ロボットフリートデータは、エッジゲートウェイを介して安全に接続された後は、KUKAクラウドに保存され、どこからでも閲覧できるようになります。 

  • アセットマネージャー

    KUKAロボットシステムの静的および動的変数 (ソフトウェアバージョン、ロボット変数) の監視。この状態監視は、エラー分析のために事前または事後的に使用することができ、そのため改善の可能性が明らかになります。 

  • 通知とアラーム

    イベント、制限違反、メッセージ、および変数のメッセージに独自のルールを設定します。コンディションモニタリングは、重要なプロセスステップにおける故障の原因を検出し、改善によって生産における長期的な時間損失を最小限に抑えるための自動化された証拠をユーザーに提供します。 

  • 安全なクラウド

    Microsoft Azureにより、KUKAはコンディションモニタリングシステムの安全なクラウドサービスを利用しています。

    • Microsoftの最高レベルのITコンプライアンスガイドラインによるセキュリティの保証。Microsoft Azureは、独立機関によって認定された絶対的なセキュリティと最高水準を提供します。
  • ロボットフリートと産業用IoT間の安全な接続

    エッジゲートウェイとKUKAクラウド間の接続は完全に保護されています。

    • 安全な標準 (SSO、SSL、SSH、TPM) を介した通信のみ
    • エンドツーエンドのデータ転送では、データノードを通過する必要はありません
    • 安全なIANA標準ポート経由の通信のみ (MQTTS:8883、OPC UA:4840、HTTPS:443)
  • エッジゲートウェイのセキュリティ

    エッジゲートウェイは、生産現場のロボットとクラウドへの接続間のゲートウェイとして使用されます。このジャンクションのセキュリティは重要であり、以下のようないくつかの要因によって決まります。

    • ゲートウェイはファイアウォール機構を備えている
    • 追加でインストールされたお客様のITファイアウォール
    • ゲートウェイからクラウドへの一方向接続 = 外部からの接続要求を受け付けない 
  • ロボットとの物理的接続

    データ転送には、KUKAラインインターフェース (KLI) またはKUKAオプションネットワークインターフェース (KONI) への接続が必要です。KONIには、ネットワークの明確な分離を可能にし、複数のIPアドレスの問題を解決するという利点もあります。

    オペレーティング システム KSS 8.3 (またはそれ以降) を搭載したすべての KUKA ロボットは、直ちにiiQoT に対応できます。 

  • チェンジログ

    一定期間におけるロボットシステムおよびロボットプログラムの変更の証明。このデータを使用すると、インシデントが発生した場合、システムへの最後の影響を追跡できます。そのため、生産現場でロボットが停止した場合の原因分析を迅速に行うことができます。

  • 故障診断

    わずか3回のクリックで、KUKA診断ファイルをiiQoTからKUKAへ直接転送。ユーザーは、ファイルの物理的な調達 (オフィスからロボットコントローラーまで) が不要になり、新入社員へのトレーニング/説明が不要になるため、自分の作業時間を効率的に節約できるという利点があります。

  • バックアップマネージャ

    現在の作業プロジェクトのデータをクラウドに手動でバックアップします。
  • 効率監視

    サイクルタイムとエネルギー消費に関するロボットプログラムシーケンスの視覚化:これにより、サイクルタイムのボトルネック、エネルギー消費、またはプログラム変更の影響を検出できます。

BasicとAdvanced:生産性と効率性を高める2つのIIoTバージョン

KUKA iiQoT.Basic版では、ロボット監視のためのIoTソリューションの利点を活用することができます。ロボットは何台でも可能、時間制限なし。my.KUKAを使用すると、追加のセンサーやコンポーネントを実装することなく、全ロボットフリートを独立してIIoTクラウドに接続できます。ライセンスなどの追加費用が発生しなくなりました。

有料プレミアム版KUKA iiQoT.Advancedの場合、コア機能に加えて、メンテナンスやサービス作業をより正確に計画し、ダウンタイムを回避し、生産サイクルを最適化し、エネルギー消費量を測定できる追加のアプリケーションを提供します。

KUKA iiQoT.Advancedは、2023年秋から本格的に利用可能となります。特定の条件下では、お客様はさまざまなモジュールを事前にテストすることができます。さらに詳しく知りたい方は、当社までお問い合わせください

今すぐKUKA iiQoT.Basicを始める

今すぐiiQoT.Basicをインストールし、無料のコア機能を使ってIIoTでロボットフリートを効率的に管理しましょう。追加料金は一切かかりません。

例:エラー分析における節約の可能性

IIoTによるコンディションモニタリングが生産にどのような影響を与えるか知りたいですか?節約計算機で効率的なエラー分析をテストします。そのためには、ロボットベースの生産における機械の平均値を入力します。KUKA iiQoTが採用される実際の生産環境から開始します。 

節約計算機サブエリア KUKA iiQoT エラー分析
エラーの検出:
診断ファイルをKUKAへ送信:
ロボットのエラー原因の特定:
生産プロセスにおける最短バッファ時間:
ロボットの年間計画外ダウンタイム:
1時間当たりの生産停止時間コスト:

結果

この結果は、KUKA iiQoTエラー分析の使用により、ロボットの計画外ダウンタイムを削減できる可能性に基づいています。入力限界と平均値は、製造業における経験に基づくものです。すべての節約額は、KUKA iiQoTの無料製品範囲の内容を使用して計算されています。すべての結果は (各ロボットではなく) 完全なロボットフリートを考慮しています。
0 分/年間
従業員の時間節約
この計算例では、計画外のロボットダウンタイム中のエラー分析による生産ダウンタイムの節約はありません。さらに独立した利点については、以下を参照してください。
0 分/年間
生産停止時の時間節約
この計算例では、計画外のロボットダウンタイム中のエラー分析による生産ダウンタイムの節約はありません。さらに独立した利点については、以下を参照してください。
0 ユーロ/年
生産停止時のコスト削減
この計算例では、計画外のロボットダウンタイム中のエラー分析による生産ダウンタイムの節約はありません。さらに独立した利点については、以下を参照してください。

メモ:

  • さらなる時間の節約 - KUKAロボットのすべてのエラー分析において、従業員の時間をさらに節約。

  • バッファ時間の短縮 - 指定されたバッファ時間が与えられなくなると同時に、既存の生産ダウンタイムが節約されます。

 

さらなるメリット:

  • 自助のためのヘルプ - iiQoTの透明性により、KUKAロボットとプロセスフローをより深く理解。

  • KUKAカスタマーサービスに簡単接続 - 3クリックでロボット診断ファイルをKUKAに送信します。

  • 素早い理解- 直感的なユーザーインターフェースと設定オプションによる素早い説明。

 

重要:KUKA iiQoT節約計算機は、ロボットベースの自動化に与える影響の大まかなガイドラインとして機能します。すべての計算は、現在のお客様の経験からの仮定に基づいているため、すべての情報は保証するものではありません。正確な節約額は、お客様とともに詳細に測定および計算する必要があります。

クラウドベースのIIoTソリューションの強み


当社は、以下を通じてお客様の安全を保証します。

  • お客様ゲートウェイとお客様テナント間のエンドツーエンド接続
  • 最新のMicrosoft Azureセキュリティ証明書の使用
  • 既存のファイアウォールのホワイトリストへの登録、または追加のVPNトンネルの使用

以下からメリットを得てください。

  • 無制限のKUKAロボットの監視
  • KUKAからの費用負担なし (仮想エッジゲートウェイを選択した場合)
  • グローバルに稼働するすべてのKUKAロボットを1つのプラットフォームにバンドル

IIoTアプリケーションのシステム要件

ロボットをiiQoT.BasicまたはiiQoT.Advancedに接続するには、My.KUKAアカウントが必要で、以下の要件を満たす必要があります。

  • ロボットの要件

    ロボットの技術装備

    • オペレーティングシステム KSS 8.3 (またはそれ以降)
    • 無料のテクノロジーパッケージKUKA.DeviceConnectorがプリインストールされていること (2.1.10以降)
  • お客様のITインフラストラクチャ

    ネットワーク接続

    • インターネットアクセス
    • KLI (KUKAラインインターフェース) またはKONI (KUKAオプションネットワークインターフェース) へのアクセス
  • KUKA iiQoTテナント

    お客様テナント

    • お客様所有のテナント
    • お客様には管理権限があります
    • お客様のクラウドホスティングの費用はすべてKUKAが負担します
  • クラウドゲートウェイ

    2つのクラウドゲートウェイオプション

    • 仮想ゲートウェイをインストールする
    • 「KUKA Connectivity Box Type A V2」と「iiQoT license」を入手し、物理ゲートウェイをインストールする

デジタル化と未来へのテクノロジー