Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA iiQoT – mit dem Industrial IoT zu einer transparenteren und effizienteren Roboterflotte

Ob Condition Monitoring, Asset Management oder Predictive Maintenance – mit KUKA iiQoT erhöhen Sie die Betriebszeit Ihrer Maschinen. Die IoT-Plattform dient als Hilfe zur Selbsthilfe und gibt Ihnen einfach zugängliche Informationen über Ihre Roboterflotte und erleichtert die Fehlerbehebung. Zudem bietet sie direkten Zugang zu unserem Customer Service für schnelle Expertenhilfe.


Maximale Unterstützung Ihrer Shopfloor-Aktivitäten

Mit der Industrial IoT-Lösung von KUKA werden Maschinenstillstände minimiert und die Betriebszeit maximiert. Das gelingt, indem verschiedene Module, etwa das Asset-Management, die Condition Monitoring oder das Predictive Maintenance, optimal im System des IIoT ineinandergreifen.  

  • Genaue Fehleranalyse und effiziente Fehlerbehebung

    Schnellere Erkennung von Störungen und Datenbereitstellung zur Analyse.
  • Flottenübergreifende Wartungsplanung

    Vorausschauende  Instandhaltung über eine komplette Roboterflotte.
  • Minimieren von ungeplanten Stillständen

    Umwandeln von ungeplanten in geplante Stillstände durch vorausschauende Wartung.
  • Einfache KUKA Customer Service Verbindung

    Schnelle Fehlerbehebung: Roboter-Diagnosedatei mit 3 Klicks versenden.

Sicher und transparent – das IIoT in Ihren Produktionshallen

Das Condition Monitoring System KUKA iiQoT zeichnet sich durch eine modulare Software-Architektur aus. Auf dem IIoT-System sind einzelne Module für die Zustandsüberwachung bis hin zum Predictive Maintenance hinterlegt, die jederzeit kundenspezifisch individualisiert werden können. Die Daten der Roboterflotte liegen nach der sicheren Anbindung über ein Edge Gateway in der KUKA Cloud und sind nur für Sie von überall her einsehbar. 

  • Notifications & Alarms

    Setzen eigener Regeln für Nachrichten zu Ereignissen und Grenzüberschreitungen, Meldungen und Variablen. Hierdurch besitzt der Anwender mit dem Condition Monitoring einen automatisierten Nachweis, um in kritischen Prozessschritten Störquellen aufzudecken und durch Verbesserungen langfristige Zeitverluste in der Produktion zu minimieren. 

  • Sichere Verbindung zwischen Roboterflotte und industriellem IoT

    Verbindung zwischen Edge Gateway und KUKA Cloud ist gut geschützt:

    • Kommunikation nur über sichere Standards (SSO, SSL, SSH, TPM)
    • Ende-zu-Ende-Datentransport, es muss kein Datenknotenpunkt überwunden werden
    • Kommunikation nur über sichere IANA-Standardports (MQTTS: 8883, OPC UA: 4840, HTTPS: 443)
  • Sicherheit am Edge Gateway

    Als Tor zwischen den Robotern in der Produktionshalle und der Verbindung zur Cloud kommt ein Edge Gateway zum Einsatz. Die Sicherheit an diesem Knotenpunkt ist wichtig und durch mehrere Faktoren gegeben:

    • Gateway besitzt Firewall-Mechanismus
    • Zusätzlich installierte Kunden-IT-Firewall
    • Einseitige Verbindung vom Gateway zur Cloud = keine Annahme von Verbindungsanfragen von außen 
  • Physische Verbindung zum Roboter

    Zur Datenübertragung wird eine Verbindung zum KUKA Line Interface (KLI) oder alternativ zum KUKA Optional Network Interface (KONI) benötigt. KONI hat den Vorteil, dass es zudem eine klare Trennung des Netzwerkes ermöglicht und das Problem von mehrfach belegten IP-Adressen löst. 

    Alle KUKA Roboter mit einem Betriebssystem KSS 8.3 (oder höher) sind sofort iiQoT-ready. 

  • Changelog

    Nachweisen von Änderungen am Robotersystem und den Roboterprogrammen über einen definierten Zeitraum. Mit diesen Daten können in einem Störfall die letzten Einwirkungen auf das System zurückverfolgt werden. Es beschleunigt demzufolge die Ursachenanalyse bei einem Roboterstillstand in der Produktion.

  • Fault Diagnosis

    Übermitteln von KUKA Diagnosedateien direkt von iiQoT an KUKA mit nur 3 Klicks. Der Anwender profitiert von der Effizienzeinsparung eigener Arbeitszeit durch den Wegfall des physischen Beschaffens der Datei (von Büro bis Robotersteuerung) und den Entfall einer Einarbeitung/Erklärung für neue Mitarbeiter.

  • Backup Manager

    Sichern Sie die Daten des aktuellen Arbeitsprojektes manuell in der Cloud.
  • Efficiency Monitoring

    Visualisierung des Roboterprogrammablaufs in Hinsicht auf Taktzeit und Energieverbrauch: Damit können Taktzeitengpässe, Energieverbräuche oder Auswirkungen von Programmänderungen erkannt werden.

Basic und Advanced: zwei IIoT-Versionen für mehr Produktivität und Effizienz

Mit der kostenlosen Version KUKA iiQoT.Basic nutzen Sie die Vorteile der IoT-Lösung für Roboterüberwachung: Beliebig viele Roboter, keine zeitliche Begrenzung. Über my.KUKA können Sie die gesamte Roboterflotte selbstständig mit der Cloud des IIoT verbinden – ohne die Implementierung weiterer Sensoren oder Bauteile. Zusatzkosten, zum Beispiel für Lizenzen, fallen nicht mehr an.

Mit der kostenpflichtigen Premium-Version KUKA iiQoT.Advanced bieten wir Ihnen über die Kernfunktionen hinaus weitere Anwendungen an, die es Ihnen ermöglichen, Instandhaltung und Wartung noch genauer zu planen, Ausfallzeiten zu vermeiden, Produktionszyklen zu optimieren und den Energieverbrauch zu messen.

KUKA iiQoT.Basic jetzt starten

Installieren Sie jetzt iiQoT.Basic und nutzen Sie die kostenlosen Kernfunktionen, um Ihre Roboterflotte im IIoT effizient zu verwalten. Es fallen keine weiteren Gebühren an.

Beispiel: Einsparungspotenzial im Bereich Fehleranalyse

Sie möchten herausfinden, welche Auswirkungen Condition Monitoring mit dem IIoT auf Ihre Produktion haben könnte? Testen Sie die effiziente Fehleranalyse mit dem Einsparungsrechner. Geben Sie hierfür die Durchschnittswerte der Maschinen in Ihrer roboterbasierten Produktion ein. Gehen Sie dabei von der realen Produktionsumgebung aus, in der KUKA iiQoT zum Einsatz kommen soll. 

Einsparungsrechner Teilbereich KUKA iiQoT Fehleranalyse
Erkennen eines Fehlers:
25 Minuten
5
100
Übermitteln der Diagnosedatei an KUKA:
20 Minuten
10
30
Ermitteln der Fehlerursache am Roboter:
10 Minuten
10
30
Kürzeste Pufferzeit im Produktionsprozess:
10 Minuten
10
30
Ungeplante Roboterstillstände pro Jahr:
Produktionsausfallkosten pro Stunde:

Ergebnis

Das Ergebnis basiert auf der möglichen Reduzierung von ungeplanten Roboterstillständen durch die Nutzung der Fehleranalyse von KUKA iiQoT. Die Eingabegrenzen und Durchschnittswerte beziehen sich auf Erfahrungen im produzierenden Gewerbe. Alle Einsparungen sind mit den Inhalt des kostenfreien Produktumfangs von KUKA iiQoT berechnet. Alle Ergebnisse betrachten eine komplette Roboterflotte (nicht je Roboter).
0 Minuten pro Jahr
Zeiteinsparung für Mitarbeitende
Keine Einsparung bei Produktionsausfällen in diesem Rechenbeispiel von Fehleranalysen bei ungeplanten Roboterstillständen. Weitere, unabhängige Vorteile siehe unten.
0 Minuten pro Jahr
Zeiteinsparung bei Produktionsausfällen
Keine Einsparung bei Produktionsausfällen in diesem Rechenbeispiel von Fehleranalysen bei ungeplanten Roboterstillständen. Weitere, unabhängige Vorteile siehe unten.
0 € pro Jahr
Kosteneinsparung bei Produktionsausfällen
Keine Einsparung bei Produktionsausfällen in diesem Rechenbeispiel von Fehleranalysen bei ungeplanten Roboterstillständen. Weitere, unabhängige Vorteile siehe unten.

Notiz:

  • Mehr Zeiteinsparungen – Weitere Zeiteinsparung für Mitarbeiter bei allen Fehleranalysen an einem KUKA Roboter.

  • Kürzere Pufferzeiten – Vorhandene Produktionsausfalleinsparungen sobald angegebene Pufferzeit nicht gegeben ist. 

 

Weitere Vorteile:

  • Hilfe zur Selbsthilfe – Besseres Verständnis des KUKA Roboters und des Prozessablaufs durch Transparenz von iiQoT.

  • Einfache Verbindung zu KUKA Customer Service – Roboter Diagnosedateien an KUKA in drei Klicks übermitteln.

  • Schnelles Verständnis – Schnelle Erklärung durch intuitive Bedieneroberfläche und Einstelloptionen.

 

WICHTIG: Der KUKA iiQoT Einsparungsrechner dient als grobe Leitlinie für den Einfluss auf eine roboterbasierte Automatisierung. Alle Rechnungen basieren auf Annahmen von Erfahrungen der aktuellen Kunden, somit sind alle Angaben ohne Gewähr. Exakte Einsparungen müssen detailliert mit den Kunden gemessen und gerechnet werden.

Stärken der cloudbasierten IoT-System von KUKA


Wir garantieren Ihre Sicherheit durch:

  • End-to-End-Verbindung zwischen Kunden-Gateway und Kunden-Tenant
  • Die Nutzung der neuesten Sicherheitszertifikate von Microsoft Azure
  • Whitelisting Ihrer existierenden Firewall oder die Verwendung eines zusätzlichen VPN-Tunnels

Profitieren Sie von:

  • Zustandsüberwachung von einer unbegrenzten Anzahl KUKA Roboter in Ihrem Unternehmen
  • Keine Kosten von KUKA (bei Wahl des virtuellen Edge Gateways)
  • Bündelung all Ihrer global agierenden KUKA Roboter in einem IoT-System

Systemvoraussetzungen für die IIoT-Anwendung

Um Ihre Roboter an iiQoT.Basic oder iiQoT.Advanced anzubinden, benötigen sie einen my.KUKA Account und müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Robotervoraussetzungen

    Technische Ausstattung der Roboter

    • Betriebssystem KSS 8.3 (oder höher)
    • Kostenfreies Technologiepaket KUKA.DeviceConnector pre-installed (2.1.10 oder höher)
  • Kunden-IT-Infrastruktur

    Netzwerkverbindung

    • Internetzugang
    • KLI- (KUKA Leitungsschnittstelle) oder KONI- (KUKA optionale Netzwerkschnittstelle) Zugang
  • KUKA iiQoT Tenant

    Kunden-Tenant

    • Kundeneigener Tenant
    • Kunde besitzt Administrationsrechte
    • KUKA trägt alle Cloudhosting-Kosten für den Kunden
  • Cloud-Gateway

    Zwei Cloud-Gateway-Optionen

    • Virtuelles Gateway installieren
    • "KUKA Connectivity Box Typ A V2" sowie "iiQoT Lizenz" besorgen und physisches Gateway installieren

Weitere Technologien für die smarte Fertigung in Ihrem Unternehmen