Scegli la tua località:

Posizione

KUKA iiQoT – con l'Industrial IoT per una flotta di robot più semplice da gestire ed efficiente

Grazie alle funzioni Condition Monitoring, Asset Management o Predictive Maintenance, KUKA iiQoT ti permette di aumentare i tempi d’esercizio dei tuoi robot. Questo strumento aiuta a risolvere i problemi in autonomia, fornisce informazioni facilmente accessibili sulla tua flotta di robot e supporta una rapida risoluzione dei problemi. Inoltre, iiQoT offre un punto di accesso al nostro Customer Service, permettendoti di ottenere rapidamente l'aiuto dei nostri esperti nei casi di emergenza.


Massimo supporto per le attività della produzione

Il software Industrial IoT di KUKA riduce al minimo i tempi di fermo macchina e massimizza i tempi di esercizio. A tal fine vengono collegati in modo ottimale vari moduli, come la gestione degli asset, il monitoraggio dello stato o la manutenzione predittiva, all’interno del sistema IIoT.

  • Analisi accurata degli errori e risoluzione efficiente dei problemi

    Rilevamento più rapido dei guasti e rilevamento di dati per l’analisi.
  • Pianificazione della manutenzione per tutta la flotta

    Pianificazione più efficiente della manutenzione di tutta la flotta di robot.
  • Riduzione al minimo dei fermi non programmati

    Trasformazione dei tempi di fermo non programmati in tempi di fermo programmati attraverso la manutenzione predittiva.
  • Facile connessione al Customer Service KUKA

    Risoluzione rapida dei problemi: Invio del file diagnostico del robot con 3 clic.

Sicurezza e trasparenza: l'IIoT nel tuo stabilimento produttivo

Il Condition Monitoring System KUKA iiQoT è dotato di un'architettura software modulare. La piattaforma IIoT comprende moduli singoli per il monitoraggio dello stato fino alla Predictive Maintainance, che possono essere personalizzati in qualsiasi momento. Dopo aver stabilito una connessione sicura tramite un Edge Gateway, i dati della flotta di robot vengono memorizzati nel KUKA Cloud e possono essere richiamati solo da te in qualsiasi luogo. 

  • Asset Manager (Gestore delle risorse)

    Monitoraggio delle variabili statiche e dinamiche del sistema robot KUKA (versioni software, variabili del robot). Questo monitoraggio dello stato può essere utilizzato in modo proattivo o reattivo per l'analisi degli errori, rivelando così le aree con potenziali di miglioramento. 

  • Notifiche e allarmi

    Impostare le proprie regole per le notifiche sugli eventi, sul superamento di determinati limiti, sui messaggi e sulle variabili. Il Condition Monitoring fornisce all'utente indicazioni automatiche per individuare le fonti di malfunzionamento nelle fasi critiche del processo, nonché per ridurre al minimo le perdite di tempo a lungo termine nella produzione attraverso miglioramenti. 

  • Un cloud sicuro

    Con Microsoft Azure, KUKA si affida a un servizio cloud sicuro per il suo Condition Monitoring System:

    • Sicurezza garantita dalle più severe linee guida per l’IT Compliance di Microsoft. Microsoft Azure offre una sicurezza assoluta e gli standard più elevati, certificati da enti indipendenti.
  • Connessione sicura tra la flotta di robot e l'IoT industriale

    La connessione tra Edge Gateway e KUKA Cloud è ben protetta:

    • comunicazione solo tramite standard sicuri (SSO, SSL, SSH, TPM)
    • Trasporto dati end-to-end, nessun nodo dati da superare
    • Comunicazione solo tramite porte sicure secondo lo standard IANA (MQTTS): 8883, OPC UA: 4840, HTTPS: 443)
  • Sicurezza dell’Edge Gateway

    Come gateway tra i robot nello stabilimento di produzione e la connessione al cloud viene usato un Edge Gateway. In questo nodo la sicurezza è fondamentale ed è garantita da vari fattori:

    • Il gateway dispone di un meccanismo firewall
    • Protezione anche attraverso il firewall IT del cliente
    • Connessione unidirezionale dal gateway al cloud = nessuna accettazione di richieste di connessione dall'esterno 
  • Collegamento fisico al robot

    Per la trasmissione dei dati è necessario un collegamento all'interfaccia di linea KUKA (KLI) o, in alternativa, all'interfaccia di rete opzionale KUKA (KONI). KONI ha il vantaggio di consentire una netta separazione della rete e di risolvere il problema degli indirizzi IP utilizzati da più dispositivi. 

    Tutti i robot KUKA con sistema operativo KSS 8.3 (o superiore) sono già iiQoT-ready. 

  • Changelog (Registro delle modifiche)

    Rilevamento delle modifiche apportate al sistema e ai programmi del robot in un periodo di tempo definito. Con questi dati è possibile risalire agli ultimi interventi sul sistema in caso di guasti. In questo modo si accelera l'analisi della causa di un blocco del robot nella produzione.

  • Fault Diagnosis (Diagnosi dei guasti)

    Trasmissione dei file diagnostici KUKA direttamente da iiQoT a KUKA con soli 3 clic. L'utente beneficia di un aumento di efficienza del proprio lavoro e risparmia tempo, perché non è più necessario trasportare fisicamente il file (dall'ufficio al controllo robot), nonché spiegare la procedura e formare i nuovi dipendenti.

  • Backup Manager

    Esegui manualmente il backup dei dati del progetto di lavoro corrente nel cloud.
  • Efficiency Monitoring

    Visualizzazione della sequenza del programma del robot in termini di tempo di ciclo e consumo energetico: ciò permette di rilevare i colli di bottiglia del tempo di ciclo, il consumo energetico o gli effetti delle modifiche del programma.

Basic e Advanced: due versioni IIoT per una maggiore produttività ed efficienza

La versione KUKA iiQoT.Basic ti permette di sfruttare la soluzione IoT per il monitoraggio dei robot: Un numero a piacere di robot, senza limiti di tempo. Tramite my.KUKA puoi collegare autonomamente tutta la flotta di robot al cloud dell'IIoT – senza dover implementare altri sensori o componenti. Non ci sono costi aggiuntivi, ad esempio per le licenze. 

La versione premium a pagamento KUKA iiQoT.Advanced offre ulteriori applicazioni oltre alle funzioni principali, che ti consentiranno di pianificare in modo ancora più preciso gli interventi di manutenzione e assistenza, di evitare i tempi di fermo, di ottimizzare i cicli di produzione e di misurare il consumo energetico.

KUKA iiQoT.Advanced sarà disponibile con tutte le funzioni dall'autunno 2023. A determinate condizioni, i clienti possono testare in anticipo vari moduli. Contattaci se vuoi saperne di più.

Inizia subito con KUKA iiQoT.Basic

Installa subito iiQoT.Basic e utilizza le funzioni principali gratuite, per gestire in modo efficiente la tua flotta di robot nell'IIoT. Non sono previsti ulteriori costi.

Esempio: Potenziale di risparmio nell'ambito dell'analisi degli errori

Vuoi scoprire quale impatto potrebbe avere il Condition Monitoring con l'IIoT sulla tua produzione? Prova l’efficiente analisi degli errori con il calcolatore del risparmio. A tal fine, inserisci i valori medi delle macchine della tua produzione robotizzata. Per questa operazione, prendi a riferimento l’ambiente di produzione reale in cui utilizzeresti il KUKA iiQoT. 

Calcolatore del risparmio – sezione analisi degli errori KUKA iiQoT
Rilevamento di un errore:
25 Minuti
5
100
Trasmissione del file diagnostico a KUKA:
20 Minuti
10
30
Determinare la causa dell’errore sul robot.:
10 Minuti
10
30
Tempo di buffer più breve nel processo di produzione:
10 Minuti
10
30
Tempi di fermo non programmati dei robot per ogni anno:
Costo orario del fermo produzione::

Risultato

Il risultato si basa sulla potenziale riduzione dei tempi di fermo non programmati dei robot, attraverso l'utilizzo dell'analisi degli errori del KUKA iiQoT. I limiti di immissione e i valori medi sono basati sull’esperienza nell’ambito del settore produttivo. Tutti i risparmi vengono calcolati con gli strumenti della gamma di prodotti gratuiti di KUKA iiQoT. Tutti i risultati considerano un'intera flotta di robot (non per singoli robot).
0 Minuti all'anno
Risparmio di tempo per i dipendenti
Nessun risparmio sui fermi della produzione in questo esempio di calcolo dell’analisi dei guasti, in caso di fermi robot non programmati. Per vantaggi in altri ambiti, vedere di seguito.
0 Minuti all'anno
Risparmio di tempo in caso di fermo della produzione
Nessun risparmio sui fermi della produzione in questo esempio di calcolo dell’analisi dei guasti, in caso di fermi robot non programmati. Per vantaggi in altri ambiti, vedere di seguito.
0 € all'anno
Risparmio sui costi in caso di fermo della produzione
Nessun risparmio sui fermi della produzione in questo esempio di calcolo dell’analisi dei guasti, in caso di fermi robot non programmati. Per vantaggi in altri ambiti, vedere di seguito.

Nota:

  • Maggiore risparmio di tempo – Ulteriore risparmio di tempo per i dipendenti per tutte le analisi degli errori su un robot KUKA.

  • Tempi di buffer più brevi – Risparmi sui tempi di fermo della produzione, se il tempo di buffer specificato non viene rispettato. 

 

Ulteriori vantaggi:

  • Aiutare gli utenti ad aiutarsi – Migliore comprensione del robot KUKA e della sequenza del processo grazie alla trasparenza dell’iiQoT.

  • Semplice collegamento al KUKA Customer Service – Trasmissione dei file di diagnostica del robot a KUKA con tre clic.

  • Comprensione rapida – Chiarezza grazie all'interfaccia utente intuitiva e alle opzioni di impostazione.

 

IMPORTANTE: Il calcolatore del risparmio del KUKA iiQoT serve come linea guida approssimativa per determinare l'impatto sull'automazione basata sui robot. Tutti i calcoli si basano su ipotesi derivanti dall'esperienza dei clienti attuali, pertanto non è garantito che le informazioni siano corrette. I risparmi esatti devono essere misurati e calcolati nel dettaglio con i clienti.

Punti di forza della soluzione IIoT basata sul cloud


Garantiamo la tua sicurezza:

  • Connessione end-to-end tra il gateway del cliente e il Tenant del cliente
  • Utilizzo dei più recenti certificati di sicurezza di Microsoft Azure.
  • Whitelisting del firewall esistente o utilizzo di un tunnel VPN aggiuntivo

Vantaggi:

  • Monitoraggio di un numero illimitato di robot KUKA
  • Nessun addebito da parte di KUKA (se si sceglie l’Edge Gateway virtuale)
  • Inclusione di tutti i tuoi robot KUKA operanti a livello mondiale in un'unica piattaforma

Requisiti di sistema per l'applicazione di IIoT

Per collegare i tuoi robot a iiQoT.Basic o iiQoT.Advanced, hai bisogno di un account My.KUKA e i robot devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Requisiti dei robot

    Dotazione tecnica dei robot

    • Sistema operativo KSS 8.3 (o superiore)
    • Pacchetto tecnologico gratuito KUKA.DeviceConnector preinstallato (2.1.10 o superiore)
  • Infrastruttura IT del cliente

    Connessione di rete

    • Accesso a Internet
    • Accesso KLI (interfaccia di linea KUKA) o KONI (interfaccia di rete opzionale KUKA)
  • Tenant KUKA iiQoT

    Tenant cliente

    • Tenant di proprietà del cliente
    • Il cliente ha diritti di amministrazione
    • KUKA si fa carico di tutti i costi di hosting del cloud per il cliente
  • Cloud gateway

    Due opzioni per il cloud gateway

    • Installare il gateway virtuale
    • Procurarsi il “KUKA Connectivity Box Type A V2” e la “licenza iiQoT” e installare il gateway fisico

Digitalizzazione e tecnologie per il futuro