Kies uw locatie:

Land

KUKA iiQoT – met het Industrial IoT voor een transparantere en efficiëntere robotpark

Of het nu gaat om conditiebewaking, asset management of predictief onderhoud - met KUKA iiQoT verhoog je de uptime van je robots. De tool dient als zelfhulp, geeft je gemakkelijk toegang tot informatie over je robotpark en helpt je bij het oplossen van problemen. Bovendien biedt iiQoT een link naar onze klantenservice, zodat u altijd hulp van onze experts kunt krijgen wanneer u die nodig heb.


Maximale ondersteuning voor je activiteiten op de werkvloer

Met de Industrial IoT-software van KUKA wordt de stilstand van machines geminimaliseerd en de bedrijfstijd gemaximaliseerd. Dat lukt doordat verschillende modules, zoals het asset-management, de conditiebewaking of het Predictive Maintenance, in het systeem van het IIoT optimaal op elkaar afgestemd zijn.

  • Nauwkeurige storingsanalyse en efficiënte probleemoplossing

    Snellere opsporing van storingen en levering van gegevens voor  analyse.
  • Overkoepelende onderhoudsplanning voor al uw robots

    Efficiëntere planning van het onderhoud voor al uw robots.
  • Minimaliseren van ongeplande stilstandtijden

    Omzetten van ongeplande naar geplande stilstanden met preventief onderhoud.
  • Eenvoudige verbinding met KUKA Customer Service

    Snelle probleemoplossing: Stuur een robot diagnosebestand met 3 klikken.

Veilig en transparant – het IIoT in uw productiehallen

Het Condition Monitoring System KUKA iiQoT heeft een modulaire softwarearchitectuur. Het IIoT platform bevat individuele modules voor conditiebewaking, inclusief predictief onderhoud, die op elk moment aan de wensen van de klant aangepast kunnen worden. Na het tot stand brengen van een beveiligde verbinding via een Edge Gateway, bevinden de gegevens van de robotvloot zich in de KUKA cloud en kunnen door jou en alleen door jou van overal bekeken worden.

  • Asset Manager

    Bewaken van statische en dynamische variabelen van het KUKA-robotsysteem (softwareversies, robotvariabelen). Deze toestandsbewaking kan proactief of reactief worden gebruikt voor foutenanalyse en zo duidelijk verbeteringspotentieel blootleggen. 

  • Notifications & Alarms

    Opstellen van eigen regels voor berichten over gebeurtenissen en grensoverschrijdingen, meldingen en variabelen. Hierdoor beschikt de gebruiker met de Condition Monitoring over een geautomatiseerd bewijs om in kritieke processtappen storingsbronnen op te sporen en door verbeteringen langdurig tijdverlies in de productie te minimaliseren. 

  • Veilige cloud

    Met Microsoft Azure zet KUKA in op een veilige cloudservice voor zijn Condition Monitoring System:

    • gegarandeerde veiligheid dankzij de hoogste IT-compliance-richtlijnen van Microsoft. Microsoft Azure biedt absolute veiligheid en de hoogste normen, gecertificeerd door onafhankelijke instanties.
  • Veilige verbinding tussen robotvloot en industrieel IoT

    Verbinding tussen Edge Gateway en KUKA Cloud is goed beveiligd:

    • communicatie enkel via veilige standaarden (SSO, SSL, SSH, TPM)
    • End-to-end datatransport, er hoeft geen dataknooppunt te worden overwonnen
    • Communicatie enkel via veilige IANA-standaardpoorten (MQTTS: 8883, OPC UA: 4840, HTTPS: 443)
  • Veiligheid bij de Edge Gateway

    Als poort tussen de robots in de productiehal en de verbinding met de cloud wordt een Edge Gateway gebruikt. De veiligheid op dit knooppunt is belangrijk en wordt door verschillende factoren bepaald:

    • Gateway heeft firewall-mechanisme
    • Extra geïnstalleerde klant-IT-firewall
    • Eenzijdige verbinding van de gateway naar de cloud = geen aanvaarding van externe verbindingsaanvragen 
  • Fysieke verbinding met de robot

    Voor de gegevensoverdracht is een verbinding met de KUKA Line Interface (KLI) of alternatief met de KUKA Optional Network Interface (KONI) nodig. KONI heeft het voordeel dat het bovendien een duidelijke scheiding van het netwerk mogelijk maakt en het probleem van meervoudig bezette IP-adressen oplost. 

    Alle KUKA robots met een besturingssysteem KSS 8.3 (of hoger) zijn direct iiQoT-ready. 

  • Changelog

    Het documenteren van wijzigingen aan het robotsysteem en de robotprogramma's gedurende een gedefinieerde periode. Met deze gegevens kunnen in geval van storing de laatste invloeden op het systeem worden getraceerd. Zo wordt de analyse van de oorzaken bij een robotstilstand in de productie versneld.

  • Fault Diagnosis

    Doorgeven van KUKA-diagnosebestanden direct van iiQoT aan KUKA met slechts 3 klikken. De gebruiker profiteert van de efficiënte besparing van eigen werktijd door het wegvallen van het fysiek verkrijgen van het bestand (van kantoor tot robotbesturing) en het wegvallen van het inwerken/instrueren van nieuwe medewerkers.

  • Back-upmanager

    Bewaar de gegevens van het actuele werkproject handmatig in de cloud.
  • Efficiency Monitoring

    Visualisatie van het robotprogrammaverloop met betrekking tot takttijd en energieverbruik: hiermee kunnen takttijdknelpunten, energieverbruik of effecten van programmawijzigingen worden herkend.

Basic en Advanced: twee IIoT-versies voor meer productiviteit en efficiëntie

Met de KUKA iiQoT.Basic versie  kan je gebruiken maken van de voordelen van de IoT-oplossing voor robotmonitoring: een willekeurig aantal robots, geen tijdslimiet. Via my.KUKA kunt u de volledige robotvloot zelfstandig met de Cloud van het IIoT verbinden – zonder andere sensoren of componenten te implementeren. Er zijn geen extra kosten aan verbonden, zoals bijvoorbeeld voor licenties. 

Met de betaalde premium-versie KUKA iiQoT.Advanced bieden wij u naast de kernfuncties nog meer toepassingen aan die het u mogelijk maken om reparatie- en onderhoudswerkzaamheden nog preciezer te plannen, uitvaltijden te vermijden, productiecycli te optimaliseren en het energieverbruik te meten.

KUKA iiQoT.Advanced is volledig verkrijgbaar vanaf herfst 2023. Onder bepaalde voorwaarden kunnen klanten verschillende modules vooraf testen. Neem contact met ons op als u hierover meer wilt weten.

KUKA iiQoT.Basic nu starten

Installeer nu iiQoT.Basic en gebruik de gratis kernfuncties om uw robotvloot in het IIoT efficiënt te beheren. Er worden geen verdere kosten aangerekend.

Voorbeeld: Besparingspotentieel op het gebied van storingsanalyse

Wilt u weten welke effecten Condition Monitoring met het IIoT op uw productie kan hebben? Test de efficiënte storingsanalyse met de besparingscalculator. Voer hiervoor de gemiddelde waarden van de machines in uw robotgebaseerde productie in. Ga daarbij vanuit de reële productieomgeving waarin u KUKA iiQoT wilt gebruiken. 

Besparingscalculator deelbereik KUKA iiQoT foutenanalyse
Herkennen van een fout:
25 Minuten
5
100
Doorgeven van het diagnosebestand aan KUKA:
20 Minuten
10
30
Bepalen van de foutoorzaak aan de robot:
10 Minuten
10
30
Kortste buffertijd in het productieproces:
10 Minuten
10
30
Ongeplande robotstilstanden per jaar:
Productieuitvalkosten per uur:

Resultaat

Het resultaat is gebaseerd op de mogelijke reductie van ongeplande robotstilstanden door het gebruik van de foutenanalyse van KUKA iiQoT. De invoergrenzen en de gemiddelde waarden hebben betrekking op ervaringen in de productiesector. Alle besparingen zijn berekend met de inhoud van de gratis productomvang van KUKA iiQoT. Alle resultaten gaan uit van een complete robotvloot (niet per robot).
0 Minuten per jaar
Tijdsbesparing voor medewerkers
Geen besparing bij productieuitval in dit rekenvoorbeeld van foutenanalyses bij ongeplande robotstilstanden. Zie hieronder voor andere, ongerelateerde voordelen.
0 Minuten per jaar
Tijdsbesparing bij productieuitval
Geen besparing bij productieuitval in dit rekenvoorbeeld van foutenanalyses bij ongeplande robotstilstanden. Zie hieronder voor andere, ongerelateerde voordelen.
0 € per jaar
Kostenbesparing bij productieuitval
Geen besparing bij productieuitval in dit rekenvoorbeeld van foutenanalyses bij ongeplande robotstilstanden. Zie hieronder voor andere, ongerelateerde voordelen.

Notitie:

  • Meer tijdsbesparing – Verdere tijdsbesparing voor medewerkers bij alle foutenanalyses van een KUKA-robot.

  • Kortere buffertijden – Beschikbare productieuitvalbesparingen zodra de opgegeven buffertijd niet aanwezig is. 

 

Andere voordelen:

  • Hulp voor zelfhulp – Beter inzicht in de KUKA robot en het procesverloop door transparantie van iiQoT.

  • Eenvoudige verbinding met KUKA Customer Service – Diagnosebestanden in drie klikken aan KUKA doorgeven.

  • Snel begrip – Snelle uitleg door intuïtieve gebruikersinterface en instelopties.

 

BELANGRIJK: De KUKA iiQoT besparingscalculator dient als grove indicatie van de invloed op een robotgebaseerde automatisering. Alle berekeningen zijn gebaseerd op veronderstellingen van ervaringen van huidige klanten, dus alle gegevens zijn onder voorbehoud. Exacte besparingen moeten gedetailleerd met de klanten worden gemeten en berekend.

Sterke punten van de cloudgebaseerde IIoT-oplossing


Wij garanderen uw veiligheid door:

  • End-to-end-verbinding tussen klant-gateway en klant-tenant
  • Het gebruik van de nieuwste veiligheidscertificaten van Microsoft Azure
  • Whitelisting van uw bestaande firewall of het gebruik van een extra VPN-tunnel

Profiteer van:

  • Bewaking van een onbeperkt aantal KUKA-robots
  • Geen kosten van KUKA (bij keuze van de virtuele Edge gateway)
  • Bundeling van al uw globaal opererende KUKA-robots op één platform

Systeemvoorwaarden voor de IIoT-toepassing

Om uw robots te koppelen met iiQoT.Basic of iiQoT.Advanced, hebt u een My.KUKA-account nodig en moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Robotvoorwaarden

    Technische uitrusting van de robots

    • Besturingssysteem KSS 8.3 (of hoger)
    • Gratis technologiepakket KUKA.DeviceConnector pre-installed (2.1.10 of hoger)
  • IT-infrastructuur klant

    Netwerkverbindingen

    • Internettoegang
    • KLI- (KUKA-kabelinterface) of KONI- (KUKA optionele netwerkinterface) toegang
  • KUKA iiQoT Tenant

    Klant-tenant

    • Eigen tenant van klant
    • Klant bezit beheerdersrechten
    • KUKA draagt alle cloudhosting-kosten voor de klant
  • Cloud-gateway

    Twee cloud-gateway-opties

    • Virtuele gateway installeren
    • "KUKA Connectivity Box type A V2" en "iiQoT-licentie" verkrijgen en fysieke gateway installeren

Digitalisering en technologieën voor de toekomst