Scegli la tua località:

Posizione

KUKA.Sim - Software di simulazione

KUKA.Sim

Software di simulazione intelligente per la programmazione offline efficiente dei robot KUKA: con KUKA.Sim ottimizzate l’impiego dei vostri impianti e robot al di fuori dell’ambiente di produzione, in modo semplice e rapido.


Maggiore produttività, sicurezza e competitività

Il software KUKA.Sim porta in vita le applicazioni robotiche in maniera virtuale, anche prima che l’impianto sia messo in funzione. I cicli di movimento del robot programmati offline sono raffigurati in tempo reale e analizzati e ottimizzati in riferimento ai loro tempi di ciclo. Grazie a funzioni quali la verifica della raggiungibilità e il riconoscimento della collisione, è possibile assicurarsi che i programmi robot e i layout di celle di lavoro siano davvero realizzabili. La simulazione digitale offre così la massima sicurezza di progettazione dei vostri processi produttivi, con costi e impegno minimi. Al contempo, i fermi produzione sono ridotti al minimo.

Simulazione di un impianto in pochi minuti, senza approfondite conoscenze di programmazione con KUKA.Sim

Il software di simulazione KUKA.Sim consente una programmazione semplificata e l’ottimizzazione della vostra produzione

Dalla programmazione offline alla messa in funzione virtuale

KUKA.Sim crea un gemello digitale e pertanto una rappresentazione identica del processo di produzione successivo. La simulazione 3D copre l’intera progettazione: dal design del processo alla visualizzazione dei flussi di materiale e di colli di bottiglia, fino al codice PLC. I dati sono coerenti al 100 percento, pertanto il controllo virtuale e quello reale lavorano esattamente con gli stessi dati. In questo modo, KUKA.Sim crea la base per una messa in funzione virtuale, di modo che le nuove linee di produzione possano essere testate e ottimizzate in anticipo. 

Vantaggi convincenti nella simulazione di processi produttivi con KUKA.Sim


  • Risparmio in termini di tempo

    Progettate i vostri concetti di impianti e robot in modo veloce, semplice e personalizzato, senza doverli costruire nella realtà.

  • Aumento del fatturato

    KUKA.Sim supporta il vostro servizio di vendita nella presentazione professionale delle vostre soluzioni ai vostri clienti finali per migliorare il successo delle vendite.

  • Sicurezza di progettazione

    Progettate in anticipo gli impianti con tempi di ciclo molto precisi per una maggiore sicurezza di progettazione e competitività.

  • Verificabilità

    Grazie alla verifica della raggiungibilità e al riconoscimento della collisione, garantite la realizzazione dei vostri programmi robot e dei vostri layout di celle.

Massima flessibilità grazie all’architettura software modulare

KUKA.Sim si basa su un’architettura software modulare, e di conseguenza su un principio modulare efficiente, flessibile e durevole. Il pacchetto base è ampliabile con tre Add-On: per la modellazione potente di una libreria di componenti individuale, per la messa in funzione virtuale e per la simulazione di applicazioni di saldatura. Ciò significa che I clienti pagano solo per i miglioramenti funzionali di cui hanno veramente bisogno. Se le esigenze dovessero cambiare, l’utilizzatore può aggiungere Add-On anche in futuro. Perché il sistema modulare convince per la sua flessibilità e durata. 

Subito dopo l'avvenuta registrazione avrete accesso a numerose funzioni. Dopo la verifica del vostro account, riceverete anche informazioni e vantaggi specifici dell'azienda. Questo processo serve alla sicurezza del vostro login individuale e può richiedere alcuni giorni.

Video tutorial di KUKA.Sim

Istruzioni passo-passo per programmatori di ogni livello di esperienza, dai principianti agli esperti.

Subito dopo l'avvenuta registrazione avrete accesso a numerose funzioni. Dopo la verifica del vostro account, riceverete anche informazioni e vantaggi specifici dell'azienda. Questo processo serve alla sicurezza del vostro login individuale e può richiedere alcuni giorni.
Image Work.Visual

KUKA.Sim è il software di simulazione intelligente che consente di risparmiare tempo, aumentare il fatturato e migliorare la competitività in un mercato in rapida evoluzione.

Quirin Goerz, Chief Information Officer KUKA 

Rapidità, semplicità ed efficienza con KUKA.Sim

Grazie all’interfaccia utente intuitiva e a numerose funzioni e vari moduli, KUKA.Sim è la soluzione ottimale per la massima efficienza possibile nella programmazione offline. L’editor KRL semplice e tuttavia efficiente (KUKA Robot Language) fornisce due visualizzazioni: una per gli esperti e una per i principianti. Così, un albero di programma visivo permette la programmazione anche senza conoscenza di KRL. Create già in una fase progettuale iniziale i layout ottimali per i vostri impianti di produzione. È sufficiente posizionare nel punto desiderato tramite Drag and Drop i componenti intelligenti selezionati dalla vasta biblioteca. Verificate alternative e controllate i concetti con minimo sforzo. Poiché la realizzazione del movimento ha luogo in tempo reale, i tempi di ciclo possono essere calcolati con precisione. Alla fine, è possibile approntare simulazioni in diversi formati praticamente per ogni dispositivo: dalle applicazioni mobile a quelle desktop, da 2D a 3D. 

Vivere simulazioni robotiche su dispositivi mobili

KUKA.Sim vi consente di immergervi nella realtà virtuale. Utilizzando l’Hardware VR (non compreso nella fornitura), potrete presentare i vostri impianti in modo virtuale; un momento saliente in ogni fiera per le presentazioni dei vostri prodotti.

I risultati della simulazione possono essere visualizzati anche quando si è in giro, in maniera semplice tramite l’App Mobile Viewer su tablet o Smartphone. Scaricate l’app da Google Play o dall’App Store.
Codice QR per app Mobile Viewer

Potrebbe anche interessarti