Scegli la tua località:

Posizione

KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite è il sistema di controllo robot virtuale di KUKA. Con il sistema di programmazione si possono creare e ottimizzare programmi su un qualsiasi PC in modalità offline. I programmi completati si possono trasferire direttamente sul robot e garantiscono produttività immediata.


Caratteristiche di KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite è praticamente identico al software di sistema KUKA del KR C4 e KR C5. Grazie all'interfaccia SmartHMI originale KUKA e alla sintassi KRL, il comando e la programmazione offline corrispondono esattamente a quelli del robot.

 

Questo sistema di programmazione ha le stesse caratteristiche dei software di sistema KUKA:

  • completa disponibilità della funzionalità delle singole versioni di software di sistema KUKA (senza possibilità di collegare periferiche hardware)
  • Controllo della sintassi KRL grazie a programmi compiler e interpreter integrati
  • elaborazione di programmi utente KRL perfettamente eseguibili
  • controllo di programma utente robot in tempo reale: tempi ciclo ottimizzati
  • possibilità di ottimizzare in qualsiasi momento e regolarmente i programmi su un qualsiasi PC standard
  • simulazione digitale dei segnali d'ingresso digitali per il test delle interrogazioni di segnale nel programma KRL

Vantaggi di KUKA.OfficeLite

Produttività immediata

I programmi KRL creati si possono trasferire 1:1 direttamente sul controllo robot KUKA e garantiscono produttività immediata.

Indipendente e flessibile grazie alla macchina virtuale

L'installazione non dipende quindi dal sistema host né dal relativo sistema operativo. È possibile installare in parallelo versioni diverse di KUKA.OfficeLite, che sono flessibili nell’utilizzo.

Impiego di KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite è il sistema di controllo robot KUKA virtuale impiegato prevalentemente per la programmazione e lo sviluppo delle applicazioni in modalità offline. Può però essere impiegato anche abbinato a:

  • Corsi di formazione robot KUKA
  • Sviluppo di applicazioni
  • KUKA.WorkVisual 6.0 o versioni successive

Requisiti di sistema per KUKA.OfficeLite

  • WIN 10 (64 bit) o WIN 11 (64 bit)
  • Processore Intel I7 o paragonabili
  • RAM da 8 Gb, disco fisso con 15 Gb di memoria libera
  • KUKA.WorkVisual 6.0 o versioni successive
  • Hyper-V deve essere attivato sotto WIN 10 o WIN 11

Volume di fornitura

  • KUKA.OfficeLite viene fornito come immagine Hyper-V a partire dalla versione KSS 8.6.

Potrebbe anche interessarti