Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite, KUKA'nın sanal robot kontrol ünitesidir. Programlama sistemiyle her PC üzerinde programlar çevrimdışı olarak oluşturabilir ve geliştirilebilir. Hazır programlar doğrudan robota aktarılabilir ve anında verimliliği garanti eder.


KUKA.OfficeLite özellikleri

KUKA.OfficeLite, KR C4 ve KR C5'ün KUKA sistem yazılımıyla neredeyse aynıdır. Orijinal KUKA SmartHMI ve KRL sözdizimi kullanıldığı için, çevrimdışı kumanda ve programlama, robotunkisiyle tamamen aynıdır.

 

Programlama sistemi, KUKA sistem yazılımı ile aynı özelliklere sahiptir:

  • tüm fonksiyonlarıyla birlikte ilgili KUKA sistem yazılımı fonksiyonları tam kapsamıyla mevcuttur (donanım çevre birimi bağlantısı mümkün değil)
  • Derleyici ve yorumlayıcı programlar sayesinde KRL sözdizimi kontrolü
  • yürütülebilir KRL uygulama programları oluşturulabilir
  • Gerçek zamanda robot uygulama programlarının akış kontrolü: daha iyi çevrim zamanları
  • Standart bir PC'deki programlar her zaman ve düzenli optimize edilebilir
  • KRL programında sinyal sorgularını test etmek için dijital giriş sinyallerinin simülasyonu

KUKA.OfficeLite avantajları

Anında verimlilik

Oluşturulan programlar birebir KUKA robot kumandasına aktarılabilir ve anında verimliliği garanti eder.

Sanal makine sayesinde bağımsız ve esnek

Böylece kurulum host sisteminden ve onun işletim sisteminden bağımsızdır. Farklı KUKA.OfficeLite versiyonları paralel kurulabilir ve böylece uygulamada esnektir.

KUKA.OfficeLite kullanımı

KUKA.OfficeLite, sanal KUKA robot kontrol ünitesidir ve öncelikle çevrimdışı programlama ve uygulama geliştirme içindir. Ancak aşağıdakilerle birlikte de kullanılabilir:

  • KUKA robot eğitimleri
  • Uygulama geliştirme
  • KUKA.WorkViusal 6.0 veya üstü

KUKA.OfficeLite için sistem önkoşulları

  • WIN 10 veya WIN 11 (64 Bit)
  • Intel I5 işlemci veya benzeri
  • 8 Gigabyte RAM, 15 Gigabyte boş sabit disk hafızası
  • KUKA.WorkViusal 6.0 veya üstü
  • Hyper-V, WIN 10 veya WIN 11 altında etkinleştirilmelidir

Teslimat kapsamı

  • KUKA.OfficeLite, KSS 8.6 versiyonundan bir Hyper-V görüntüsü olarak sağlanır

Ayrıca ilginizi çekebilir