Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite ist der virtuelle Robotercontroller von KUKA. Mit dem Programmiersystem lassen sich auf jedem PC Programme offline erstellen und optimieren. Die fertigen Programme sind direkt auf den Roboter übertragbar und garantieren sofortige Produktivität.


Merkmale von KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite ist nahezu identisch mit der KUKA Systemsoftware der KR C4 und KR C5. Durch die Verwendung der original KUKA SmartHMI und der KRL Sprachsyntax entspricht die Offline-Bedienung und Programmierung exakt der des Roboters.

 

Das Programmiersystem besitzt die gleichen Eigenschaften wie die KUKA Systemsoftware:

  • jeweilige KUKA Systemsoftware-Releases mit sämtlichen Funktionen vollumfänglich verfügbar (Hardware-Peripherie-Anbindung nicht möglich)
  • KRL-Syntax-Check durch verfügbaren Compiler und Interpreter
  • ablauffähige KRL-Anwenderprogramme erstellbar
  • Ablaufsteuerung von Roboter-Anwendungsprogrammen in Echtzeit: verbesserte Taktzeiten
  • Programme auf einem Standard-PC jederzeit und regelmäßig optimierbar
  • Simulation digitaler Eingangssignale für den Test von Signalabfragen im KRL-Programm

Vorteile von KUKA.OfficeLite

  • Sofortige Produktivität: Die erstellten KRL-Programme sind eins zu eins auf die KUKA Robotersteuerung übertragbar und garantieren sofortige Produktivität.
  • Unabhängig und flexibel durch virtuelle Maschine: Die Installation ist damit unabhängig vom Host System und dessen Betriebssystem. Unterschiedliche KUKA.OfficeLite-Versionen können parallel installiert werden und sind damit flexibel in der Anwendung.

Einsatz von KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite ist der virtuelle KUKA Robotercontroller und vorrangig für Offline-Programmierung und Anwendungsentwicklung bestimmt. Es kann aber auch verwendet werden im Zusammenhang mit:

  • KUKA Roboterschulungen
  • Applikationsentwicklung
  • KUKA.WorkVisual 6.0 oder höher

Systemvoraussetzungen für KUKA.OfficeLite

  • WIN 10 oder WIN 11 (64 Bit)
  • Intel I7 Prozessor oder vergleichbar
  • min. 8 Gigabyte RAM, min. 15 Gigabyte freier Festplattenspeicher
  • KUKA.WorkVisual 6.0 oder höher
  • Hyper-V muss unter WIN10 oder WIN 11 aktiviert sein

Lieferumfang

  • KUKA.OfficeLite wird ab der KSS8.6 Version als als Hyper-V Image Image geliefert

Das könnte Sie auch interessieren