Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite predstavuje virtuálny ovládač robota od spoločnosti KUKA. S programovacím systémom sa dajú na každom PC offline vytvárať programy a optimalizovať. Hotové programy je možné preniesť priamo na robota a zaručujú okamžitú produktivitu.


Vlastnosti KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite je takmer identický so systémovým softvérom KUKA KR C4. Použitím originálneho KUKA SmartHMI a syntaxe jazyka KRL zodpovedá offline ovládanie a programovanie presne tomu, ktoré má robot.

 

Systém programovania má rovnaké vlastnosti ako systémový softvér KUKA:

  • Akékoľvek KUKA releases systémového softvéru sú so všetkými funkciami k dispozícii v plnom rozsahu (pripojenie hardvérovej periférie nie je možné)
  • Kontrola syntaxe KRL dostupným kompilátorom a interpreterom
  • možnosť vytvoriť aplikačné programy KRL schopné spustenia
  • Riadenie procesov aplikačných programov robota v reálnom čase: zlepšené doby taktov
  • Programy sa dajú kedykoľvek a pravidelne optimalizovať na štandardnom PC
  • Simulácia digitálnych vstupných signálov na testovanie signálových dopytov v programe KRL

Výhody KUKA.OfficeLite

Okamžitá produktivita

Vytvorené programy KRL je možné preniesť priamo do riadenia robota KUKA v pomere jedna k jednej a zaručujú okamžitú produktivitu.

Nezávislé a flexibilné vďaka virtuálnemu stroju

Inštalácia, a tým nezávislé od Host systému a jeho operačného systému. Rôzne verzie KUKA.OfficeLite sa dajú inštalovať súbežne, vďaka čomu sú flexibilne použiteľné.

Použitie KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite je virtuálny ovládač robota KUKA a prednostne určený na offline programovanie a vývoj aplikácií. Môže sa použiť takisto v súvislosti s:

  • KUKA.Sim Pro 3.0 (KUKA.OfficeLite je súčasťou rozsahu dodávky)
  • KUKA školenia o robotoch
  • Vývoj aplikácií
  • KUKA.WorkVisual 4.0 alebo vyšší

Systémové predpoklady pre KUKA.OfficeLite

  • WIN 7 (64-bitový) alebo WIN 10 (64-bitový)
  • Procesor Intel I5 alebo porovnateľný
  • 4 GB RAM, 15 GB voľnej pamäte na pevnom disku
  • vmware® Workstation Pro alebo vmware® Workstation Player 12.0 alebo vyššie
  • KUKA.WorkVisual 4.0 alebo vyšší

Rozsah dodávky

  • KUKA.OfficeLite sa dodáva ako virtuálny vmware® Image
  • Softvér vmware®, softvér KUKA Technologie, ako aj KUKA.WorkVisual nie sú súčasťou rozsahu dodávky

Také by vás mohlo zajímat