Válassza ki a helyét:

Helyszín

KUKA.OfficeLite

A KUKA.OfficeLite a KUKA virtuális robotvezérlője. A programozási rendszerrel bármilyen számítógépen offline hozhatóak létre és optimalizálhatóak a programok. A kész programok közvetlenül átvihetőek a robotra, így garantálják az azonnali termelékenységet.


A KUKA.OfficeLite jellemzői

A KUKA.OfficeLite csaknem azonos a KR C4 és KR C5 KUKA rendszerszoftverrel . Az eredeti KUKA SmartHMI és a KRL-nyelvszintaxis alkalmazása révén az offline kezelés és programozás pontosan megegyezik a robotéval.

 

Ez a programozórendszer ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a KUKA-rendszerszoftver:

  • a mindenkori KUKA rendszerszoftver-verziók teljes terjedelmükben rendelkezésre állnak az összes funkciójukkal (hardveres periféria csatlakoztatása viszont nem lehetséges)
  • KRL szintaktikai ellenőrzés a rendelkezésre álló fordító- és értelmezőprogram révén
  • létrehozhatóak lefuttatható KRL-felhasználói programok
  • robotalkalmazási programok folyamatvezérlése valós időben: jobb ütemidők
  • a programok bármikor és rendszeresen optimalizálhatóak egy standard számítógépen
  • digitális bemeneti jelek szimulációja a KRL programon belüli jellekérdezés tesztelése céljából

A KUKA.OfficeLite előnyei

Azonnali termelékenység

A létrehozott programok egy-az-egyben átvihetőek a robotra, így garantálják az azonnali termelékenységet.

Független és rugalmas a virtuális gép révén

A telepítés ezáltal független a hostrendszertől és annak operációs rendszerétől. A különböző KUKA.OfficeLite verziókat párhuzamosan lehet telepíteni és ezáltal rugalmasan alkalmazhatóak.

A KUKA.OfficeLite alkalmazása

A KUKA.OfficeLite a virtuális KUKA robotvezérlő, és elsősorban offline programozásra és alkalmazásfejlesztésre tervezték. Azonban a következőkkel összefüggésben is használható:

  • KUKA robotokkal kapcsolatos képzések
  • alkalmazásfejlesztés
  • KUKA.WorkVisual 6.0 vagy újabb

A KUKA.OfficeLite rendszerkövetelményei

  • WIN 10 (64 bit) vagy WIN 11 (64 bit)
  • Intel I5 vagy ahhoz hasonló processzor
  • 8 gigabájt RAM, 15 gigabájt szabad merevlemez-terület
  • KUKA.WorkVisual 6.0 vagy
  • A Hyper-V-t WIN 10 vagy WIN 11 alatt kell aktiválni.

Szállítási terjedelem

  • A KUKA.OfficeLite a KSS 8.6-os verziójától kezdve Hyper-V lemezképként kerül kiszállításra.

Esetleg ezek is érdekelhetnek