Válassza ki a helyét:

Helyszín

KUKA.Sim

Okos szimulációs szoftver a KUKA robotok hatékony offline programozásához: A KUKA.Sim szoftverrel a gyártási környezeten kívülről optimalizálhatja berendezései és robotjai használatát – egyszerűen és gyorsan.


Nagyobb termelékenység, biztonság és versenyképesség

A jövőorientált KUKA.Sim szoftver virtuálisan életre kelti a robotalkalmazásokat – még mielőtt a berendezést üzembe helyezik. Az offline programozott robot-mozgásfolyamatok valósidőben kerülnek megjelenítésre, a program elemzi és optimalizálja az ütemidőket. Például az elérhetőségi vizsgálat és az ütközés-felismerés funkciókkal tudja biztosítani, hogy a robotprogramok és cellaelrendezési vázlatok tényleg megvalósíthatók legyenek. A digitális szimuláció így az Ön gyártási folyamatainak maximális tervezési biztonságát kínálja minimális költség és ráfordítás mellett. A gyártásleállások ezzel egyidejűleg a lehető legrövidebb ideig tartanak.

Egy berendezés szimulációja a KUKA.Sim segítségével csak néhány percig tart, komolyabb programozási ismeretek nélkül

A KUKA.Sim szimulációs szoftver az Ön gyártásának egyszerűsített programozását és optimalizálását teszi lehetővé

Az offline programozástól kezdve a virtuális üzembe helyezésig

A KUKA.Sim létrehoz egy pontos digitális tervet és így a későbbi gyártási folyamattal megegyező másolatot készít. A 3D szimuláció lefedi a teljes tervezést: a folyamat kialakításától kezdve az anyagfolyamok és szűk keresztmetszetek megjelenítésén át egészen a PLC-kódig. Az adatok ennek során 100 százalékban konzisztensek maradnak, így a virtuális és tényleges vezérlés ugyanazokkal az adatokkal dolgozik. Ily módon a KUKA.Sim a virtuális üzembe helyezés alapját képezi, így az új gyártósorok már előre kipróbálhatók és optimalizálhatók. 

Meggyőző előnyök a gyártási folyamatok KUKA.Sim-mel végzett szimulációja során


  • Időmegtakarítás

    Tervezze meg gyorsan, egyszerűen és személyre szabottan a berendezés- és robotkoncepciókat anélkül, hogy azokat ténylegesen le kellene gyártania.

  • Forgalomnövekedés

    A KUKA.Sim elősegíti az értékesítést azáltal, hogy Ön professzionálisan prezentálhatja megoldásait a végfelhasználóknak, így javítva eladási eredményeit.

  • Tervezési biztonság

    Dolgozza ki előre berendezéskoncepcióit igen pontos ütemezéssel, a fokozott tervezési biztonság és versenyképesség érdekében.

  • Ellenőrizhetőség

    Az elérhetőségi vizsgálattal és az ütközés-felismeréssel biztosíthatja, hogy robotprogramjai és cellaelrendezési elképzelései megvalósíthatók legyenek.

Maximálisan rugalmas a moduláris szoftverarchitektúrának köszönhetően

A KUKA.Sim lényege a moduláris szoftverarchitektúra – és így a hatékony, rugalmas és hosszúéletű építőkocka-elv. Az alapcsomag három beépülő modullal bővíthető: az egyedi komponenskönyvtár nagyteljesítményű modellezéséhez, a virtuális üzembe helyezéshez és a hegesztési alkalmazások szimulációjához. Ez a következőt jelenti: Az ügyfelek csak azokért a funkcionális bővítményekért fizetnek, amelyre ténylegesen szükségük van. Ha idővel változnak az igények, a felhasználók egész egyszerűen további beépülő modulokat adhatnak hozzá. Hiszen a moduláris rendszer rugalmasságával és hosszú élettartamával nyűgöz le. 

A sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a különböző funkcióhoz. Fiókjának visszaigazolása után cégspecifikus információkat és ajánlatokat kaphat. Ez a regisztrációs folyamat egyedi bejelentkezési azonosítójának biztonságát szolgálja és eltarthat néhány napig.

KUKA.Sim Video Tutorials

Lépésről-lépésre történő útmutatások minden szintű programozó számára - a kezdőktől a szakértőkig.

A sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a különböző funkcióhoz. Fiókjának visszaigazolása után cégspecifikus információkat és ajánlatokat kaphat. Ez a regisztrációs folyamat egyedi bejelentkezési azonosítójának biztonságát szolgálja és eltarthat néhány napig.
Image Work.Visual

A KUKA.Sim az intelligens szimulációs szoftver, amely segít megtakarítani az időt, növelni a bevételt és javítani a versenyképességet a gyorsan változó piacon.

Quirin Goerz, a KUKA Információs igazgató

Gyors, egyszerű és hatékony munkavégzés a KUKA.Sim segítségével

Intuitív kezelőfelületének, valamint számos funkciójának és moduljának köszönhetően a KUKA.Sim jelenti az optimális megoldást a lehető leghatékonyabb offline programozás tekintetében. Az egyszerű, de ennek ellenére nagyteljesítményű KRL-szerkesztő (KUKA Robot Language) két nézetet biztosít: egyet a szakértőknek, egyet a kezdőknek. Egy vizuális programfa teszi akár KRL-ismeretek nélkül is lehetővé a programozást. Készítsen már a projekt korai fázisában optimális elrendezési vázlatot gyártóberendezései számára. A drag & drop funkcióval egyszerűen helyezze az intelligens komponenseket az átfogó könyvtárból a kívánt helyre. Ellenőrizze az alternatívákat és minimális ráfordítással hitelesítse a koncepciókat. Mivel a mozgás kivitelezése valósidőben történik, a ciklusidőket pontosan ki lehet számolni. Végül a szimulációk különböző formátumban szinte minden eszközhöz elkészíthetők: legyen szó mobil vagy asztali alkalmazásról, 2D vagy 3D megjelenítésről. 

Robotszimulációk létrehozása mobileszközökön

A KUKA.Sim segítségével belemerülhet a virtuális valóságba. A VR-hardver segítségével (nem a szállítási terjedelem része) virtuálisan megjelenítheti berendezéskoncepcióit – ez termékbemutatójának csúcspontját jelenti majd minden szakvásáron.

A szimuláció eredményei tableten vagy okostelefonon akár útközben is megnézhetők a Mobile Viewer App segítségével. Töltse le az alkalmazást a Google Play-ről vagy az App Store-ból .
QR-kód Mobile Viewer alkalmazáshoz

Esetleg ezek is érdekelhetnek