Válassza ki a helyét:

Helyszín

KUKA.SystemSoftware

A KUKA.SystemSoftware – röviden KSS – a KUKA-robotportfólió nagy részének - beleértve a hagyományos 5 és 6 tengelyes robotokat, valamint az új KR SCARA és KR DELTA robotokat – operációs rendszere és így a teljes robotvezérlő rendszer központi eleme.


Évtizedes tapasztalat integrálva. Mindenféle alkalmazáshoz fejlesztve – az Önéhez is. Valósítsa meg céljait a nyílt és rugalmas platform segítségével.

A KSS operációs rendszer segítségével robotalapú alkalmazások széles spektrumát tudja megvalósítani. Legyen szó a robotalapú rendszerek tervezéséről, telepítéséről, üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről vagy karbantartásáról: a KSS segítségével céljait gyorsabban és hatékonyabban tudja elérni. A KUKA nyílt, rugalmas és biztonságos platformként folyamatosan fejleszti, hogy megfeleljen a robotikai környezetben támasztott szigorú követelményeknek.
  • Nyílt & rugalmas

     

    • Szoftveralapú testreszabás és funkcióbővítés
    • Új lehetőségek a szállítószalag alkalmazásoknál
    • Javított robotérzékelő-interfész integrálva
    • „Kategóriagyőztes” a kommunikációban – terepibuszokban és interfészekben
    • A felület sokféle nyelven elérhető
  • Biztonságos és védett

     

    • Beépített biztonság a WIN10ioT segítségével
    • Egyéni felhasználókezelés
    • USB-portok ellenőrzött alkalmazása
    • KUKA.SafeOperation robotokkal és kiegészítő tengely kinematikákkal
    • A biztonsági paraméterek megjelenítése
    • Tartományhatárok előtti fékezés

     

  • Gyors és hatékony

     

    • Gyors üzembe helyezés / integráció
    • Hatékony diagnosztika és hibaelhárítás
    • Teljes körű offline programozás beágyazott űrlapokkal
    • Projektfüggetlen programozás
    • Ügyfélre szabott építőkocka-opciók technológiacsomagok
    • Opciós profilok és szkriptek a KUKA.WorkVisual felületen
    • Egyszerű hozzáférés a dokumentációhoz

Ismerje meg az operációs rendszer alapvető funkcióit

A „funkcionális ikrek”-nek is nevezett KSS 8.6 és 8.7 új funkciókat kínálnak a meglévő programozási környezet és a felhasználói felület módosítása nélkül. Ha Ön ismeri a KUKA.SystemSoftware és KRL (KUKA Robot Language) termékeinket, azonnal otthonosan fogja érezni magát.

És az évtizedek során kiépült szaktudásunknak, valamint ügyfeleink visszajelzéseinek köszönhetően a KSS jelenlegi 8.6 és 8.7 verziói a belső és külső visszajelzések eredménye. A beágyazott űrlapokkal, a projektalapú tervezéssel és a projektfüggetlen online programozással együtt egyértelművé válik, hogy a KUKA a KSS fejlesztése során meghallgatta a felhasználók javaslatait és kívánságait.

 

A KSS operációs rendszer széles körű lehetőségeket kínál a robotprogramozáshoz


Különböző készségszintek programozása

A beágyazott űrlapokat használó egyszerű programozástól egészen a magas szintű KRL (KUKA Robot Language) nyelvű szakértői programozásig.

Terepibusz-kommunikáció

A KUKA.SystemSoftware által támogatott terepibuszok (ProfiBus, DeviceNet, PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT) konfigurálása és I/O-kapcsolása a KUKA.WorkVisual segítségével történik.

Interpreter

A robotértelmezőn kívül legfeljebb nyolc párhuzamos ciklikus submit interpreter áll rendelkezésre.

Többnyelvűség

A KUKA.SystemSoftware kezelőfelületén 26 nyelv közül lehet választani.

Jogosultságok kezelése

A működési módokat és funkciókat már a jogosultságokat tekintve is gyárilag hozzárendelték a hierarchikus felhasználói csoportokhoz úgy, hogy a legtöbb ügyfél esetén nincs szükség módosításra. Mindazonáltal ezt a hozzárendelést szükség esetén a rendszergazda tudja konfigurálni a funkciócsoportok segítségével.

További hajtások rugalmas konfigurációja

Aszinkron, szünet nélkül forgó vagy erő által szabályozott kiegészítő tengelyek és robotcsoportokban master-slave hajtások üzemeltetése.

Backup/Restore

A rendszerkonfiguráció és a telepített opciók szerver által aktiválható, projektalapú biztonsági mentése a beépített BackupManager révén.

Előre telepített iiQoT kapcsolat

Az előre telepített KUKA.DeviceConnector segítségével a KUKA-rendszerek gyorsan integrálhatók és összekapcsolhatók az iiQoT platformmal, a KUKA Ipar 4.0 megoldásával.

Webinárium: Főbb jellemzők, funkciók és a különböző verziók összehasonlítása

Koncepció, fejlesztés és bővítés

A KSS operációs rendszer mérnöki tervezési funkciói mindenre alkalmasak

Az ügyfélspecifikus szoftvercsomagok létrehozásától a gyártási folyamat megjelenítésén és szimulációján át komplett robotcellák értékeléséig:

  • Projekt alapon. A vezérlés projektálása és konfigurációja adatbázis- és katalógus alapú projektekkel, a KUKA.WorkVisual használatával készítve.
  • Lágy PLC interfész. KUKA.Multiprog beépített interfészek a KUKA.WorkVisual szoftverben – a KUKA.ProConOS lágy PLC mérnöki tervezési környezetéhez.
  • Terhelési adatok kiszámítása. A ténylegesen felszerelt szerszámok terhelési paramétereinek kiszámítása ingamozgással a KUKA.LoadDataDetermination opció használatával.
  • Szimuláció. Komplett robotcellák felépítése és kiértékelése a KUKA.Sim segítségével.
  • Virtuális robotvezérlés. A KUKA.SystemSoftware (KSS) KUKA.OfficeLite néven elérhető virtualizált verziója.
  • Ügyfélspecifikus technológiai csomagok. Saját, ügyfélspecifikus szoftvercsomagok létrehozása KUKA.OptionPackageEditor szoftverrel. A KUKA.UserTech és a KUKA.HMI easy bővítési technológiái itt további építőelemeket biztosítanak.
  • Helyreállítás. Képalapú biztonsági mentési megoldás a KUKA.Recovery segítségével.

Valamennyi termékadat mindig kéznél van

A műszaki adatok, specifikációk és licencek kezeléséhez látogasson el a my.kuka digitális ügyfélportálra. Itt nyújthatja be a támogatási kéréseket és meglátogathatja KUKA Xpert digitális tudásbázisunkat.
A sikeres regisztráció után azonnal elér sokféle funkciót. Fiókjának visszaigazolása után cégspecifikus információkat és ajánlatokat kaphat. Ez a folyamat egyedi bejelentkezési azonosítójának biztonságát szolgálja és eltarthat néhány napig.

Esetleg ezek is érdekelhetnek