Válassza ki a helyét:

Helyszín

Robottal végzett mozgatás 

Mozgatórobotjainkkal, megfelelő szoftvercsomagokkal és átfogó szervizkínálatunkkal optimálisan testreszabott, robotalapú mozgatási megoldásokat kínálunk csaknem minden ágazat számára: A szereléstől a pick and place feladatokon át az anyagszállításig.


Mit jelent a KUKA-val végzett mozgatás?

Az automatizált kezelés jelentős előnyöket kínál

Széles körű robotikai portfóliónk lehetővé teszi a legkülönfélébb áruk automatizált mozgatását. Ennek során akár 1,3 tonna teherbírású anyagmozgató robotjaink számos alkalmazáshoz használhatók a gyártásban dolgozó munkatársak tehermentesítéséhez, valamint a gazdaságosság maximalizálásához az Ön vállalkozásában. Emellett rendszerpartnerek hálózatával és globális támogatással kiváló ügyfélszolgálatot kínálunk Önnek. Élvezze ki a KUKA automatizálásának valamennyi előnyét - a berendezés tervezésétől az üzembe helyezésig, beleértve az átfogó szervizt:
  • Erős robotportfólió

    • Mozgatórobotok minden alkalmazáshoz
    • Teherbírás 3 kg és 1300 kg között 
    • Nagy hatótávolság akár 3904 mm-ig
    • Egyszerűen bővíthető nagyobb teherbíráshoz
    • Nagy sebességű robotok
    • Maximális pontosság
    • Robotok speciális környezeti feltételekhez
  • Maximális rugalmasság

    • Lineáris tengelyekkel bővíthető, széles hatótávspektrum
    • A legkülönfélébb szerelési lehetőségek
    • Kisebb lábnyom
    • Szabványosított termékek rövid szállítási idővel
  • Konnektivitás

    • Rugalmas csatlakoztatás a perifériához különböző portokon és buszrendszereken
    • Csatlakoztatás különböző megfogókhoz és érzékelőkhöz, pl. lézerszkennerhez, erőnyomaték-érzékelőkhöz, képfeldolgozó rendszerekhez stb.
    • A robotflotta felügyelete a KUKA iiQoT felhő szoftverrel
  • Alacsony energiafogyasztás

    • A robot és a vezérlés energiahatékony kialakítása
    • Optimalizált energiamodell
    • Energiatakarékos teljes rendszer
    • Csökkentett globális lábnyom
    • Csökkentett CO2 kibocsátás

Az önálló mobil robotok tökéletesen alkalmasak az automatizált mozgatáshoz

A KMR CYBERTECH mobil robot maximális rugalmasságával teszi lehetővé a szerszámgépek automatizálását akár a legkisebb helyen is.

Erős robotikai portfólió az automatizált mozgatáshoz

Különböző teherbírású, hatótávolságú és változatú robotokat kínálunk az anyagmozgatási feladatok elvégzéséhez. Mobil robotikánkkal Ön még rugalmasabban tudja kialakítani a gyártását.

 

Cobotok és pick & place robotok

Mozgatórobot kis és közepes teherbíráshoz

A mindenes a nehéz mozgatási feladatoknál 

A KUKA lineáris egységgel újabb tengelyt csatlakoztat a robothoz, így jelentősen megnöveli a munkaterét. A nagyméretű (KR C5) és kisméretű (KR C5 micro) robotrendszerekhez tartozó vezérléseink egészítik ki a csomagot.

Automatizált mozgatás mobil robotikával

Válasszon mobil robotjainkból, így még rugalmasabbá tudja tenni alkalmazásait.

Szeretné automatizálni mozgatási feladatait?

Küldje el nekünk a kérését. Szakértőink szívesen nyújtanak tanácsot Önnek.

Mozgatórobotok igényes ipari ágazatokban

A komoly odafigyelést igénylő iparágakban támasztott követelmények igen szigorúak, ilyen például az elsődleges és másodlagos gyártás. A mozgatás területén a KUKA-val teljesíthetők ezek a követelmények. Különböző robotváltozatokat kínálunk olyan szigorúan higiénikus területeken, mint például az egészségügyi, a gyógyszer-, és az élelmiszeripar, valamint a nagy tisztaságú és érzékeny gyártási környezetek az elektronikai iparban és akkumulátorcella-gyártásban. Robotjainkat könnyedén tudja használni a mozgatáshoz szigorúan szabályozott gyártási területeken is:

Portfólió az igényes gyártási területekhez:


Hygienic Oil (HO) portfólió

  • Élelmiszerbarát kenőanyagok minden tengelyen
  • DIN EN ISO 14159 tanúsítás: Megfelel a másodlagos területre vonatkozó valamennyi higiéniai követelménynek
  • Szennyeződések egyszerű felismerése a világos színű dizájn miatt
  • Ideális csomagoláshoz és raklapozáshoz

 

KUKA Hygienic Oil robot

 Hygienic Machine (HM) portfólió 

  • „Higiénikus kialakítású” robotok
  • A legszigorúbb higiéniai szabvány az elsődleges területen a szigorúan szabályozott higiéniai környezethez
  • Egyszerű tisztítás a sima és különösen ellenálló felületnek köszönhetően
  • Élelmiszerbarát kenőanyagok minden tengelyen

 

KUKA Hygienic Machine robot

Tisztatér-portfólió (CR)

  • Alacsony részecskekibocsátású robotok, cobotok és platformok
  • Könnyen tisztítható speciális felületek, speciális alapozások, tömítések és fényezések
  • Rendkívül érzékeny mikroelektronikai alkatrészek (pl. szeletek) biztonságos mozgatása
  • Fraunhofer IPA tisztatér-tanúsítvánnyal rendelkezik a DIN EN ISO 14644-14 szabvány szerint
  • Alapkivitelben ESD-kompatibilis és ESD-tanúsítvánnyal rendelkezik

 

Tisztatér-robot félvezetők gyártásához

Száraztér megoldások

  • Mozgatás nagyon alacsony páratartalom ill. nagyon alacsony harmatpont mellett
  • Sima felület és belső összekapcsolási technológia
  • Száraz térben tesztelve
  • Fraunhofer IPA tanúsítvány
  • Alapkivitelben ESD-kompatibilis és ESD-tanúsítvánnyal rendelkezik

 

A KR AGILUS 2 a száraztérben végzett mozgatáshoz

ESD (Electrostatic Discharge) portfólió

  • Védve az ellenőrizetlen elektrosztatikus töltés és kisülés ellen
  • Érzékeny elektronikus alkatrészek, pl. nyomtatott áramkörök biztonságos kezelése
  • Megfelelőség az elektronikai ipar valamennyi követelményének
  • Alapkivitelben ESD-kompatibilis és ESD-tanúsítvánnyal rendelkezik

ESD-robot

Öntödei robotok

  • Hő-, korrózió-, lúg- és saválló fényezések
  • Speciális fényezéssel készült Foundry-robotkezek a még nagyobb hőállóság eléréséhez
  • Optimális az öntészeti és a kovácsolási iparágban jellemző zord környezethez
  • IP67 védettség szerint tanúsítva

 

Robotok az öntészetben

Integrátor keresése az Ön közelében

KUKA mozgatórobot akcióban