![](/-/media/kuka-corporate/images/press/events/2024/anuga/013290123102visualfoodcampaignheader3800x1944.jpg?rev=-1&w=1900&hash=6919620763D6A5AD56C343291A653569)
Automatizálás az élelmiszeriparban
Alapanyagok szállítása, az élelmiszer feldolgozása, csomagolása, raklapozása és a szállításra való előkészítése – a KUKA robotok erre mind képesek. Holisztikus automatizálási kínálatunkkal az élelmiszeripari alkalmazást gyorsan és hatékonyan tudja megvalósítani.
Intelligens és rugalmas automatizálás a teljes gyártási láncon
A beszállítástól a disztribúcióig – világszerte.
Az élelmiszeripar folyamatlánca legtöbbször az alapanyag beszállításával kezdődik. A KUKA éppen ebben nyújt segítséget – és a KUKA csoportba tartozó partnerével, a Swisslog céggel, valamint további partnerekkel automatizálási megoldásokat valósít meg logisztikai folyamatokhoz, raktárakhoz és elosztóközpontokhoz. Ezen kívül a KUKA képes közel minden további lépést intelligens módon automatizálni az élelmiszer-feldolgozásban. Az előnyök: nagyobb termelékenység, alacsonyabb költségek és a folyamatok egyenletesen magas minősége.
-
Szállítás & elvétel a raklapról
Mobilitás, erő, nagy hatótávok
Robotika megoldásaink az Ön számára:
- A Swisslog automatizált raktármegoldásai
- KUKA mobil platformok (AGV-k)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg teherbírás) – a leggyorsabb és legerősebb raklapozó a piacon
- KR FORTEC – sokoldalú nagy teherbírású robot
- KR 360 FORTEC (240-360 kg teherbírás)
- KR 500 FORTEC (340-500 kg teherbírás)
- Lineáris egységek és portálrobotok – a különösen nagy területek helytakarékos automatizálását teszik lehetővé
Ügyfél-példák: Élelmiszerek raklapozása -
Elsődleges és másodlagos élelmiszerek mozgatása
Gyors, pontos, higiénikus
Robotika megoldásaink az Ön számára:
- KR DELTA HM (3 kg teherbírás), KR AGILUS HM (6-tengelyes robot, 6-10 kg teherbírás) – A Hygienic Machine kivitelben készült robotok teljesen nemesacélból készülnek, könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők. FDA-tanúsítvánnyal rendelkező alkatrészek.
- KR AGILUS HO (6-tengelyes robot, 6-10 kg teherbírás) – A gépek összes tengelyében élelmiszerekhez alkalmas kenőanyagok találhatók, könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők.
- KUKA.PickControl – Szoftver a szállítószalag felügyelethez, integrált képfeldolgozással
Ügyfél-példák: Élelmiszerek mozgatása és megmunkálása -
Raklapozás
Extrém erős, gyors, rugalmas
Robotika megoldásaink az Ön számára:
- KUKA raklapozó robot:
- KR 40 PA (40 kg teherbírás)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg teherbírás)
- KR 300 PA (300 kg teherbírás)
- KR 470 PA (470 kg teherbírás)
- KR 700 PA (700 kg teherbírás)
- Lineáris egységek és portálrobotok – a különösen nagy területek helytakarékos automatizálását teszik lehetővé
- KUKA.PLC mxAutomation – szoftver a robotok gépkötelékbe történő integrációjához
- KUKA.PalletTech – A szoftver lehetővé teszi a különböző csomagolási mintákat és állomásokat tartalmazó raklapozási feladatok egyszerű konfigurációját
Ügyfél-példák: Élelmiszerek raklapozása - KUKA raklapozó robot:
-
Pick and Place
Villámgyors, ragyogóan tiszta, hibamentes
Robotika megoldásaink az Ön számára:
- KR DELTA HM (3 kg teherbírás), KR AGILUS HM (6-tengelyes robot, 6-10 kg teherbírás) – A Hygienic Machine kivitelben készült robotok teljesen nemesacélból készülnek, könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők, FDA-tanúsítvánnyal rendelkező alkatrészek.
- KR AGILUS HO (6-tengelyes robot, 6-10 kg teherbírás) – A robotok összes tengelyében élelmiszerekhez alkalmas kenőanyagok találhatók, könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők.
- KR SCARA – Ultrakompakt robot, a legjobb teljesítményhez testre szabva
- KMP 1500 (AGV) – Anyagszállítás dinamikus környezetben
- Standardrobot minden beépítési helyzethez – KR CYBERTECH (8-22 kg teherbírás), KR IONTEC (20-70 kg teherbírás)
- KUKA.PickControl – A szoftver biztosítja az optimális anyagáramlást
- A KUKA.VisionTech – szoftver 2D tárgyfelismeréshez, minőségellenőrzéshez, valamint kódfelismeréshez és optikai szövegfelismeréshez.
- KUKA.ConveyorTech – A szoftver a robotműveleteket automatikusan hozzáigazítja a futó- és szállítószalagok mozgásához.
Ügyfél-példák: Élelmiszerek pick & place mozgatása -
Disztribúció
Gyors elszállítás, gyorsabban a végső ügyfélnél
Robotika megoldásaink az Ön számára:
- A Swisslog automatizált megoldásai
- KUKA mobil platformok (AGV-k)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg teherbírás) – robot élelmiszerekhez alkalmas kenőanyagokkal minden tengelyen
- KUKA.PalletTech – szoftver a raklapozási feladatok egyszerű és felhasználóbarát konfigurációjához és kivitelezéséhez
- A KUKA.VisionTech – szoftver 2D tárgyfelismeréshez, minőségellenőrzéshez, valamint kódfelismeréshez és optikai szövegfelismeréshez
- KUKA.ConveyorTech – A szoftver a robotműveleteket hozzáigazítja a futó- és szállítószalagok mozgásához
Ügyfél-példák: Logisztikai megoldások
A KUKA átfogó szaktudásával nyújt támogatást – legyen szó műszaki támogatásról vagy termékfejlesztésről
- my.KUKA: Digitális ügyfélportál állandó hozzáféréssel az információkhoz és szolgáltatásokhoz
- KUKA Xpert: Digitális tudásbázis valamennyi KUKA termékhez, bármikor és bárhonnan elérhető
- Távszerviz: Az élelmiszeripari üzem biztonságos távoli karbantartásához és üzemzavar diagnosztikájához
- iiQoT: Robotflották felügyeletére, vezérlésére és megjelenítésére szolgáló központi platform az Ipar 4.0-n alapuló automatizáláshoz
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)