Válassza ki a helyét:

Helyszín

Automatizálás a gyógyszeriparban

A KUKA kiváló minőségű, certifikált robotokat biztosít a gyógyszeripari gyártósorokhoz, amely biztosítja a legmagasabb minőségi előírásokat és a reprodukálhatóságot. A precíz tisztatér-robotok garantálják a legnagyobb tisztaságot és a minimális részecskekibocsátást.


A laboratóriumi automatizálástól és a gyógyszerkutatástól a gyártásig: Automatizálás, mint sikertényező

A gyógyszeriparban és a kozmetikai iparban, valamint az élettudományokban a nagy rugalmasság elengedhetetlen az állandó gyártási minőség fenntartásához. A növekvő szabványosítás, a gyártási folyamatok optimalizálása és a jogszabályi előírások betartása fontos követelmények. E kihívásoknak való megfelelés érdekében megbízható és biztonságos automatizálási rendszerekre van szükség, amelyek képesek minden gyógyszeripari folyamat vezérlésére, felügyeletére és elemzésére.

A KUKA átfogó megoldásokat kínál a teljes folyamathoz - a szállítástól a végtermékek tiszta térben történő feldolgozásán át a csomagolásig és az intralogisztikáig.

Új mércék a gyógyszeripari és kozmetikai iparágban a KUKA révén

A nemzetközileg tanúsított robotikával, átfogó ágazati szakértelemmel és testre szabott ügyfélszolgálattal növeljük a termelékenységet, és döntő versenyelőnyt biztosítunk a gyógyszeripari vállalatoknak.
  • A termelés volumenének növekedése

    • A nagysebességű robotok csökkentik az ütemidőt
    • Robotika nagy pontossággal és ismétlési pontossággal
    • Folyamatos, napi 24 órás üzemeltetés lehetséges
    • Robotrendszerek nagy rendelkezésre állása
  • Szabályozási normák betartása / minőségbiztosítás

    • Tanúsított robotok, kobotok és AMR-ek tisztaterekhez
    • Robotika Hygienic Oil (HO) és Hygienic Machine (HM) kivitelben
    • Nyomon követés hiánytalan dokumentációval
  • Alkalmazkodási képesség a termelés változásaihoz

    • Új gyógyszeripari gyártási folyamatok gyors konfigurálása
    • Egyszerű integráció a berendezésvezérlésbe, valamint vizualizáció és kezelés
    • Rugalmas mobil megoldások az intralogisztikához
  • A termelési költségek csökkentése

    • Megnövelt hatékonyság
    • A gyógyszerészeti termékek egyenletes minősége
    • A selejtarány csökkentése
    • A kézi munkaterhelés csökkentése

Automatizálási megoldások a teljes gyártási lánc mentén 

A mai dinamikus világban a gyógyszerek, táplálékkiegészítők és kozmetikumok sokfélesége folyamatosan növekszik. Ezért elengedhetetlenek a megbízható automatizálási megoldások a csomagoláshoz, raklapozáshoz, raktárkezeléshez, anyagadagoláshoz és laboratóriumi automatizáláshoz. Az intelligens automatizálási megoldások egyik vezető szolgáltatójaként olyan fejlett technológiákat kínálunk, amelyek megfelelnek ezeknek a gyorsan változó iparágaknak.
  • Mobil, autonóm ellátási lánc

    A KUKA AMR-ek a gyógyszeripari ágazatban növelik az autonómia és az intelligencia szintjét, dinamikus környezetben biztosítják az üzemeltetést, és könnyen integrálhatók a meglévő rendszerekbe.

    Bővebben a KUKA AMR portfólióról
  • Gyógyszerek feldolgozása és kezelése

    A KUKA precíz robotikát kínál a laboratóriumi automatizáláshoz, amely biztonságos és felhasználóbarát is. Növelik a hatékonyságot és a minőséget a laboratóriumban, ugyanakkor gondoskodnak a személyzet biztonságáról.

    Robot tisztatér- és laboratóriumi alkalmazásokhoz

  • Gyors komissiózási és válogatási folyamatok

    A robotok lehetővé teszik a gyógyszeripari termékek precíz, gyors és pontos kezelését, csökkentik az emberi hibákat és javítják a nyomon követhetőséget.

    Pontos robotok a nagy sebességű tartományhoz

  • Szennyeződésmentes kezelés és csomagolás

    A robotok nagy sebességgel dolgoznak, ami növeli a csomagolási és töltési folyamatok általános hatékonyságát. Ez a tulajdonság különösen hasznos a nagy gyógyszeripari termelésben, ahol nagy mennyiségű terméket kell egyenletesen feldolgozni rövid idő alatt. Az egységesség elengedhetetlen a szabályozási követelmények teljesítéséhez és a termékek minőségének biztosításához.

  • Gyártásfelügyelet

    A laboratóriumok automatizálási és digitalizációs foka folyamatosan növekszik. Ezt az intelligens IoT platform, például az iiQoT oldja meg, amely lehetővé teszi a laboratóriumi berendezések műszaki felügyeletét és az intelligens eszközkezelést.
    Olvasson el többet a KUKA iiQoT-ről
  • Gyógyszertárak raklapozása

    A KUKA raklapozó robotjai folyamatosan, nagy sebességgel növelik a raktározási és elosztási folyamatok teljesítményét, ami elengedhetetlen a gyógyszergyártásban a gyors csomagoláshoz és nagy mennyiségű szállításhoz.

    KUKA raklapozó robot portfólió

Farmakológiai automatizálás: Kihívások és lehetőségek

Ebben az e-könyvben többet megtudhat a gyógyszeripar legújabb tendenciáiról. Megmutatjuk, hogyan segít a robotika az aktuális kihívások kezelésében. Ezen kívül itt olyan vállalatok tapasztalatairól is olvashat, amelyek már megtették a megfelelő lépéseket az automatizálás felé.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

A gyógyszergyártás hatékonyságának és tisztaságának garanciája

A KUKA robotok megfelelnek a legmagasabb tisztatér-követelményeknek, és az IPA Fraunhofer ISO 14644-1 tanúsítvánnyal rendelkeznek. A lezárt burkolat és a sima, fényes felület lehetővé teszi a hatóanyagok és steril termékek biztonságos kezelését. Az ISO 2 osztályú alacsony tisztatér-osztályok miatt ideálisak a gyógyszeripar nagysorozatú gyártásához.

Biztos AMR megoldások a gyógyszerészeti logisztikához

Autonóm mobil robotjaink a fejlett érzékelőknek, kódmentes programozásnak és a legmodernebb akkumulátortechnológiának köszönhetően tökéletes megoldást kínálnak az Ön logisztikai igényeihez. Biztonságosan navigálnak a raktárakon és a gyártócsarnokokon keresztül, precízen és megbízhatóan szállítják az árut, valamint biztosítják a teljes nyomon követhetőséget.


Segítségre van szüksége gyógyszeripari alkalmazásának automatizálásához?

Személyes tanácsadásért és testreszabott megoldásokért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. Alternatívaként a my.KUKA ügyfélportál közvetlen hozzáférést biztosít a KUKA világához. Fiókján keresztül vásárolhat robotokat és pótalkatrészeket, kezelheti a szoftverlicenceket, és kifejezetten a gyógyszeripar igényeihez igazodó műszaki dokumentumokat tekinthet meg.

Példák az ügyfeleknél megvalósult megoldásokra: A KUKA robotok a gyógyszeripar mellett az orvostudományban és az ápolásban is értékes szolgáltatásokat nyújtanak

Minden, amire szüksége van a hatékony gyártáshoz