Välj din plats:

Plats

Automation i läkemedelsindustrin

KUKA levererar certifierad robotteknik av hög kvalitet till produktionslinjer inom läkemedelsindustrin. Vår robotteknik säkerställer högsta kvalitetsstandarder och maximal reproducerbarhet. Våra positionsexakta renrumsrobotar säkerställer högsta möjliga renhet och minimala partikelutsläpp.


Från labbautomation och medicinsk forskning till tillverkning: Automation som en framgångsfaktor

Inom läkemedels- och kosmetikaindustrin samt inom Life Sciences är hög flexibilitet nödvändig för att en hög, konstant produktionskvalitet ska kunna upprätthållas. Ökad standardisering, optimering av produktionsprocesser samt efterlevnad av lagstadgade föreskrifter är viktiga krav. För att möta dessa utmaningar krävs tillförlitliga och säkra automationssystem som kan styra, övervaka och analysera alla läkemedelsprocesser.

KUKA erbjuder omfattande lösningar för hela processen – från varumottagning till bearbetning av slutprodukter i renrumsmiljö till förpackning och intralogistik.

KUKA sätter en ny standard läkemedels- och kosmetikaindustrin

Med internationellt certifierad robotteknik, omfattande branschexpertis och skräddarsydd kundservice ökar vi din produktivitet och ger läkemedelsföretag en avgörande konkurrensfördel.
  • Ökade produktionsvolymer

    • Kortare cykeltider med höghastighetsrobotar
    • Robotteknik med hög precision och repeternoggrannhet
    • Drift dygnet runt är möjlig
    • Robotsystem med hög tillgänglighet
  • Efterlevnad av regulatoriska standarder/kvalitetsgaranti

    • Certifierade robotar, cobotar och AMR:er för renrum
    • Robotteknik med Hygienic Oil (HO) samt i Hygienic Machine (HM)-utförande
    • Full spårbarhet tack vare heltäckande dokumentation
  • Anpassningsförmåga till produktionsförändringar

    • Snabb konfiguration av nya processer för tillverkning av läkemedel
    • Enkel integration i anläggningsstyrning, visualisering och manövrering
    • Flexibla mobila lösningar för intralogistik
  • Sänkta produktionskostnader

    • Ökad effektivitet
    • Hög och jämn kvalitet på dina läkemedelsprodukter
    • Minskad kassationsgrad
    • Minskad manuell arbetsbörda

Automationslösningar för hela produktionskedjan 

I dagens dynamiska värld ökar mångfalden av läkemedel, kosttillskott och kosmetika stadigt. Tillförlitliga automationslösningar för förpackning, palletering, lagerhantering, materialtillförsel och labbautomation är därför oumbärliga. Som en av de ledande leverantörerna av intelligenta automationslösningar erbjuder vi avancerad teknik som uppfyller kraven i dessa snabbrörliga branscher.
  • En mobil, autonom leveranskedja

    KUKA:s AMR:er ökar graden av autonomi och intelligens i läkemedelsindustrin, säkrar driften i dynamiska miljöer och är enkla att integrera i befintliga system.

    Läs mer om KUKA:s AMR-portfölj
  • Bearbetning och hantering av läkemedel

    KUKA erbjuder positionsexakt robotteknik för labbautomation som både är säker och användarvänlig. Den ökar effektiviteten och kvaliteten i labbet och garanterar samtidigt personalens säkerhet.

    Robotar för renrums- och labbapplikationer

  • Snabba orderplocknings- och sorteringsprocesser

    Robotar möjliggör exakt, snabb och noggrann hantering av läkemedelsprodukter, minskar antalet mänskliga fel och förbättrar spårbarheten.

    Positionsexakt robot för höghastighetstillämpningar

  • Kontaminationsfri hantering och förpackning

    Robotar arbetar med höga hastigheter, vilket ökar den totala effektiviteten i förpacknings- och påfyllningsprocesser. Denna egenskap är särskilt användbar i storskalig läkemedelsproduktion, där stora mängder produkter måste bearbetas på samma sätt på så kort tid som möjligt. En homogen produktion är avgörande för att uppfylla regulatoriska krav och säkerställa produktens kvalitet.

  • Produktionsövervakning

    Automatiserings- och digitaliseringsgraden i laboratorier ökar hela tiden. Detta löser man med intelligenta IoT-plattformar som iiQoT, som möjliggör teknisk övervakning av laboratorier och intelligent anläggningshantering.
    Här kan du läsa mer om KUKA:s iiQoT.
  • Palletering av läkemedel

    KUKA:s palleteringsrobotar kan arbeta kontinuerligt med hög arbetshastighet, vilket effektiviserar våra kunders lager- och distributionsprocesser. Snabb förpackning och leverans av stora produktmängder är helt avgörande för företag som tillverkar läkemedel.

    KUKA palleteringsrobot portfölj

Läkemedelsautomation: Utmaningar och möjligheter

Läs mer om de senaste trenderna inom läkemedelsindustrin i den här e-boken. Vi visar hur robotteknik hjälper till att bemästra dagens utmaningar. Här hittar du även berättelser från företag som redan har tagit steget mot automatisering.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Garanterad effektivitet och renhet inom läkemedelsproduktion

KUKA-robotar uppfyller de högsta renrumskraven och har certifierats enligt ISO 14644-1 av Fraunhofer IPA. Det förseglade höljet och den släta, glänsande ytan möjliggör säker hantering av verksamma ämnen och sterila produkter. Tack vare låga renrumsklasser från och med ISO-klass 2 är de idealiska för produktion av stora serier inom läkemedelsindustrin.

Säkra AMR-lösningar för läkemedelslogistik

Våra autonoma mobila robotar erbjuder en optimal lösning för dina logistiska krav tack vare avancerad sensorik, programmering utan programmeringskod och toppmodern batteriteknik. De navigerar säkert genom lager och produktionshallar, transporterar varor med hög noggrannhet och tillförlitlighet och säkerställer heltäckande spårbarhet.


Behöver du hjälp med att automatisera dina läkemedelsprocesser?

Kontakta oss gärna för personlig rådgivning och skräddarsydda lösningar. Eller använd vår kundportal my.KUKA som direkt ger dig tillgång till KUKA:s mångfacetterade värld. Via ditt konto kan du köpa robotar och reservdelar, hantera programvarulicenser och läsa tekniska dokument – som är skräddarsydda för läkemedelsindustrin.

Kundexempel: KUKA:s robotar gör ett ovärderligt jobb inte bara i läkemedelsindustrin, utan även inom medicin, sjukvård och omsorg

Vi har allt du behöver för att effektivisera din produktion