Läkemedelsindustrin har många utmaningar: leverera läkemedel i tid, följa stränga lagstadgade krav och en allt mer komplex lagerhantering. Eftersom konventionell sortering av paket är behäftat med fel och dessutom är tidskrävande har GPI tillsammans med KUKA och andra partner utvecklat ett helautomatiskt lagersystem med roboten KR AGILUS.
Apoteksrobotar ökar effektiviteten
Läkemedelshantering måste uppfylla mycket höga krav på noggrannhet, tillförlitlighet och snabbhet – minsta fel eller fördröjning kan få allvarliga konsekvenser. Automationslösningar för apotek måste därför alltid uppfylla de högsta krav. Automation kan bidra till att förbättra noggrannheten, öka effektiviteten och sänka kostnaderna – inte minst i hälso- och sjukvårdssektorn. Allt fler apotek, sjukhus och grossister inser dessa fördelar och automatiserar sina processer.
Automatiserad förpackning i komplexa scenarier
GPI, en leverantör av automationslösningar till hälso- och sjukvårdssektorn i Italien, har utvecklat ett intelligent och tillförlitligt förpackningshanteringssystem som känner igen alla förpackningar, scannar deras streckkod och utgångsdatum och vidarebefordrar dessa uppgifter till ett automatiserat grippersystem placerar förpackningarna i ett apotekslager. En av de största utmaningarna var den automatiska hanteringen av förpackningar oavsett form liksom det stora antal scenarier som kan uppstå under hanteringen.
När GPI skulle utveckla sitt automatiserade förpackningshanteringssystem utvecklade man en modell med hjälp av en KUKA-robot.
Smarta automationssystem för apotek
Inlagring av läkemedelsförpackningar är en unik process och kan inte jämföras med de ofta repetitiva förhållanden som robotarmar i regel måste hantera. För att klara dessa utmaningar krävs ett intelligent och högpresterande farmaceutiskt automationssystem. I projektet samarbetade GPI inte bara med KUKA, utan även med ett antal forskningsinstitut som t.ex. Trient-universitetet och Bruno-Kessler-stiftelsen, men även med företag i apoteksbranschen.
Genom att kombinera den kompakta KR AGILUS-roboten med den snabba RIEDL Phasys-grippern erhölls ett maximalt snabbt och effektivt system.
För att uppnå maximal effektivitet vid inlagringen av läkemedel var det helt avgörande att förpackningshanteringssystemet integrerades sömlöst i apotekslagret. Nyckeln var att köra det helautomatiska systemet i tandem med en höghastighetsgripper utan att bromsa upp gripperns hastighet. GPI valde ett slagkraftigt team: den kompakta KR AGILUS-roboten och den högteknologiska, trådlösa RIEDL Phasys-grippern.
Så här drar apotek nytta av robotteknik
Helautomatiska lagersystem spelar en central roll i dagens apoteksverksamhet.
Förutom KR AGILUS-robotens precision, tillförlitlighet och mångsidighet var det KR C5-styrningens kompakthet och den lättanvända KUKA smartPAD som i hög grad påverkade vårt beslut att satsa på en KUKA-lösning.
GPI:s helautomatiska lagersystem för läkemedel är mycket flexibelt tack vare användningen av sensorteknik, neurala nätverk samt integrering av maskininlärningsteknik. Systemet sorterar, kategoriserar och transporterar läkemedelsförpackningarna till önskat apotekslager med samma höga effektivitet oavsett om förpackningarna är kvadratiska eller cylinderformade. ”Utvecklingen av helautomatiska inmatningssystem har lett till ett genombrott i apoteksnäringen. Denna avancerade teknik rationaliserar hanteringen av läkemedelsförpackningar och förbättrar avsevärt effektiviteten, noggrannheten och patientsäkerheten”, förklarar Shahab Shakib Passand.
Tillförlitlig och snabb scanning
Streckkoder spelar en central roll i hanteringen av läkemedelsförpackningar. Traditionella manuella scanningsprocesser är inte bara tidskrävande utan också behäftade med fel p.g.a. den mänskliga faktorn. Det automatiska förpackningshanteringssystemet ”Ultra Phasys” kombinerar KUKA:s robotarm med olika tekniker: Dessa omfattar bl.a. en programvara för sortering av enskilda läkemedelsförpackningar, sensorer för identifiering och mätning av förpackningar, kameror för identifiering av produkter och utgångsdatum, men även för märkning av läkemedelsförpackningar som närmar sig slutet av sin hållbarhetstid.
Upp till 360 läkemedelsförpackningar per timme
RIEDL Phasys-grippern kan hantera upp till 360 läkemedelsförpackningar per timme. Med det helautomatiska förpackningshanteringssystemet har GPI etablerat en unique selling point på marknaden för farmaceutiska automationssystem. Hittills finns det ingen jämförbar lösning som med en så snabb gripper kan hantera och lasta olika typer av läkemedelsförpackningar utan försämrad prestanda. Det sömlösa samspelet mellan KR AGILUS-roboten och RIEDL Phasys-grippern säkerställer optimal hastighet och avbrottsfria processer.
Den ökande efterfrågan på farmaceutiska automationslösningar och ökad konkurrens går hand i hand. Detta innebär att företag i denna sektor hela tiden måste sträva efter innovationer och differentiering för att förbli konkurrenskraftiga.
Skalbarhet, anpassningsförmåga och flexibilitet
”KUKA:s automationslösningar har hjälpt RIEDL-systemen att uppnå oöverträffad prestanda och har bidragit till att etablera GPI som en ledande aktör på marknaden för farmaceutiska automationslösningar. KUKA är den perfekta automationspartnern för oss eftersom de är en pålitlig automationspartner åt läkemedelsindustrin och erbjuder teknisk support i många länder”, berättar Shahab Shakib Passand.
Med sin snabba och effektiva KR AGILUS erbjuder KUKA en robot som är som gjord för att automatisera apoteksnäringen.
Tack vare att det helautomatiska förpackningshanteringssystemet är så flexibelt så kan automationslösningen anpassas till alla apotek oavsett deras storlek eller utbud av läkemedel. Oavsett om det rör sig om ett litet lokalt apotek eller en stor sjukvårdsinrättning, kan detta automationssystem för apotek vid behov skalas upp eller ner, och det ger kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster i alla scenarier.
Milstolpe: ett helautomatiskt förpackningshanteringssystem
I takt med att apoteksbranschen fortsätter att utvecklas är integrationen av helautomatiska system för hantering av läkemedelsförpackningar en viktig milstolpe för branschen. Denna avancerade teknik förändrar hur apotek hanterar läkemedelsförpackningar, scannar streckkoder och hanterar sina läkemedelslager. Med ökad noggrannhet och effektivitet revolutionerar dessa system apoteksnäringen och sätter nya standarder för högkvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster. Automation av apoteksprocesser är en nödvändig faktor i denna utveckling, som i grunden syftar till att säkerställa en effektiv och tillförlitlig patientvård.