Automation i livsmedelsindustrin
Leverera råmaterial, bearbeta livsmedel, paketera, pallettera och förbered för transport – KUKA-robotar kan allt. Vårt holistiskt automatiseringsutbud bemästrar tillämpningarna inom livsmedelsindustrin snabbt och effektivt.
Intelligent och flexibel automatisering genom hela produktkedjan
Från leverans till distribution – världen över.
Processkedjan inom livsmedelsindustrin börjar oftast med leveransen av råmaterial. Där börjar även KUKA – och implementerar tillsammans med Swisslog, ett företag i KUKA-gruppen, och ytterligare partner automatiseringslösningar för logistikprocesser, lagerhallar och distributionscenter. Därutöver kan KUKA automatisera näst intill alla ytterligare steg inom livsmedelsbearbetningen på ett intelligent sätt. Fördelarna: högre produktivitet, låga kostnader och en konstant hög kvalitet på processerna.
-
Leverans och avpallettering
Mobilitet, styrka, stor räckvidd
Våra robotiklösningar för dig:
- Automatiserade lagerlösningar från Swisslog
- KUKAs mobila plattformar (AGV)
- KR QUANTEC PA (120–240 kg bärlast) – den snabbaste, mest precisa och starkaste pallastaren på marknaden
- KR FORTEC – mångsidig tunglastrobot
- KR 360 FORTEC (240–360 kg bärlast)
- KR 500 FORTEC (340–500 kg bärlast)
- Linjärenheter och portalrobotar – möjliggör platseffektiv automation av särskilt stora områden
Kundexempel: Pallettering av livsmedel -
Hantering av primära och sekundära livsmedel
Snabbt, precist, hygieniskt
Våra robotiklösningar för dig:
- KR DELTA HM (3 kg bärlast), KR AGILUS HM (6-axlar robot, 6–10 kg bärlast) – robotarna i hygieniskt maskinutförande är helt tillverkade i rostfritt stål och är lätta att rengöra och desinficera. FDA-certifierade komponenter.
- KR AGILUS HO (6-axlad robot, 6–10 kg bärlast) – maskinerna är byggda med livsmedelsvänliga smörjmedel på alla axlar, är lätta att rengöra och desinficera.
- KUKA.PickControl – programvara för conveyor-tracking med integrerad bildbearbetning
Kundexempel: Hantering och bearbetning av livsmedel -
Palletering
Extremt stark, snabb, flexibel
Våra robotiklösningar för dig:
- KUKA:s pallastare:
- KR 40 PA (40 kg bärlast)
- KR QUANTEC PA (120–240 kg bärlast)
- KR 300 PA (300 kg bärlast)
- KR 470 PA (470 kg bärlast)
- KR 700 PA (700 kg bärlast)
- Linjärenheter och portalrobotar – möjliggör platseffektiv automation av särskilt stora områden
- KUKA.PLC mxAutomation – programvara för integrering av robotar i din maskinpark
- KUKA.PalletTech – programvaran möjliggör enkel konfiguration av palletteringsjobb med olika packmönster och stationer
Kundexempel: Pallettering av livsmedel - KUKA:s pallastare:
-
Pick and Place
Blixtsnabbt, skinande rent och felfritt
Våra robotiklösningar för dig:
- KR DELTA HM (3 kg bärlast), KR AGILUS HM (6-axlar robot, 6–10 kg bärlast) – robotarna i hygieniskt maskinutförande är helt tillverkade i rostfritt stål och är lätta att rengöra och desinficera, FDA-certifierade komponenter.
- KR AGILUS HO (6-axlad robot, 6–10 kg bärlast) – robotarna är byggda med livsmedelsvänliga smörjmedel på alla axlar, är lätta att rengöra och desinficera.
- KR SCARA – ultrakompakt robot, skräddarsydd för högsta prestanda
- KMP 1500 (AGV) – materialtransport i dynamiska miljöer
- Standardrobot för alla monteringslägen – KR CYBERTECH (8–22 kg bärlast), KR IONTEC (20–70 kg bärlast)
- KUKA.PickControl – programvaran säkerställer optimalt materialflöde
- KUKA.VisionTech – programvara för 2D-objektidentifiering, kvalitetskontroll samt kod- och OCR-identifiering.
- KUKA.ConveyorTech – programvaran anpassar robotens rörelser automatiskt till rörelsen hos löpande band och transportband.
Kundexempel: Pick & place av livsmedel -
Distribution
Snabb transport, snabbt till slutkunden
Våra robotiklösningar för dig:
- Automatiserade lösningar från Swisslog
- KUKAs mobila plattformar (AGV)
- KR QUANTEC PA (120–240 kg bärlast) – robot med livsmedelsvänliga smörjmedel på alla axlar
- KUKA.PalletTech – programvara för enkel och användarvänlig konfiguration och utförande av palletteringsjobb
- KUKA.VisionTech – programvara för 2D-objektidentifiering, kvalitetskontroll samt kod- och OCR-identifiering
- KUKA.ConveyorTech – programvaran anpassar robotens rörelser till rörelsen hos löpande band och transportband
Kundexempel: Logistiklösningar
KUKA bistår med omfattande kompetens – vare sig det gäller teknisk support eller processutveckling
- my.KUKA: Din digitala kundportal med åtkomst dygnet runt till information och tjänster
- KUKA Xpert: En digital kunskapsdatabas för alla KUKA-produkter tillgänglig dygnet runt från valfri plats
- Fjärrservice: För ett säkert fjärrunderhåll och störningsdiagnos av din livsmedelsanläggning
- iiQoT: Den centrala plattformen för övervakning, styrning och visualisering av robotparker i realtid för en Industrie 4.0-baserad automatisering