Välj din plats:

Plats

KUKA.PalletTech

Palleteringsprogramvaran används för enkel konfiguration och utförande av palleteringsjobb med olika packmönster och stationer.


Innovativ palleteringsprogramvara för snabb och flexibel palletering av förpackningar

Med KUKA.PalletTech kan du även konfigurera din palleteringsapplikation utan ingående programmeringskunskaper. Den automatiska genereringen av robotprogrammen i teknikpaketet ger en mycket snabbt idrifttagning av kompletta palleteringstillämpningar.
Tack vare individuella anpassningar kan programvaran anpassas särskilt till dina krav och integreras i din befintliga produktion. 

Automatiserad palletering med programvaran KUKA.PalletTech: Enkel sammanställning och flexibel anpassning av olika typer av palletering

  • Snabb konfiguration av cellkomponenterna

    PalletTech-redigeraren i KUKA.WorkVisual används för menystyrd och komplett konfiguration av cellkomponenter som gripare, matnings- och avläggningsstationer.

  • Enkel definition och ändring av palleteringsjobb

    Pallens lager och objekt samt mönster kan enkelt konfigureras och ändras på ett användarvänligt sätt. Det är mycket lätt att ändra utan ingående programvarukunskaper.

  • Maximal anläggningstillgänglighet

    Programvaran omfattar felstrategier och övervakning som minimerar driftavbrotten.
  • Kan anpassas individuellt till särskilda krav

    De automatiskt genererade robotprogrammen utgör startpunkter för flexibel utökning av programkoden.

KUKA.PalletTech: Mycket bra lönsamhet och flexibilitet vid monopalletering

KUKA:s palleteringsprogramvara för snabb programmering och idrifttagning av Pick & Place-jobb med robotar.

Sammanställ palleteringsprocesser i några få steg från installation till produktion

Konfigurera alla möjliga kombinationer av plan- och staplingsmönster med intuitiv feedback genom grafikvisualisering via KUKA.WorkVisual.
  • Installera KUKA.PalletTech

    PalletTech-redigeraren installeras automatiskt med iKOP-funktionen i KUKA.WorkVisual.

  • Definiera projektstrukturen

    Cellkomponenter som gripare, matnings- och avläggningsstationer definieras. Sedan följer objekt, mellanlager och pallar.

  • Bestäm palleteringsanvisningar

    Bestäm lagerordningsföljden (t.ex. pall, produkt, mellanlager, produkt osv.) samt produktmönster i lagren.
  • Välj typer av palletering

    Länka materialet som ska förpackas till matningsstationer och palleteringsanvisningar (palluppbyggnad) och till avläggningsstationer.

Palleteringsprogramvarans funktioner

  • Konfiguration av palleteringscellen: gripare, stationer, signaler
  • Konfiguration av palleteringsobjekten: produkter, mellanlager, pallar
  • Konfiguration av palleteringsanvisningarna: staplingsplan, lagerdefinition
  • Konfiguration av produktionsscenarier: matningsstationer, palleteringsstationer
  • Anpassning av palleteringstillämpningar via användargränssnittet SmartHMI på KUKA smartPAD
  • Idrifttagning av konfigurerade palleteringstillämpningar med SmartHMI-idrifttagningsassistenten
  • En KUKA-robot staplar lådor på exakt rätt plats.

    Palletering inom olika branscher och applikationer

    Programvaran stöder monopalletering och skapar en optimal palletering för alla användningsområden – från livsmedelsindustrin till konsumtionsvaruindustrin. 

    För komplicerad Mixed Case Palletizing kan palleteringssystemet ACPaQ från swisslog användas för bra och säkra lösningar.

     

    Du kanske också är intresserad av