Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA_PalletTech_Software

KUKA.PalletTech

El software de paletizado que permite una configuración y ejecución sencilla e intuitiva de tareas de paletizado con diferentes patrones de apilado y estaciones.


Innovador software de paletizado para un paletizado rápido y flexible de paquetes de un mismo tipo

Con KUKA.PalletTech podrá configurar su aplicación de paletizado incluso sin necesidad de disponer de amplios conocimientos de programación. Gracias a la generación automática de los programas del robot, el paquete de tecnología permite una puesta en servicio extremadamente rápida de aplicaciones completas de paletizado.
Gracias a las adaptaciones individuales, el software puede adaptarse a sus necesidades específicas e integrarse en su producción existente. 

Paletizado automatizado con el software KUKA.PalletTech: Creación sencilla y adaptación flexible de escenarios de paletizado

  • Configuración rápida de los componentes de las celdas

    El editor de PalletTech de KUKA.WorkVisual garantiza una configuración guiada y completa de los componentes de la celda, tales como garras, estaciones de alimentación y estaciones de depósito.

  • Definición y modificación sencillas de las tareas de paletizado

    Las capas y los objetos de un palet, así como sus patrones, pueden configurarse y modificarse de una manera intuitiva. En concreto, la modificación puede hacerse sin un conocimiento extenso del software.

  • Máxima disponibilidad de las instalaciones

    Las estrategias de error disponibles y la supervisión minimizan los tiempos de parada durante el servicio.
  • Adaptación individual para requisitos especiales

    Los programas del robot generados automáticamente ofrecen puntos de entrada para una ampliación flexible del código del programa.

KUKA.PalletTech: Máxima rentabilidad y flexibilidad para el monopaletizado

El software de paletizado de KUKA para la rápida programación y puesta en servicio de tareas de recogida y colocación (Pick & Place) con robots.

Diseño sencillo de los procesos de paletizado: en apenas unos pasos desde la instalación hasta la producción

Configure cualquier combinación de patrones de capa y de apilado con una retroalimentación intuitiva mediante la visualización gráfica a través de KUKA.WorkVisual.
  • Instalación de KUKA.PalletTech

    El editor de Pallet-Tech se instala automáticamente en KUKA.WorkVisual mediante la función iKOP.

  • Definición de la estructura del proyecto

    Se definen los componentes de las celdas como las garras, las estaciones de alimentación y las estaciones de descarga. Después, siguen los objetos, las capas intermedias y los palets.

  • Determinación de las indicaciones de paletizado

    Diseñe la secuencia de las capas (por ejemplo, palet, producto, capas intermedias, producto, etc.) y los patrones de los productos dentro de las capas.
  • Establecimiento de los escenarios de paletizado

    Vincule los paquetes con las estaciones de alimentación y las indicaciones de paletizado (estructura de palets) con las estaciones de descarga.

Funciones del software de paletizado

  • Configuración de la celda de paletizado: Garras, estaciones, señales
  • Configuración de los objetos de paletizado: Productos, capas intermedias, palets
  • Configuración de las indicaciones de paletizado: Plan de apilado, definición de capas
  • Configuración de los escenarios de producción: Estaciones de alimentación, estaciones de paletizado
  • Adaptación de aplicaciones de paletizado mediante la interfaz de usuario SmartHMI en la KUKA smartPAD
  • Puesta en servicio de las aplicaciones de paletizado configuradas con el asistente de puesta en servicio de la SmartHMI
  • Un robot KUKA apila las cajas de cartón en la posición exacta.

    Paletizado en diferentes sectores y aplicaciones

    El software es compatible con el monopaletizado y crea un proceso óptimo de paletizado en todos los sectores, desde la industria alimentaria hasta la industria de los bienes de consumo. 

    Para el exigente Mixed Case Palletizing, el sistema de paletizado ACPaQ de swisslog ofrece soluciones potentes y fiables.

     

    Usted también puede estar interesado en