Seleccione tu localización:

Ubicación

Palletiseerrobot

Robots de paletizado de KUKA

KUKA le ofrece una amplia gama de robots de paletizado para tareas de paletizado y despaletizado de 40 a 1300 kg de capacidad de carga y alcances de hasta 3601 mm.


El nuevo ritmo de la paletización.
Los robots de paletización de KUKA ofrecen una variedad inigualable de opciones.

Alta velocidad - con un área de trabajo extremadamente grande, contornos de interferencia mínimos y máxima robustez: Los robots de paletización de KUKA reúnen todo lo necesario para una automatización perfecta. Como fabricante líder de robots paletizadores, cubrimos un rango de carga útil de 40 kg a 1.300 kg con una variedad de robots sin parangón para ofrecer soluciones industriales eficientes y flexibles.

 

Todos los robots de paletización de KUKA están especialmente diseñados para las exigentes tareas de paletización y despaletización. El resultado son tiempos de ciclo cortos y un mayor rendimiento, combinados con una escasa necesidad de espacio y una gran rentabilidad.

Todos los modelos cuentan con un brazo robótico especialmente diseñado, el controlador de robot KR C4 basado en PC KR C5 y la consola de aprendizaje KUKA smartPAD.

Ventajas de la paletización automática con robots industriales KUKA

  • Potente

    Los robots de paletización de KUKA convencen por sus máximas prestaciones en cuanto a precisión, velocidad, exactitud de repetición y dinámica para un rendimiento máximo.
  • Versátil

    Diferentes capacidades de carga, gamas y versiones especiales ofrecen a los clientes la máquina adecuada para cada tarea de paletizado, por exigente que sea.
  • Compacto

    El diseño compacto y estilizado de los robots paletizadores facilita la integración en los sistemas existentes y permite conceptos de célula innovadores.
  • Poco mantenimiento

    Los trenes de accionamiento de bajo desgaste de los robots de paletizado garantizan largos intervalos de mantenimiento, alta disponibilidad y máxima eficiencia energética.

Máxima flexibilidad en los espacios más reducidos para las necesidades individuales de los clientes

Paletizador en un entorno sin vallas

Robots paletizadores para cargas pesadas

Gama de robots KUKA para el embalaje y el paletizado.
El especialista adecuado para cada gusto.

Cobot LBR iisy para la paletización sin esclusas

El robot colaborativo LBR iisy impresiona por su bajo peso, su velocidad extremadamente alta, su diseño compacto y sus sensores integrados, pero sobre todo por su sencilla puesta en marcha. Gracias al innovador sistema operativo iiQKA.OS, el cobot LBR iisy es fácil de instalar, configurar y programar. El cobot es ideal para una amplia gama de escenarios de paletizado, ya sean cintas transportadoras individuales o múltiples, palés o estanterías.

Cobot LBR iisy se mueve rápidamente como un robot industrial convencional.

Robots de cargas medianas KR 40 PA

Nuestros robots de paletizado de cargas medianas (hasta 40 kg) destacan por su velocidad, ya que alcanzan una velocidad de trabajo de hasta 56 ciclos por minuto. También impresionan por su alcance, por lo que los robots de paletizado son perfectos para apilar europalés de forma precisa. Su cinemática de 4 ejes permite apilar palés hasta 1,8 m de altura.


Descubra más acerca del KR 40 PA y sus habilidades.

Palletiseerrobot
El KR 40 PA apila europalés hasta una altura de 1,8 m más rápido que ningún otro robot.

Robot de paletización en la cámara frigorífica: KR QUANTEC PA Arctic

Incluso las temperaturas más gélidas no son un reto para la versión ártica del KR QUANTEC PA. El robot paletiza con precisión y rapidez incluso a temperaturas de hasta -30 °C y, con su resistencia al frío, demuestra ser el único robot del mercado que paletiza completamente sin cubierta protectora ni calefacción mecánica. Además, cuenta con un sistema de suministro de energía hasta la brida que está diseñado para el frío extremo, lo que lo convierte en el robot de paletización perfecto para la industria alimentaria.

Compruebe usted mismo las prestaciones del diseño Arctic.
Palletiseerrobot
El KR QUANTEC PA permite apilar varios palés con la máxima precisión, incluso en alturas elevadas.

Robot de paletización en el almacén frigorífico: KR QUANTEC PA Arctic

Incluso las temperaturas más gélidas no son un reto para la versión ártica de la QUANTEC PA. El robot paletiza con precisión y rapidez incluso a temperaturas de hasta -30 °C y, gracias a su resistencia al frío, resulta ser el único robot del mercado que paletiza completamente sin cubierta protectora ni calefacción mecánica. Además, cuenta con un sistema de suministro de energía hasta la brida diseñado para el frío extremo, lo que lo convierte en el robot paletizador perfecto para la industria alimentaria.

Convénzase de las prestaciones de la versión Arctic.
Solución de automatización robótica probada para la paletización de productos dentro de la cámara frigorífica.

Robot para cargas pesadas de hasta 700 kg

El brazo robótico de paletizado de KUKA para cargas pesadas consiguen un volumen de empaquetado notablemente mayor. Además de la amplia capacidad de carga combinada con un alcance de hasta 3150 mm, se caracterizan por su velocidad de trabajo máxima. De esta manera, son capaces de apilar cargas pesadas a alta velocidad y de mantener los intervalos de mantenimiento más largos.

La construcción de eje hueco con una abertura imbatible de 60 mm permite llevar a cabo conceptos de células que ahorren espacio. Descubra nuestros robots de paletizado para cargas pesadas y su flexibilidad: KR 300-2 PA, KR 470-2 PA y KR 700 PA

Palletiseerrobot
Con las cargas pesadas es cuando el KR 700 PA alcanza su máximo rendimiento y consigue apilar a alturas mucho mayores que los demás robots.

Robot para cargas pesadas de hasta 1300 kg

Con los robots de paletizado de la serie KR 1000 titan podrá levantar las cargas más pesadas sin ningún esfuerzo. El KR titan PA es el primer robot del mundo que puede manejar cargas de hasta 1300 kg: con un dinamismo ilimitado y en tiempos de ciclo cortos; sin duda es el robot de paletizado más fuerte del mercado. Debido al gran alcance y los reducidos contornos de interferencia, los fuertes robots de paletizado de la serie titan generan espacio de trabajo adicional. 

Descubra cómo el KR 1000 titan hace honor a su nombre.

Palletiseerrobot
El KR 1000 titan apila las cargas más pesadas a la máxima velocidad y con el máximo alcance.

Referencias de clientes: Paletización automática en acción

Eficacia y seguridad gracias a un software innovador