KR 470-2 PA
El KR 470-2 PA embala y comisiona su mercancía de forma fiable, rápida y precisa incluso en espacios reducidos. El robot de paletizado consigue los tiempos de ciclo más altos en el ámbito de las cargas pesadas y es especialmente versátil.
El KR 470-2 PA es de construcción compacta, tiene un peso propio reducido y una alta velocidad dentro de la categoría de cargas pesadas. Es perfecto para tareas de manipulación de hasta 470 kg. El robot de paletizado se puede adaptar a la tarea en cuestión a través de sus bancadas de distintas alturas.
KR 470-2 PA (4 ejes) - datos técnicos
1
Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 470-2 PA
Carga total nominal
470 kg
Máx. alcance
3150 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 470 kg
- Máx. alcance 3150 mm
- Forma constructiva Robot de paletizado
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
6 de 1 robots visibles