KR 470-2 PA
Der KR 470-2 PA verpackt und kommissioniert Ihre Waren auch auf kleinem Raum zuverlässig, exakt und schnell. Der Palettierer schafft höchste Zykluszeiten im schweren Traglastbereich und ist besonders vielseitig.
Der KR 470-2 PA verfügt über eine kompakte Bauweise, geringes Eigengewicht und hohe Geschwindigkeit in der Schwerlastklasse. Er ist optimal für Handhabungsaufgaben von bis zu 470 Kilogramm geeignet. Der Palettierer lässt sich dank Aufbaugestellen in unterschiedlichen Höhen flexibel an die jeweilige Aufgabe anpassen.
KR 470-2 PA (4 Achsen) - technische Daten
1
Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 470-2 PA
Nenn-Gesamtlast
470 kg
Max. Reichweite
3150 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
- Nenn-Gesamtlast 470 kg
- Max. Reichweite 3150 mm
- Bauform Palettierer
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65
- Datenblatt PDF
- Steuerung
- Downloads KUKA Marketplace
6 von 1 Roboter sichtbar