Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR 470 PA

KR 470-2 PA

Der KR 470-2 PA verpackt und kommissioniert Ihre Waren auch auf kleinem Raum zuverlässig, exakt und schnell. Der Palettierer schafft höchste Zykluszeiten im schweren Traglastbereich und ist besonders vielseitig.


Der KR 470-2 PA verfügt über eine kompakte Bauweise, geringes Eigengewicht und hohe Geschwindigkeit in der Schwerlastklasse. Er ist optimal für Handhabungsaufgaben von bis zu 470 Kilogramm geeignet. Der Palettierer lässt sich dank Aufbaugestellen in unterschiedlichen Höhen flexibel an die jeweilige Aufgabe anpassen.

470 - 470 Traglast in kg

3150 - 3150 Reichweite in mm

Vorteile


Dynamisches Schwergewicht

Der KR 470-2 PA ist ideal geeignet für eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit in der Schwerlastklasse. Er verkürzt Zykluszeiten massiv und schafft dank der kompakten Bauweise und seinem geringen Eigengewicht maximale Prozesseffizienz.

Geräumiger Wandlungskünstler

Im KR 470-2 PA können Sie alle gängigen Energiezuführungen geschützt durch die Hand verlegen und schnell austauschen. Die Hohlwellenkonstruktion bietet eine Durchlassöffnung von 60 Millimetern.

Unermüdlicher Arbeiter

Der KR 470-2 PA arbeitet dank seiner kompakten Bauweise zuverlässig und ermöglicht lange Wartungsintervalle. Die Staubdichtigkeit und der Spritzwasserschutz entsprechen der Standardschutzklasse IP 65.

Weitreichender Platzsparer

Mit einer Reichweite von bis zu 3.150 Millimetern erreicht der KR 470-2 PA auch entfernteste Winkel und Ecken. Er nutzt den verfügbaren Raum optimal und arbeitet mit höchster Präzision.

KR 470-2 PA (4 Achsen) - technische Daten

1 Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 470-2 PA
Nenn-Gesamtlast
470 kg
Max. Reichweite
3150 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 470 kg
  • Max. Reichweite 3150 mm
  • Bauform Palettierer
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
6 von 1 Roboter sichtbar
KUKA Palletierroboter KR 470 PA

Angebot für KR 470 PA anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace