KR 470-2 PA
Il KR 470-2 PA confeziona e appronta le vostre merci anche in spazi ristretti in modo affidabile, rapido e preciso. Permette tempi di ciclo elevatissimi nel settore dei carichi pesanti ed è particolarmente versatile.
Grazie alla sua struttura compatta, KR 470-2 PA è leggero ed estremamente veloce nella classe dei carichi pesanti. Perfetto per attività di movimentazione di carichi fino a 470 chilogrammi, può essere adattato a diverse altezze e diverse attività grazie alle incastellature di montaggio.
KR 470-2 PA (4 assi) - dati tecnici
1
Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 470-2 PA
Carico totale nominale
470 kg
Max. raggio d'azione
3150 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 470 kg
- Max. raggio d'azione 3150 mm
- Modello Robot di pallettizzazione
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
6 di 1 robot visibili