KR 470-2 PA
The KR 470-2 PA packages and picks goods reliably, precisely and fast even in the most confined spaces. The palletizer achieves optimal cycle times in the heavy payload range and is particularly versatile.
The KR 470-2 PA features a compact design, low weight and high speed in the heavy-duty category. It is optimally suited to handling tasks with payloads of up to 470 kilograms. The palletizer can be flexibly adapted to its specific task by means of booster frames of different heights.
KR 470-2 PA (4 axe) - date tehnice
1
Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 470-2 PA
Sarcină totală
470 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3150 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
- Sarcină totală 470 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 3150 mm
- Tipul construcției Palletizing Robots
- Versiunea mediului Standard
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
6 din 1 roboți vizibili