Seleccione tu localización:

Ubicación

KR 700 PA

El KR 700 PA es su robot de paletizado perfecto para cargas pesadas. Gracias a su enorme alcance y su construcción compacta, se adapta perfectamente a cualquier aplicación. No importa qué tarea le asigne: puede contar con los mejores tiempos de ciclo.


El KR 700 PA realiza sus tareas de producción con motores y engranajes potentes a la máxima velocidad. Incluso con cargas de 700 kg consigue un valor impresionante de 17 ciclos de trabajo por minuto. Esta característica le permite al campeón de la velocidad realizar incluso paletizados por capas sin ningún problema.

700 - 700 Capacidad de carga en kg

3320 - 3320 Alcance en mm

Ventajas


Rápido y preciso

El KR 700 PA se adapta perfectamente a cualquier aplicación gracias a su alcance de 3320 mm. Con su construcción robusta y sus motores potentes, realiza cualquier tarea de paletizado con la velocidad y precisión máximas.

Abertura máxima

A través de su abertura de 60 mm, El KR 700 PA ofrece mucho espacio para los dispositivos de alimentación de energía. Así podrá colocar los paquetes de tubos y cables de ejes huecos en el interior para que estén protegidos y puedan sustituirse rápidamente en caso necesario.

Costes de mantenimiento reducidos

Gracias a su construcción, El KR 700 PA permite intervalos de mantenimiento muy largos, lo que mantiene los costes de mantenimiento bajos. Cuenta con la clase de protección estándar IP 65 por lo que supera sin dificultad desafíos como el polvo o los chorros de agua.

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR 700 PA

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

KR 700 PA (4 ejes) - datos técnicos

1 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 700 PA
Carga total nominal
700 kg
Máx. alcance
3320 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 700 kg
  • Máx. alcance 3320 mm
  • Forma constructiva Robot de paletizado
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
6 de 1 robots visibles

Usted también puede estar interesado en