KR 700 PA
Il KR 700 PA è il robot di pallettizzazione ideale per carichi pesanti. Con il suo enorme raggio d'azione e le sue misure compatte si adatta in modo ideale a tutte le applicazioni. Per qualsiasi vostra esigenza, vi garantiamo tempi di ciclo straordinari.
Il KR 700 PA vi aiuta a sviluppare la vostra produzione con motori e ingranaggi potenti, a massima velocità. Anche in caso di carichi di 700 kg, è in grado di sbalordirvi con 17 cicli di lavoro al minuto, con una pallettizzazione accurata anche dal punto di vista del posizionamento: un vero campione dell'alta velocità!
KR 700 PA (4 assi) - dati tecnici
1
Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 700 PA
Carico totale nominale
700 kg
Max. raggio d'azione
3320 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 700 kg
- Max. raggio d'azione 3320 mm
- Modello Robot di pallettizzazione
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
6 di 1 robot visibili