KR 700 PA
De KR 700 PA is de ideale palletiseerrobot voor hogere draaglasten. Met zijn enorme reikwijdte en compacte constructie past hij zich uitstekend aan iedere toepassing aan. Het maakt niet uit waarvoor u hem gebruikt: U bereikt gegarandeerd de beste cyclustijden.
Dankzij zijn krachtige motoren en transmissies hanteert de KR 700 PA uw productie met hoge snelheid. Ook bij draaglasten van 700 kilogram bereikt hij maar liefst 17 werkcycli per minuut. Daarmee kan deze high-speed-kampioen ook moeiteloos in lagen palletiseren.
KR 700 PA (4 assen) - technische gegevens
1
Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Datasheets
KR 700 PA
Totale nominale last
700 kg
Max. reikwijdte
3320 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
- Totale nominale last 700 kg
- Max. reikwijdte 3320 mm
- Bouwvorm Palletiseerrobot
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65
- Datasheets PDF
- Sturing
- Downloads KUKA Marketplace
6 van 1 robots zichtbaar