Kies uw locatie:

Land

Palletiseren met KUKA.PalletTech

Palletiseren was nog nooit zo eenvoudig als met de palletiseersoftware van KUKA. Deze maakt een eenvoudige en gebruiksvriendelijke configuratie en uitvoering van palletiseeropdrachten met verschillende verpakkingspatronen en pakstations mogelijk.


Innovatieve palletiseersoftware voor snel en flexibel palletiseren van alle soorten pakketten

Met KUKA.PalletTech configureert u uw palletiseertoepassing ook zonder uitgebreide programmeerkennis. Door het automatische genereren van de robotprogramma's maakt het  softwarepakket een uiterst snelle opstart van complete palletiseerapplicaties.
Dankzij individuele aanpassingen kan de software op maat gemaakt worden en gemakkelijk geïntegreerd in uw bestaande productie. 

Geautomatiseerd palletiseren met de software KUKA.PalletTech: Eenvoudig maken en flexibel aanpassen van palletiseerscenario’s

  • Snelle configuratie van de cellencomponenten

    De PalletTech-Editor in KUKA.WorkVisual zorgt voor een begeleide en volledige configuratie van cellencomponenten met grijpers, toevoer- en neerzetstations.

  • Eenvoudig definiëren en wijzigen van palettiseertaken

    De posities en objecten van een pallet en de patronen ervan kunnen gemakkelijk worden geconfigureerd en gewijzigd. In het bijzonder kunnen wijzigingen zonder uitgebreide softwarekennis worden uitgevoerd.

  • Maximale installatiebeschikbaarheid

    De beschikbare foutstrategieën en bewaking minimaliseren de stilstandstijden tijdens het gebruik.
  • Individuele aanpassingen bij speciale eisen

    De automatisch gemaakte robotprogramma's bieden inspringpunten voor de flexibele uitbreiding van de programmacode.

KUKA.PalletTech: maximale rendabiliteit en flexibiliteit bij palletiseren

KUKA palletiseersoftware voor de snelle programmering en ingebruikname van Pick & Place-taken met robots.

Palletiseerprocessen eenvoudig vormgeven: in enkele stappen van installatie naar productie

Configureer elke combinatie van laag- en stapelpatronen met intuïtieve feedback door grafische visualisering via KUKA.WorkVisual.
  • KUKA.PalletTech installeren

    De Pallet-Tech-Editor wordt automatisch via de iKOP-functie in KUKA.WorkVisual geïnstalleerd.

  • Projectstructuur definiëren

    Cellencomponenten zoals de grijper, toevoer- en neerzetstations worden gedefinieerd. Dan volgen objecten, tussenlagen en pallets.

  • Palletiseerinstructies bepalen

    Maak de laagvolgorde (bijv. pallet, product, tussenlagen, product etc.) en de patronen van de producten binnen de lagen.
  • Palletiseerscenario’s vastleggen

    Koppel pakketstukken met toevoerstations en palletiseerinstructies (palletopbouw) met de neerzetstations.

Functies van de palletiseersoftware

  • Configuratie van de palletiseercel: Grijper, stations, signalen
  • Configuratie van de palletiseerobjecten: Producten, tussenlagen, pallets
  • Configuratie van de palletiseerinstructies: Stapelschema, laagdefinitie
  • Configuratie van de productscenario’s: Toevoerstations, palletiseerstations
  • Aanpassing van palletiseertoepassingen via de SmartHMI-gebruikersinterface op de KUKA smartPAD
  • Ingebruikname van geconfigureerde palletiseertoepassingen met de SmartHMI-ingebruikname-assistent
  • Een KUKA robot st palletiseert dozen op de exacte positie.

    Palletiseren in verschillende sectoren & toepassingen

    De software ondersteunt het geautomatiseerd palletiseren en creëert een optimaal palletiseerproces voor vele uiteenlopende sectoren– van de levensmiddelenindustrie tot de consumentengoederenindustrie. 

    Voor het veeleisende Mixed Case Palletizing biedt het palletiseersysteem ACPaQ van swisslog krachtige en betrouwbare oplossingen.

     

    Misschien ben je ook geïnteresseerd in