Kies uw locatie:

Land

Bin picking

Hierbij gaat het erom objecten in een recipiënt automatisch te herkennen, op te pakken en eruit te halen. De uitdaging is hier de meestal chaotische plaatsing van de objecten. KUKA biedt hiervoor een complete oplossing volgens de wensen van de klant.


Bin picking – "grijpen in de kist"

Klassieke taken van industriële robots zijn het plaatsen of transporteren van onderdelen van de ene plaats naar de andere. De toenemende eisen en complexiteit in de productie-industrie verlangen dat industriële robots naast eenvoudige laden en ontladen ook onderdelen zo snel mogelijk kunnen herkennen en identificeren. Hier speelt bin picking een belangrijke rol. Je zou dit kunnen vertalen als "grijpen in de kist". Dit gebeurt in drie stappen waarin de willekeurig gerangschikte objecten worden gedetecteerd, uitgenomen en opnieuw worden geplaatst.

Bin picking-cel voor nauwkeurig sorteren van de willekeurig geplaatste objecten via 3D-Vision-sensor

Het bin picking-systeem kan eenvoudig worden geherprogrammeerd en kan ook op een andere werktuigmachine worden gebruikt.

Grijp samen met ons naar het succes van uw bedrijf

Alles uit eigen huis, onafhankelijk van de fabrikant

Van de intelligente camera van Roboception tot de 3D-sensor van MAFU Automation: we hebben verschillende modulaire oplossingen om met bin picking de flexibiliteit, de rendabiliteit en de ontlasting van medewerkers in uw bedrijf te maximaliseren. Daartoe rusten we ze uit met de nodige componenten om een doelgerichte en soepele overgang te waarborgen, zodat u van deze voordelen kunt profiteren.

 

Grijpen in de kist met KUKA biedt talrijke voordelen:


End-to-end-oplossing volgens de wensen van de klant 

Wij voeren de complete configuratie inclusief haalbaarheidsstudies uit en implementeren specifieke oplossingen voor systeemintegratoren en klanten.

Gestandaardiseerde bin picking-functiepakketten 

Dankzij het CAD-model en 3D/2D Vision-systemen bieden wij een low-cost-oplossing met voorgedefinieerde componenten voor onderdelen van verschillende grootte.

Efficiëntie

We verkorten de cyclustijd dankzij kunstmatige intelligentie bij de objectherkenning, door parallelle baanplanning en botsingsvrije bewegingen van de robotarm.

Hoge flexibiliteit

Door de koppeling van klantspecifieke camerafabrikanten (bijv. Roboception, Keyence, ISRA Vision, MECH MIND, …) blijft de klant uiterst flexibel. Ook het opnemen van onderdelen van transportbanden is mogelijk.

Eenvoudige hantering

Bijvoorbeeld dankzij voorgedefinieerde componenten direct op de smartPAD zijn integratie en configuratie ook voor beginners met basiskennis van de robotica eenvoudig.

Beproefde kwaliteit

Met onze knowhow over Industrie 4.0 en onze wereldwijde costumer service ondersteunen wij u bij de automatisering en helpen wij u met verdere informatie.

Het perfecte samenspel tussen industriële robot, software en cameratechniek

Het geautomatiseerd uitnemen van onderdelen uit een kist wordt vaak gebruikt in industrieën waar veel bulkgoederen worden gehanteerd. Omdat de producten los of ongesorteerd in de recipiënt liggen, wordt voor de handling een 3D-beeldverwerkingssysteem in combinatie met een industriële robot gebruikt. Dit maakt het geautomatiseerd hanteren van bulkgoederen van welke aard dan ook mogelijk. De combinatie van beeldverwerkingssysteem en industriële robot biedt heel wat voordelen. Ons doel is om deze te maximaliseren.

Veelzijdige robots voor elke grijptoepassing

KUKA biedt een breed scala aan industriële robots met verschillende draaglasten en reikwijdten die aan uw individuele eisen en toepassingsgebieden voldoen.

Andere elementen voor de optimalisering van uw bin picking-applicatie

Wilt u uw productie upgraden naar bin picking?

Wij geven u graag advies

Welke taakgebieden profiteren het meest van bin picking?

  • Montage

    Herkennen, grijpen en sorteren van schroeven en kleine onderdelen in een kist die gesorteerd in de eindmontage worden gebruikt.

    Ervaar meer over de automobielindustrie.
  • Pick-and-Place

    Grijpen van gietstukken die ongesorteerd in een kist liggen en voor de verdere bewerking uit de kist moeten worden gehaald.

    Kom meer te weten
  • Machine Tending

    Laden van gietstukken naar de CNC-gestuurde machine voor verdere bewerking.

    Kom meer te weten
  • Palletiseren

    Herkennen, grijpen en sorteren van buigplaatdelen uit een kist en afleggen op een band of een vooraf gedefinieerde positie.

    Ervaar meer over de metaalindustrie.