Välj din plats:

Plats

Bin Picking

Här gäller det att automatiskt känna igen objekt i en behållare, ta tag i dem och ta ut dem. Utmaningen är den oftast kaotiska placeringen av objekten. KUKA erbjuder en komplett lösning för detta enligt kundens krav.


Bin Picking – att ”plocka direkt ur lådor”

Klassiska uppgifter för industrirobotar är montering eller transport av komponenter från en plats till en annan. De ökande kraven och komplexiteten inom tillverkningsindustrin kräver att industrirobotar känner igen och identifierar delar så snabbt som möjligt, utöver att enkelt lasta på och av dem. Det är här Bin Picking kommer in i bilden. Översatt betyder detta att man ”plockar direkt ur lådan”, vilket sker i tre steg där de slumpmässigt placerade objekten känns igen, tas ut och placeras på nytt.

Bin-Picking-cell för precis sortering av slumpmässigt placerade objekt med hjälp av 3D-visionssensor

Bin-Picking-systemet kan enkelt programmeras om och kan användas på en annan verktygsmaskin.

Med oss kan du nå framgång för ditt företag

Allt från en enda källa, oberoende av tillverkare

Från den intelligenta kameran från Roboception till 3D-sensorn från MAFU Automation: Vi har en rad modulära lösningar för att maximera flexibiliteten, effektiviteten och avlastningen av de anställda i ditt företag med hjälp av Bin Picking. Därför utrustar vi dem med de nödvändiga komponenterna för att säkerställa en effektiv och smidig övergång så att du kan dra nytta av dessa fördelar.

 

Att plocka direkt ur lådor med KUKA ger många fördelar:


End-to-End-lösning enligt kundens krav 

Vi sköter hela konfigurationen, inklusive genomförbarhetsstudier, och implementerar specifika lösningar för systemintegratörer och kunder.

Standardiserade funktionspaket för Bin Picking 

Tack vare CAD-modellen och 3D/2D Vision-systemen erbjuder vi en prisvärd lösning med fördefinierade komponenter för delar av olika storlekar.

Effektivitet

Vi förkortar cykeltiden tack vare artificiell intelligens för objektdetektering, parallell banplanering och kollisionsfri rörelse på robotarmen.

Hög flexibilitet

Genom att integrera kundspecifika kameratillverkare (t.ex. Roboception, Keyence, ISRA Vision, MECH MIND, ...) förblir kunden extremt flexibel. Det är också möjligt att plocka upp delar från transportband.

Enkel att hantera

Tack vare fördefinierade komponenter direkt på smartPAD är det enkelt att integrera och konfigurera även för nybörjare med grundläggande robotkunskaper.

Beprövad kvalitet

Med vår kunskap om Industrie 4.0 och den globala kundtjänsten stöder vi dig under automatiseringen och hjälper dig med ytterligare information.

Det perfekta samspelet mellan industrirobot, programvara och kamerateknik

Automatiserad uttagning av delar från en låda har stor betydelse i industrier där mycket bulkmaterial hanteras. Eftersom produkterna är lösa eller osorterade i behållaren används ett 3D-bildbehandlingssystem i kombination med en industrirobot för hantering. Detta gör det möjligt att automatisera hanteringen av alla typer av bulkmaterial. Kombinationen av bildbehandlingssystem och industrirobot ger många fördelar. Vårt mål är att maximera detta.

Mångsidiga robotar för varje gripuppgift

KUKA erbjuder ett brett utbud av industrirobotar med olika nyttolast och räckvidd för att uppfylla dina individuella krav och användningsområden.

Ytterligare element för att optimera din Bin Picking-tillämpning

Vill du uppgradera din produktion till Bin Picking?

Vi hjälper gärna till

Vilka arbetsuppgifter gynnas mest av Bin Picking?

  • Montering

    Detektera, grip och separera skruvar och smådelar i en låda, som sorteras och används i slutmonteringen.

    Här kan du läsa mer om fordonsindustrin.
  • Pick-and-place

    Griper tag i gjutgods som ligger osorterat i en låda och som måste plockas ut ur lådan för fortsatt bearbetning.

    Läs mer.
  • Machine Tending

    Lastning av gjutgods i den CNC-styrda maskinen för fortsatt bearbetning.

    Läs mer.
  • Palletering

    Detektera, grip och separera böjda plåtdelar ur en låda och placera dem på ett band eller en fördefinierad position.

    Här kan du läsa mer om metallindustrin.